TCA9548A
- 1 至 8 个双向转换开关
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 低电平有效复位输入
- 三个地址引脚,I2C 总线最多支持八个 TCA9548A 器件
- 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
- 加电时所有开关通道取消选定
- 低 RON 开关
- 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间进行电压电平转换
- 加电时无干扰
- 支持热插入
- 低待机电流
- 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
- 5V 耐压输入
- 0 至 400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- ±2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- ±1000V 充电器件模型 (C101)
TCA9548A 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I2C 目标地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。
发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9548A。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线之一卡在低电平状态时进行恢复。
由于在开关上有导通栅极,因此可使用 VCC 引脚来限制 TCA9548A 传递的最大高电压。限制最大高电压后,可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 1.8V、2.5V 或 3.3V 器件能够在没有任何额外保护的情况下与 5V 器件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚可耐受 5V 电压。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 支持复位的 TCA9548A 低电压 8 通道 I2 C 开关 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024-10-2 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | I2C 总线上拉电阻计算 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 应用手册 | 使用 TCA39306 I2C、I3C 电平转换器时的 passFET 挂起时间 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-9-24 | |
| 应用简报 | 优秀实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-3-31 | |
| 应用手册 | 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023-2-12 | ||
| 应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019-4-25 | ||||
| 应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016-9-7 | |||
| 选择指南 | I2C Infographic Flyer | 2015-12-3 | ||||
| 技术文章 | How to simplify I2C tree when connecting multiple slaves to an I2C master | PDF | HTML | 2015-10-15 | |||
| 应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015-5-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1 转 8 双向转换开关评估模块
TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块以与现有系统连接,也可与 MSP430 Lauchpad 配对,后者充当 I2C 主控,并为 TCA9548AEVM 提供电源。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数各异的 5 种不同德州仪器 (TI) I2C 开关:TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A 和 TCA9548A。通道数较少的器件可单独订购,并置于 TCA9548AEVM 上以进行评估。
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
TIDA-01373 — EEPROM 编程工具参考设计
TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGS) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。