SN65LVCP114
- 四路 2:1 多路复用器和 1:2 多路信号分离器
- 高达 14.2Gbps 串行数据速率的多速率运行
- 线性接收器均衡增加了判决反馈均衡器系统级上的容限
- 带宽:18GHz,典型值
- 每路 P/N对反转
- 端口或者单路开关
- 低功率:每通道 150mW,典型值
- 所有 3 个端口上的本地环回模式
- GPIO 之外的I2C 控制
- 输出线路侧端口数据到结构两侧端口的 DIAG 模式
- 2.5V 或 3.3V 单电源
- 塑料球状引脚栅格阵列 (PBGA) 封装 12mm × 12mm × 1mm,0.8-mm 端子脚距
- 到 100Ω PCB 传输线路的出色阻抗匹配
- 小封装尺寸节省了主板基板面空间
- 可调输出摆幅提供了灵活的电磁干扰 (EMI) 和串扰控制
- 低功率
- 凭借链路训练透明 功能 支持 10GBASE-KR 应用
SN65LVCP114 器件是一款异步、与协议无关、低延迟四路多路复用器、线性转接驱动器,针对在速度高达 14.2Gbps 的系统中使用进行了优化。此器件在背板和有源线缆 应用应用中对通道损失进行线性补偿。SN65LVCP114 线性再驱动器的架构设计与使用判决反馈均衡器 (DFE) 技术来实现数字均衡的 ASIC 或者现场可编程门阵列 (FPGA) 产品一起高效工作。SN65LVCP114 复用器,线性再驱动器保持所接收到数据的完整性(结构)以优化 DFE 和系统性能。SN65LVCP114 在提供一个低功率复用器-解复用器,线性再驱动器解决方案的同时扩展了 DFE 的有效性。
可通过 GPIO 或 I2C 接口来配置 SN65LVCP114。
一个单一 2.5V 或者 3.3V 电源为 SN65LVCP114 供电。
SN65LVCP114 采用一个脚距为 0.8mm,12mm x 12mm x 1mm PBGA 封装。
SN65LVCP114 有 3 个端口;每个端口都是四路。SN65LVCP114 的开关逻辑电路的每个通路可实现一个 2:1 MUX,一个1:2 DEMUX,和独立通路开关。此接收均衡可为每个端口进行独立编程。SN65LVCP114 在所有 3 个端口上支持本地环回。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 可进行信号调节的 SN65LVCP114 14.2Gbps 四路 1:2-2:1 多路复用器、线性转接驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 12月 21日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点