TCA39416
- 适用于 I3C、I 2C、SMBus 和 SPI 应用的 2 位双电源双向转换器
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 高阻抗输出 Ax 和 Bx 引脚(当 OE = 0V 或 V CC = 0V 时)
- Ax 和 Bx 引脚上配有内部 10kΩ 上拉电阻器
- A 端口和 B 端口上的电压均为 0.72V 至 1.98V; V CCA ≤ V CCB
- 与 MIPI I3C 兼容、支持高达 12.5MHz 的速度
- 兼容 JEDEC I3C 模块边带总线规范 (JESD403)
- V CC 隔离特性:如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),则 A 端口和 B 端口均处于高阻抗状态
- 无需电源定序:V CCA 或 V CCB 均可优先斜升
- 低至 2.5µA 的 I off(当 V CCA 或 V CCB = 0V 时)
- OE 输入可直接连接至 V CCA,也可通过 GPIO 进行控制
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型 (A114-B)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
TCA39416 是一款具有输出使能 (OE) 输入以及上升沿和下降沿加速器的 2 位双向 MIPI I3C v1.1.1、I 2C、SMBus 和 SPI 电压电平转换器。该器件在 A 侧和 B 侧的工作电压范围为 0.72V 至 1.98V,V CCA 必须低于 V CCB,才能正常运行。有了此限制,该器件能够在典型的 1V、1.2V 和 1.8V 电源轨之间进行任何高低逻辑信号电平切换。
OE 输入引脚的基准为 V CCA,可以直接连接至 V CCA,但也可以承受 1.98V 的电压。用户还可以对 OE 引脚进行控制,将其设置为低电平,使所有 Ax(A1、A2)和 Bx(B1、B2)引脚均处于高阻抗状态,从而显著减少静态电流消耗。
TCA39416 与 12.5MHz I3C 速度兼容,并且能够通过两个器件支持高速 SPI 应用。它还可在正常 I 2C 和 SMBus 配置下为传统的 I2C 总线/SMBus 应用实现双向电压电平转换。
TCA39416 在 Ax 和 Bx 上使用内部 10kΩ 上拉电阻器充当高电平保持器,并在总线为高电平时根据各自的 V CC 电压启用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TCA39416 具有上升时间加速器的超低电压 I3C 转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 11月 8日 |
应用手册 | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
应用手册 | 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 5月 15日 | |
应用简报 | I3C 电压转换器和多路复用器快速参考 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 1月 8日 | |
用户指南 | TCA39416EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
证书 | TCA39416EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 11月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCA39416EVM — 实现低电压 I3C 总线电压转换的 TCA39416 评估模块
这种 EVM 通过跳线连接上拉电阻器和总线电容提供可切换的负载条件,这使得设计人员能够在其系统中轻松地测试这种器件的性能。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
X2SON (DTW) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。