数据表
TCA4311A
- 2.7V 至 5.5V 工作电源电压范围
- 支持 I2C 总线信号的双向数据传输
- SDA 和 SCL 线路经过缓冲,因而增加了扇出
- 对所有 SDA 和 SCL 线路的 1V 预充电防止了带电板插入和从背板上移除过程中的损坏
- SDA 和 SCL 输入线路与输出隔离
- 可适应标准模式及快速模式 I2C 器件
- 抗噪声性能有所改善
- 应用 包括热板插入和总线扩展
- 低 ICC 芯片停用模式:<1µA
- READY 开漏输出
- 支持时钟展宽、仲裁及同步
- 断电高阻抗 I2C 引脚
- 开漏 I2C 引脚
- 闩锁性能超出 JESD 78 II 类规范要求的 100mA
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 8000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
TCA4311A 是一款热插拔 I2C 总线缓冲器,支持将 I/O 卡插入带电背板中而不会损坏数据和破坏时钟总线。控制电路可防止背板与板卡相连接(直到背板上出现停止命令或总线空闲为止),而不会在板卡上发生总线争用的情况。当建立连接时,该器件可提供双向缓冲,从而使背板及板卡电容保持隔离。在插入过程中,会对 SDA 和 SCL 线路预充电至 1V,从而最大程度地减小对芯片的寄生电容充电所需的电流。
当 I2C 总线空闲时,可通过将 EN 引脚设定为低电平将 TCA4311A 置于停机模式下。当 EN 引脚为高电平时,TCA4311A 将恢复正常运作。该器件还包括一个开漏 READY 输出引脚,该引脚负责在背板与板卡侧相连时发出指示信号。当 READY 引脚为高电平时,SDAIN 和 SCLIN 被连接至 SDAOUT 和 SCLOUT。当两侧断开时,READY 引脚为低电平。
背板及板卡均可采用 2.7V 至 5.5V 的电源电压来供电,而对于它们哪一个的电源电压较高则未做限制。
TCA4311A 具有标准的开漏 I/O。I/O 的上拉电阻器的尺寸由系统决定,不过此缓冲器的每一侧都必须有一个上拉电阻器。除了 SMBus 器件,此器件专门用于与标准模式和快速模式的 I2C 器件一同工作。在可以接受标准模式器件和多个主控器的通用型 I2C 系统中,标准模式 I2C 器件只规定了 3mA。在某些条件下,可以采用高结束电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCA4311A 热插拔 2 线制总线缓冲器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 9月 18日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点