主页 接口 I2C、I3C 和 SPI IC I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA5405

正在供货

5 位自定时 1.65V 至 3.6V 单线输出扩展器

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
X2QFN (RUG) 8 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 工作电源电压范围为 1.65 V 至 3.6 V
  • 5 组独立推挽式输出
  • 单数据输入 (DIN) 可控制所有输出状态
  • 大电流驱动器可为直接驱动 LED 输出最大的容量
  • 闭锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 Class II 标准
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 标准
    • 2000 V 人体模型 (A114-A)
    • 1000 V 充电器件模型 (C101)
  • 应用
    • 手机
    • PDA
    • 便携式媒体播放器
    • MP3 播放器
    • 便携式仪表

  • 工作电源电压范围为 1.65 V 至 3.6 V
  • 5 组独立推挽式输出
  • 单数据输入 (DIN) 可控制所有输出状态
  • 大电流驱动器可为直接驱动 LED 输出最大的容量
  • 闭锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 Class II 标准
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 标准
    • 2000 V 人体模型 (A114-A)
    • 1000 V 充电器件模型 (C101)
  • 应用
    • 手机
    • PDA
    • 便携式媒体播放器
    • MP3 播放器
    • 便携式仪表

TCA5405 是一款采用单线输入控制的 5 位输出扩展器。 该器件支持 1.65 V 至 3.6 V 的宽泛 VCC,是便携式应用的理想选择。TCA5405 采用自定时串行数据协议,提供一个由主器件驱动的单数据输入,输入与该主器件内部时钟同步。 在设置阶段,可进行位周期采样,然后 TCA5405 可生产自己的内部时钟与主器件内部时钟同步,从而不但可对不同的 5 位周期数据传输相位进行采样,而且还可在最后一个位采样完成后对并行输出写入位状态。 TCA5405 采用 8 引脚 1.5 毫米 x 1.5 毫米 RUG uQFN 封装。

TCA5405 是一款采用单线输入控制的 5 位输出扩展器。 该器件支持 1.65 V 至 3.6 V 的宽泛 VCC,是便携式应用的理想选择。TCA5405 采用自定时串行数据协议,提供一个由主器件驱动的单数据输入,输入与该主器件内部时钟同步。 在设置阶段,可进行位周期采样,然后 TCA5405 可生产自己的内部时钟与主器件内部时钟同步,从而不但可对不同的 5 位周期数据传输相位进行采样,而且还可在最后一个位采样完成后对并行输出写入位状态。 TCA5405 采用 8 引脚 1.5 毫米 x 1.5 毫米 RUG uQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 低电压、5 位、自定时、单线输出扩展器 TCA5405 数据表 英语版 PDF | HTML 2011年 3月 23日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA7408-5405EVM — 用于 TCA7408 和 TCA5405 的评估模块

The TCA7408-5405EVM is designed to show the used of multiple TI products on a single evaluation board. It shows how the single-wire 5-bit output expander TCA5405 is used to generate LED blinking functions. The Single wire interface is implemented using a single GPIO port on the MSP430, and very (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TCA5405 IBIS Model

SCPM021.ZIP (36 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RUG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频