主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9509

正在供货

具有内部 1mA 拉电流的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

产品详情

Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= (VCCB-1) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Buffer, Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 0.9 VCCA (max) (V) 5.5 VCCB (min) (V) 2.7 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= (VCCB-1) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 X2QFN (RVH) 8 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 双通道双向缓冲器
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • B 侧的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • A 侧的工作电源电压范围为 0.9V 至 5.5V
  • 0.9V 至 5.5V 和 2.7V 至 5.5V 的电压电平转换
  • 高电平有效中继器使能输入
  • 低电压端口 A 上无需使用外部上拉电阻器
  • 漏极开路 I2C I/O
  • 5.5V 耐压 I2C 和使能输入支持混合模式信号操作
  • 无闭锁操作
  • 适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
  • 支持中继器上的仲裁及时钟延伸
  • 断电高阻抗 I2C 总线引脚
  • 支持 400kHz 快速 I2C 总线运行速度
  • 可采用
    • 1.6mm × 1.6mm、0.4mm 高、0.5mm 间距 QFN 封装
    • 3mm × 3mm 业界通用 MSOP 封装
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 双通道双向缓冲器
  • 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
  • B 侧的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • A 侧的工作电源电压范围为 0.9V 至 5.5V
  • 0.9V 至 5.5V 和 2.7V 至 5.5V 的电压电平转换
  • 高电平有效中继器使能输入
  • 低电压端口 A 上无需使用外部上拉电阻器
  • 漏极开路 I2C I/O
  • 5.5V 耐压 I2C 和使能输入支持混合模式信号操作
  • 无闭锁操作
  • 适应标准模式和快速模式 I2C 器件和多个控制器
  • 支持中继器上的仲裁及时钟延伸
  • 断电高阻抗 I2C 总线引脚
  • 支持 400kHz 快速 I2C 总线运行速度
  • 可采用
    • 1.6mm × 1.6mm、0.4mm 高、0.5mm 间距 QFN 封装
    • 3mm × 3mm 业界通用 MSOP 封装
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

TCA9509 集成电路是一款适用于 I2C/SMBus 系统的 I2C 总线/SMBus 中继器。此器件还可在混合模式应用中提供低电压(低至 0.9V)和较高电压(2.7V 至 5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展 I2C 和相似的总线系统。

TCA9509 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因此支持 B 侧 400pF 的总线电容。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。

TCA9509 具有两类驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 B 侧 I/O 均可承受 5.5V 的过压。器件未通电时(VCCB 和/或 VCCA = 0V),A 侧 I/O 能够承受 5.5V 的过压。

总线端口 B 驱动器兼容 SMBus I/O 电平,而 A 侧则使用电流检测机制检测阻止总线锁定的输入或输出低电平信号。A 侧为上拉和 200Ω 下拉驱动器提供 1mA 电流源。这使 A 侧低电平能适应更小的电压摆幅。A 侧内部缓冲器的输出下拉低电平设定为 0.2V 左右,而内部缓冲器设定的输入阈值比输出电压低电平大约低 50mV。尽管 A 侧 I/O 为内部低电平驱动,但该低电平不被识别为输入低电平。这能够避免发生锁定条件。B 侧输出下拉驱动硬低电平,输入电平设置为 0.3 × SMBus 或 I2C 总线电压电平,使 B 侧可以连接到任何其他 I2C 总线器件或缓冲器。

TCA9509 驱动器只有在 VCCA 高于 0.8V 并且 VCCB 高于 2.5V 时才能启用。也可使用使能 (EN) 引脚在系统控制下打开和关闭驱动器。请注意,只能在总线空闲时更改 EN 引脚的状态。

TCA9509 集成电路是一款适用于 I2C/SMBus 系统的 I2C 总线/SMBus 中继器。此器件还可在混合模式应用中提供低电压(低至 0.9V)和较高电压(2.7V 至 5.5V)间的双向电压电平转换(上行转换/下行转换)。电平转换期间,这个器件在不损失系统性能的情况下可扩展 I2C 和相似的总线系统。

TCA9509 可缓冲 I2C 总线上的串行数据 (SDA) 和串行时钟 (SCL) 信号,因此支持 B 侧 400pF 的总线电容。这款器件也可用于将总线隔离为电压和电容两部分。

TCA9509 具有两类驱动器:A 侧驱动器和 B 侧驱动器。所有输入和 B 侧 I/O 均可承受 5.5V 的过压。器件未通电时(VCCB 和/或 VCCA = 0V),A 侧 I/O 能够承受 5.5V 的过压。

总线端口 B 驱动器兼容 SMBus I/O 电平,而 A 侧则使用电流检测机制检测阻止总线锁定的输入或输出低电平信号。A 侧为上拉和 200Ω 下拉驱动器提供 1mA 电流源。这使 A 侧低电平能适应更小的电压摆幅。A 侧内部缓冲器的输出下拉低电平设定为 0.2V 左右,而内部缓冲器设定的输入阈值比输出电压低电平大约低 50mV。尽管 A 侧 I/O 为内部低电平驱动,但该低电平不被识别为输入低电平。这能够避免发生锁定条件。B 侧输出下拉驱动硬低电平,输入电平设置为 0.3 × SMBus 或 I2C 总线电压电平,使 B 侧可以连接到任何其他 I2C 总线器件或缓冲器。

TCA9509 驱动器只有在 VCCA 高于 0.8V 并且 VCCB 高于 2.5V 时才能启用。也可使用使能 (EN) 引脚在系统控制下打开和关闭驱动器。请注意,只能在总线空闲时更改 EN 引脚的状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCA9803 正在供货 具有内部 3mA 拉电流的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器 This pin-to-pin device has improved performance (better signal integrity, faster rise times, slew rate control) and reduces external components required

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCA9509 电平转换 I2 C 和 SMBUS 总线中继器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 11月 5日
应用手册 Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
应用手册 了解 CMOS 输出缓冲器中的瞬态驱动强度与直流驱动强度 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
应用手册 解决 I2C 缓冲器上的静态电压失调部署不当问题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 10日
应用手册 Why, When, and How to use I2C Buffers 2018年 5月 23日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TCA9509 IBIS Model

SLPM022.ZIP (75 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
X2QFN (RVH) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频