数据表
TCA9546A
- 4 选 1 双向转换开关
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 低电平有效复位输入
- 三个地址引脚,I2C 总线上最多支持八个 TCA9546A 器件
- 通过 I2C 总线进行通道选择,可任意组合
- 上电时所有开关通道取消选定
- 低 RON 开关
- 支持在 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间
进行电压电平转换 - 上电时无干扰
- 支持热插入
- 低待机电流
- 工作电源电压范围为 1.65V 至 5.5V
- 5.5V 耐压输入
- 0 至 400kHz 时钟频率
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1500V 充电器件模型 (C101)
TCA9546A 是一款通过 I2C 总线控制的四路双向转换开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对分散到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。
一个低电平有效 (RESET) 输入使得 TCA9546A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平状态时恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能的作用一样。
开关上建有导通栅极,这样 VCC 端子引脚便可用于限制 TCA9546A 传递的最大高压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压电平。所有 I/O 引脚为 5.5V 耐压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCA9546A 具有复位功能的低压 4 通道 I2C 和系统管理总线 (SMbus) 开关 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020-4-27 |
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | I2C 总线上拉电阻计算 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 | ||
| 应用简报 | 优秀实践:I3C 共享总线上的 I2C 器件 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-3-31 | |
| 应用手册 | 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023-2-12 | ||
| 应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019-4-25 | ||||
| 应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016-9-7 | |||
| 选择指南 | I2C Infographic Flyer | 2015-12-3 | ||||
| 应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015-5-15 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1 转 8 双向转换开关评估模块
TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块以与现有系统连接,也可与 MSP430 Lauchpad 配对,后者充当 I2C 主控,并为 TCA9548AEVM 提供电源。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数各异的 5 种不同德州仪器 (TI) I2C 开关:TCA9543A、TCA9544A、TCA9545A、TCA9546A 和 TCA9548A。通道数较少的器件可单独订购,并置于 TCA9548AEVM 上以进行评估。
用户指南:
PDF
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。