可提供此产品的更新版本
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TCAN1463-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
- 提供功能安全
- 符合 ISO 11898-2:2016 的要求
- 实现信号改善功能 (SIC),在 CiA 601-4 中定义
- 通过消除振铃和增强位对称性来积极改进总线信号
- 支持高达 8Mbps 的传统 CAN 和 CAN FD
- 宽工作输入电压范围
- VIO 电平转换支持:1.7V 至 5.5V
- 工作模式:
- 正常模式
- 静音模式
- 待机模式
- 低功耗睡眠模式
- 高压 INH 输出,用于系统电源控制
- INH_MASK 引脚可在虚假唤醒事件期间使 INH 保持禁用状态
- 支持通过 WAKE 引脚实现本地唤醒
- 如果出现系统电源故障或软件故障,睡眠唤醒错误 (SWE) 计时器可将系统从待机模式安全转换为睡眠模式。
- 支持长时间上电
- 定义了未上电时的行为
- 总线和 IO 终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
- 保护特性:
- ±58V CAN 总线容错
- VSUP 上支持负载突降
- IEC ESD 保护
- 欠压保护
- 热关断保护
- TXD 显性状态超时 (TXD DTO)
- 采用具有可湿性侧面的 14 引脚引线式(SOT 和 SOIC)封装以及无引线 (VSON) 封装,从而提高自动光学检测 (AOI) 能力
TCAN1463-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,满足 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范的物理层要求和 CiA 601-4 SIC 规范。该器件支持高达 8 兆位每秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD(灵活数据速率)数据速率。
TCAN1463-Q1 可减少显性到隐性边沿的信号振铃,并能在复杂的网络拓扑中实现更高的吞吐量。借助 SIC,应用能够在具有多个未端接存根的大型网络中以 2Mbps、5Mbps 或更高的速率运行,从而发挥 CAN FD 的真正优势。当不使用 INH_MASK 功能(INH_MASK 引脚悬空或连接到 GND)时,该器件与传统 CAN FD 收发器(例如 TCAN1043A-Q1 或 TCAN1043-Q1)的引脚兼容。
TCAN1463-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1463-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时, TCAN1463-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。
TCAN1463-Q1 具有一个 SWE 计时器,可在无操作 4 分钟 (tINACTIVE) 后,从待机模式安全转换为睡眠模式。如果 MCU 出现故障,无法将器件转换为正常模式,这一特性也可以保证器件转换为低功耗的睡眠模式。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TCAN1463-Q1 具有睡眠模式的汽车类信号改进 CAN FD 收发器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 1月 11日 |
| 白皮书 | 信号改善功能如何释放 CAN FD 收发器的真正潜力 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 证书 | TCAN1463EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 7月 27日 | ||||
| 应用手册 | 保护汽车 CAN 总线系统免受 ESD 过压事件的影响 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |
| 功能安全信息 | TCAN1463-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 5月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TCAN-SOIC14-EVM — 通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块
该通用 SOIC 14 引脚 CAN 评估模块 (EVM) 可供用户评估所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列。通过在该通用 14 引脚 CAN EVM 上组装收发器和设置跳线,可以将该 EVM 配置为与所有 TI 14 引脚 CAN 收发器系列配合使用。
该 EVM 还可搭载 SIC 网络,可通过用户安装的 J10 和 J11 将该网络连接到 CAN 总线。如果将 SIC 网络连接到 CANH 和 CANL,则可以通过向信号添加更多反射和振铃来模拟噪声很大的 CAN 总线。这可用于在噪声很大的环境中测试收发器的可靠性。
TCAN1043DEVM — 带 CAN FD 评估模块的 TCAN1043x-Q1 故障保护 CAN 收发器
TI 的 TCAN1043xx-Q1 EVM 可帮助设计人员评估 TCAN1043xx-Q1 CAN FD 收发器的运行和性能。该 EVM 支持使用 VIO、EN、INH、nSTB、VSUP、WAKE 和 nFAULT 引脚执行系统级评估,还提供总线终端、总线滤波及保护方案。
TCAN1463EVM — TCAN1463-Q1 汽车类低功耗信号改善 CAN FD 收发器评估模块
此 EVM 装有 TCAN1463DRQ1,用于评估收发器在具有信号改善功能的网络中的运行。通过按用户指南所述在 EVM 上更换收发器和设置跳线,可以将 EVM 配置为与 TCAN1043HG-Q1、TCAN1043G-Q1、TCAN1043H-Q1、TCAN1043A-Q1 和 TCAN1043-Q1 14 引脚 CAN 收发器一起使用。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
| VSON (DMT) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。