TMS320F2800153-Q1

正在供货

TMS320F2800153-Q1

正在供货

产品详情

CPU 2 C28 Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 36 ADC type 2 12-bit SAR Total processing (MIPS) 120 Features 32-bit CPU timers, CAN FD, Dual security zones, FPU32, Watchdog timer UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 14 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed, Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 11, 17, 21 SPI 1 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, CAN FD, I2C, LIN, PMBUS, SCI, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Floating point unit, Trigonometric math accelerator Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 52 Number of I2Cs 2
CPU 2 C28 Frequency (MHz) 120 Flash memory (kByte) 64 RAM (kByte) 36 ADC type 2 12-bit SAR Total processing (MIPS) 120 Features 32-bit CPU timers, CAN FD, Dual security zones, FPU32, Watchdog timer UART 4 CAN (#) 2 PWM (Ch) 14 Security Secure storage TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed, Functional Safety-Compliant Number of ADC channels 11, 17, 21 SPI 1 QEP 2 USB No Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Communication interface CAN, CAN FD, I2C, LIN, PMBUS, SCI, SPI, UART Operating system FreeRTOS Hardware accelerators Floating point unit, Trigonometric math accelerator Nonvolatile memory (kByte) 64 Number of GPIOs 52 Number of I2Cs 2
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm) VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 120MHz 32 位锁步双 TMS320C28x 内核
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
    • 三角函数运算单元 (TMU)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 2 个内部 10MHz 振荡器
    • 外部电阻器支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 1.2V 内核、3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 可生成 1.2V 电压
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 52 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 10 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS、12-位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 一个带 12 位基准数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个具有 9.5 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
  • 增强型控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中四个通道具有高分辨率功能(150ps 分辨率)
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 三个增强型捕捉 (eCAP) 模块
    • 两个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128-位)
  • 诊断特性
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 80 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PN]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 48 引脚 PowerPAD™ Thermally Enhanced Thin Quad Flatpack (HTQFP) [PHP 后缀]
    • 32 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RHB 后缀]
  • 环境温度 (TA)(请参阅器件信息 表和器件比较):
    • F280015xS、F280015xQ 器件:-40°C 至 125°C
    • F280015xE 器件:-40°C 至 150°C
  • 120MHz 32 位锁步双 TMS320C28x 内核
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
    • 三角函数运算单元 (TMU)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全性
      • JTAGLOCK
      • 零引脚引导
      • 双区域安全
  • 时钟和系统控制
    • 2 个内部 10MHz 振荡器
    • 外部电阻器支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口化看门狗计时器模块
    • 丢失时钟检测电路
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 1.2V 内核、3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 可生成 1.2V 电压
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外设
    • 52 个独立可编程多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 在模拟引脚上提供 10 路数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多个低功耗模式 (LPM)
    • 唯一标识 (UID) 号
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个内部集成电路 (I2C) 端口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个具有灵活数据速率的控制器局域网 (CAN FD/MCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个 UART 兼容的串行通信接口 (SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS、12-位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个 ADC 具有四个集成后处理块 (PPB)
    • 一个带 12 位基准数模转换器 (DAC) 的窗口比较器 (CMPSS)
      • 数字干扰滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个具有 9.5 位有效基准 DAC 的窗口比较器 (CMPSS_LITE)
  • 增强型控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中四个通道具有高分辨率功能(150ps 分辨率)
      • 集成式死区支持
      • 集成式硬件触发区 (TZ)
    • 三个增强型捕捉 (eCAP) 模块
    • 两个支持 CW/CCW 运行模式的增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块
    • 嵌入式图形发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128-位)
  • 诊断特性
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 封装选项:
    • 80 引脚 Low-profile Quad Flatpack (LQFP) [后缀 PN]
    • 64 引脚 LQFP [后缀 PM]
    • 48 引脚 PowerPAD™ Thermally Enhanced Thin Quad Flatpack (HTQFP) [PHP 后缀]
    • 32 引脚 Very Thin Quad Flatpack No-Lead (VQFN) [RHB 后缀]
  • 环境温度 (TA)(请参阅器件信息 表和器件比较):
    • F280015xS、F280015xQ 器件:-40°C 至 125°C
    • F280015xE 器件:-40°C 至 150°C

TMS320F280015x (F280015x) 是经过成本优化的 C2000 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。

这些应用包括:

TMS320F280015x 采用 32 位锁步双 C28x CPU,使得该器件无需过多的软件开销即可成为 ASIL B 级功能安全器件。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用通信端口(如 PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN 和 CAN FD)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000™ MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD2800157 评估板并下载 C2000Ware。

TMS320F280015x (F280015x) 是经过成本优化的 C2000 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。

这些应用包括:

TMS320F280015x 采用 32 位锁步双 C28x CPU,使得该器件无需过多的软件开销即可成为 ASIL B 级功能安全器件。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。

F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。

高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。

各种业界通用通信端口(如 PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN 和 CAN FD)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。

是否想详细了解 C2000™ MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。

准备开始了吗?查看 TMDSCNCD2800157 评估板并下载 C2000Ware。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TMS320F2800152-Q1 正在供货 具有 CAN-FD、锁步 ASIL B、100MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU This product is the 100 MHz equivalent without CMPSS and HRPWM
TMS320F2800156-Q1 正在供货 具有 CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、100MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU This product is the 100 MHz, 256KB flash equivalent without CMPSS and HRPWM
TMS320F2800154-Q1 正在供货 具有 CAN-FD、锁步 ASIL B、100MHz 频率、128KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU This product is the 100 MHz, 128KB flash equivalent without CMPSS and HRPWM

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 60
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F280015x 实时微控制器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-25
* 用户指南 TMS320F280015x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. B) PDF | HTML 2024-5-17
* 用户指南 TMS320C28x Extended Instruction Sets Technical Reference Manual (Rev. C) 2019-10-29
* 勘误表 TMS320F280015x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. D) PDF | HTML 2024-11-22
应用手册 I2C 总线上拉电阻计算 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-12
应用手册 External Crystal Selection Application Note for C28x/F29x PDF | HTML 2026-9-17
功能安全信息 TMS320F280015x TUV SUD Functional Safety Certificate (Rev. A) 2026-8-10
用户指南 C2000 实时微控制器外设 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
功能安全信息 VDE Safety Certification for C2000 MCUs (Rev. A) 2026-6-4
应用手册 MCU Control Center 工具开发指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
应用手册 MCU Signal Sight 工具开发人员指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
用户指南 TMS320F280015x、TMS320F280013x 和 F28E12x 之间的迁 移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-18
产品概述 适用于汽车和工业实时微控制器的安全包 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-8-26
应用手册 C2000 IDE Assist 迁移工具指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-6-5
用户指南 C2000™ 微控制器引导加载入门 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-25
应用手册 《C2000 IDE Assist 工具特性指南》 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-3-21
应用简报 如何调试中断异常 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-18
应用手册 ADC 过采样 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-16
应用手册 根据 C2000™ MCU 诊断库在电器应用中通过 UL/IEC 60730-1/60335-1 B 级认证 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-5-31
证书 Certificate of Compliance UL-CA-2340465-0 2024-5-23
应用手册 适用于 C2000 MCU 汽车应用的电源和监控解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-18
用户指南 TMS320F280013x/15x 闪存 API 版本 2.00.10.00 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-4-12
应用手册 C2000 ADC 的 VREFHI 驱动器设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-19
功能安全信息 TMS320F280015x Functional Safety Manual PDF | HTML 2023-10-6
应用手册 带数字控制器的图腾柱 PFC 优化控制方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-25
白皮书 如何为混合动力汽车/电动汽车设计加热和冷却系统 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-7-11
应用手册 将软件从 8 位(字节)可寻址 CPU 迁移至 C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-11
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 PSPICE-FOR-TI 仿真 工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-13
应用手册 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 缓解 ADC 存储器串扰的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 TINA-TI 仿真工具) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-4-12
应用手册 C2000 实时 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 PSPICE-FORTI) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-25
产品概述 C2000 F280015x 实时微控制器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-3-1
应用手册 C2000 SysConfig 链接器命令工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-27
用户指南 TMS320F28002x、TMS320F280015x 和 TMS320F280013x 之间的迁移指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-1-27
应用手册 F2800x C2000™ 实时 MCU 系列硬件设计指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-1-10
设计指南 混合动力汽车和电动汽车 HVAC eCompressor 高压电机控制 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-11-29
应用手册 使用 C2000 I2C 模块连接 EEPROM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-27
电子书 实时控制参考指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-11
应用手册 C2000 SysConfig PDF | HTML 2021-10-20
白皮书 Speed Up Development With C2000™ Real-Time MCUs Using SysConfig PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 Getting Started with the MCAN (CAN FD) Module PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 Designing With the C2000™ Embedded Pattern Generator (EPG) PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 利用新型 ePWM 特性进行多相控制 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-10-13
白皮书 Prototype Motor Drive System for Autonomous Industrial Mobile Robots PDF | HTML 2021-9-29
白皮书 向光伏系统添加储能的四大设计注意事项 英语版 2021-5-5
更多文献资料 Maximize density, power, and reliability with TI GaN and C2000™ real-time MCUs 2020-12-15
应用手册 Enhancing Device Security by Using JTAGLOCK Feature PDF | HTML 2020-5-27
应用手册 How to Maximize GPIO Usage in C2000 Devices PDF | HTML 2019-10-8
应用手册 C2000 Software Controlled Firmware Update Process PDF | HTML 2019-5-8
应用手册 Updating Firmware on Security Enabled TMS320F2837xx or TMS320F2807x Devices 2018-12-4
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018-7-27
白皮书 Maximizing power for Level 3 EV charging stations 2018-6-12
白皮书 Charging stations: Toward an EV support infrastructure 2017-5-9
应用手册 Calculator for CAN Bit Timing Parameters PDF | HTML 2016-3-22
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015-3-24
应用手册 Center-Aligned Space Vector PWM Realization for 3 Phase 3 Level Inverter 2012-10-25
产品概述 Breakthrough InstaSPIN™-FOC motor control technology is here 2012-10-17
白皮书 在太阳能应用中实施电弧检测:实现与新UL 1699B 标准的符合性 英语版 2012-8-28

设计与开发

电源解决方案

查找适用于 TMS320F2800153-Q1 的电源解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

TMDSCNCD2800157 — TMDSCNCD2800157 controlCARD 评估模块

TMDSCNCD2800157 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F280015x 器件的低成本评估和开发板。它附带一个 HSEC180(180 引脚高速)边缘连接器,是一款非常适合初始评估和原型设计的 controlCARD。评估 TMDSCNCD2800157 需要一个 180 引脚集线站 TMDSHSECDOCK(可单独购买)。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

XDS110ISO-EVM — XDS110 适用于 C2000 和 Sitara™ controlSOM 的隔离式插件评估模块

XDS110 隔离式插件板是用于 C2000 和 Sitara controlSOM 的实时调试和闪存编程评估模块。它可以通过非隔离式 120 引脚连接器或电气隔离式 16 引脚连接器连接到 C2000 和 Sitara controlSOM。这两种连接器都支持 JTAG/cJTAG/SWD 并具有全双工 UART 端口。该板支持另外两个用于调试目标板的功能:一个串行外设接口 (SPI) 可连接到四个隔离式数模转换器 (DAC) 通道,以及多达六个数字和四个模拟非隔离式通道。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

支持的产品和硬件
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
硬件编程工具

SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher,用于大批量大规模生产和 Gang 编程

SEGGER Flasher 是一个专业的在线编程器 (ICP) 系列,用于服务环境、原型编程和大规模生产。它们能够对微控制器、片上系统 (SoC) 和外部 SPI 样式闪存中的非易失性闪存进行编程,并且支持通过多个 I/O 引脚进行串行和并行数据传输。

来源:SEGGER
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE — C2000Ware for C2000 Microcontrollers

C2000Ware 是一套全面的软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。

  • C2000 controlCARD、实验套件和 LaunchPad 的硬件设计原理图、BOM、光绘文件和文档。
  • 特定于器件的支持文件、位域头、位字段器件外设示例(包括 LaunchPad™ 演示)和器件开发用户指南。
  • 特定于器件的驱动器库和基于驱动器的外设示例。
  • FreeRTOS 内核、C28x 和 Cortex-M4(CM) 端口和演示示例。
  • 特定于器件的库和内核库,例如:
    • (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower SDK for C2000 Real-time Controllers

    • 适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 DigitalPower SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在更大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间,可适用于各种交流/直流、直流/直流和直流/交流电源应用。该软件包含可运行于 C2000 数字电源评估模块 (EVM) 的固件和适用于太阳能、电信、服务器、电动汽车充电器和工业电力输送应用的 TI Designs (TID)。DigitalPower SDK 提供数字电源应用在开发和评估的各阶段所需的所有资源。
    • 该 SDK 包含一个 C2000Ware (...)
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl software development kit (SDK) for C2000™ MCUs

适用于 C2000™ 微控制器 (MCU) 的 MotorControl SDK 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在尽可能地缩短基于 C2000 实时控制器的电机控制系统开发时间,可适用于各种三相电机控制应用。该软件包括在 C2000 电机控制评估模块 (EVM) 和针对工业驱动器、机器人、电器和汽车应用的 TI Designs (TID) 上运行的固件。MotorControl SDK 包含高性能电机控制应用在开发和评估等各阶段所需的所有资源。

该 SDK 包含一个 C2000Ware 副本,因此可提供从器件特定的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整系统示例

请在下方查看此 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO — 适用于处理器的 Edge AI Studio

Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。

Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers

Edge AI Studio 是旨在加速 TI 处理器、微控制器和雷达传感器上边缘 AI 开发的一系列图形和命令行工具。无论是使用 TI Model Zoo 中的模型开发概念验证,
还是利用您自己的模型,Edge AI Studio 都能提供所需的工具。

Edge AI Studio 图形用户界面提供了完整的集成解决方案,用于数据收集和标注、模型训练和编译,以便在实时开发平台上部署。从 TI Model Zoo 中的各种预训练模型中进行选择,并可选择使用自定义数据重新训练,以提高准确性和性能。Edge AI Studio (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset

VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。

支持的产品和硬件
线上培训

C28X-ACADEMY — C28X-ACADEMY

The C28x Academy is a great resource for developers to learn about C28x-based C2000 real-time microcontrollers. The Academy delivers informational training modules as well as hands-on lab exercises that span a variety of topics.
支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
仿真模型

F2800157-Q1/156-Q1/155-Q1/154-Q1/153-Q1/152-Q1 RHB BSDL Model

SPRM832.ZIP (2 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F2800157/157-Q1/156-Q1/155/155-Q1/154-Q1/153-Q1/152-Q1 PHP BSDL Model

SPRM831.ZIP (2 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TMS320F280015x IBIS Model

SPRM850.ZIP (580 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

“应用”类:

  1. 培训/研讨会
  2. 建模工具
  3. 电机控制
  4. 数字电源
  5. 软件栈
  6. 功能安全
  7. 信息安全
  8. 硬件服务
  9. 软件服务
支持的产品和硬件
设计工具

CDNS-3P-MIDAS-SAFETY — MIDAS Safety Platform and Report Creator

The Midas Safety Platform provides early phase exploration of functional safety architectures and leverages native chip design data to perform accurate safety analysis efficiently. The platform is a unified solution available across Cadence products, and with its modular architecture, it supports (...)

支持的产品和硬件
参考设计

PMP23126 — 具有有源钳位、功率密度大于 270W/in3 的 3kW 相移全桥参考设计

此参考设计是基于 GaN 的 3kW 相移全桥 (PSFB),旨在实现最大的功率密度。该设计具有一个有源钳位,可尽可能地减小次级同步整流器 MOSFET 的电压应力,以使用具有更好品质因数 (FoM) 的额定电压较低的 MOSFET。PMP23126 在初级侧使用我们的 30mΩ GaN,在次级侧使用硅 MOSFET。与 Si MOSFET 相比,LMG3522 顶部冷却 GaN 集成了驱动器和保护功能,可在更宽的工作范围内保持 ZVS,从而实现更高的效率。PSFB 以 100kHz 的频率运行,可实现 97.74% 的峰值效率。

包含在电机控制 SDK 中的 MathWorks MATLAB (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-02012 — MathWorks® 高压 HEV/EV HVAC 电动压缩机电机控制参考设计

TIDM-02012 是一种高压 5kW 参考设计,专为由中等性能 C2000™ TMS320F28003x 实时 MCU 控制的混合动力汽车/电动汽车压缩机 (eCompressor) 应用而构建。它旨在评估 400V 和 800V 直流母线,迎合更高电池电压的市场趋势。  基于 controlCARD 的设计使用户能够评估多个 MCU 和栅极驱动器选项,并可进行扩展以支持 C2000™ 产品系列中的其他器件,包括未来规划的器件,从而满足不断增长的网络安全、功能安全和其他汽车市场需求。

基于 MathWorks (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频