产品详情

CPU 1 C28 Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 52 ADC type 1 pipeline Total processing (MIPS) 100 Features 2-pin oscillator, 32-bit CPU timers, External memory interface, McBSP, Watchdog timer UART 2 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 12 Security Secure storage Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 1 QEP 2 USB No Hardware accelerators CPU only Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, I2C, McBSP, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 88 Number of I2Cs 1
CPU 1 C28 Frequency (MHz) 100 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 52 ADC type 1 pipeline Total processing (MIPS) 100 Features 2-pin oscillator, 32-bit CPU timers, External memory interface, McBSP, Watchdog timer UART 2 CAN (#) 2 Sigma-delta filter 0 PWM (Ch) 12 Security Secure storage Number of ADC channels 16 Direct memory access (Ch) 6 SPI 1 QEP 2 USB No Hardware accelerators CPU only Edge AI enabled Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Communication interface CAN, I2C, McBSP, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), FreeRTOS, SafeRTOS Nonvolatile memory (kByte) 128 Number of GPIOs 88 Number of I2Cs 1
NFBGA (ZAY) 179 144 mm² (0 mm × 0 mm) LQFP (PGF) 176 676 mm² (26 mm × 26 mm) HLQFP (PTP) 176 676 mm² (26 mm × 26 mm)
  • 高性能静态 CMOS 技术
    • 高达 150MHz(6.67ns 周期时间)
    • 1.9V/1.8V 内核、3.3V I/O 设计
  • 高性能 32 位 CPU (TMS320C28x)
    • IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU)(仅限 F2833x)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 6 通道 DMA 控制器(用于 ADC、McBSP、ePWM、XINTF 和 SARAM)
  • 16 位或 32 位外部接口 (XINTF)
    • 地址覆盖超过 2M × 16
  • 片上存储器
    • F28335、F28333、F28235: 256K × 16 闪存、34K × 16 SARAM
    • F28334、F28234: 128K × 16 闪存、34K × 16 SARAM
    • F28332、F28232: 64K × 16 闪存、26K × 16 SARAM
    • 1K × 16 OTP ROM
  • 引导 ROM (8K × 16)
    • 具有软件启动模式(通过 SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF 和并行 I/O)
    • 标准数学表
  • 时钟和系统控制
    • 片上振荡器
    • 看门狗计时器模块
  • 可以将 GPIO0 转 GPIO63 引脚连接到八个外部内核中断之中的一个
  • 可支持全部 58 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
  • 128 位安全密钥/锁
    • 保护闪存/OTP/RAM 块
    • 防止固件逆向工程
  • 增强型控制外设
    • 高达 18 PWM 的输出
    • 多达 6 个 HRPWM 输出,MEP 分辨率高达 150ps
    • 多达 6 个事件捕获输入
    • 多达 2 个正交编码器接口
    • 多达 8 个 32 位计时器 (6 个用于 eCAP,2 个用于 eQEP)
    • 多达 9 个 16 位计时器 (6 个用于 ePWM,3 个用于 XINTCTR)
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 串行端口外设
    • 多达 2 个 CAN 模块
    • 多达 3 个 SCI (UART) 模块
    • 多达 2 个 McBSP 模块(可配置为 SPI)
    • 一个 SPI 模块
    • 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
  • 12 位 ADC、16 通道
    • 80ns 转换速率
    • 2 × 8 通道输入多路复用器
    • 两个采样保持
    • 单个/同步转换
    • 内部或外部基准
  • 多达 88 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 支持 JTAG 边界扫描
    • IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
  • 高级调试特性
    • 分析和断点功能
    • 借助硬件的实时调试
  • 开发支持包括
    • ANSI C/C++ 编译器/汇编器/连接器
    • Code Composer Studio™ IDE
    • DSP/BIOS™ 和 SYS/BIOS
    • 数字电机控制和数字电源软件库
  • 低功耗模式,节省能耗
    • 支持闲置、待机、停机模式
    • 禁用单独的外设时钟
  • 字节序:小端字节序
  • 封装选项:
    • 无铅,绿色环保封装
    • 176 焊球塑料球栅阵列 (BGA) [ZJZ]
    • 179 焊球 MicroStar BGA™ [ZHH]
    • 179 焊球全新细间距球栅阵列 (nFBGA) [ZAY]
    • 176 引脚薄型四方扁平封装 (LQFP) [PGF]
    • 176 引脚热增强型薄型四方扁平封装 (HLQFP) [PTP]
  • 温度选项:
    • A:–40°C 至 85°C(PGF、ZHH、ZAY、ZJZ)
    • S:–40°C 至 125°C(PTP、ZJZ)
    • Q:–40°C 至 125°C(PTP、ZJZ) (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)
  • 高性能静态 CMOS 技术
    • 高达 150MHz(6.67ns 周期时间)
    • 1.9V/1.8V 内核、3.3V I/O 设计
  • 高性能 32 位 CPU (TMS320C28x)
    • IEEE 754 单精度浮点单元 (FPU)(仅限 F2833x)
    • 16 × 16 和 32 × 32 MAC 操作
    • 16 × 16 双 MAC
    • 哈佛 (Harvard) 总线架构
    • 快速中断响应和处理
    • 统一存储器编程模型
    • 高效代码(使用 C/C++ 和汇编语言)
  • 6 通道 DMA 控制器(用于 ADC、McBSP、ePWM、XINTF 和 SARAM)
  • 16 位或 32 位外部接口 (XINTF)
    • 地址覆盖超过 2M × 16
  • 片上存储器
    • F28335、F28333、F28235: 256K × 16 闪存、34K × 16 SARAM
    • F28334、F28234: 128K × 16 闪存、34K × 16 SARAM
    • F28332、F28232: 64K × 16 闪存、26K × 16 SARAM
    • 1K × 16 OTP ROM
  • 引导 ROM (8K × 16)
    • 具有软件启动模式(通过 SCI、SPI、CAN、I2C、McBSP、XINTF 和并行 I/O)
    • 标准数学表
  • 时钟和系统控制
    • 片上振荡器
    • 看门狗计时器模块
  • 可以将 GPIO0 转 GPIO63 引脚连接到八个外部内核中断之中的一个
  • 可支持全部 58 个外设中断的外设中断扩展 (PIE) 块
  • 128 位安全密钥/锁
    • 保护闪存/OTP/RAM 块
    • 防止固件逆向工程
  • 增强型控制外设
    • 高达 18 PWM 的输出
    • 多达 6 个 HRPWM 输出,MEP 分辨率高达 150ps
    • 多达 6 个事件捕获输入
    • 多达 2 个正交编码器接口
    • 多达 8 个 32 位计时器 (6 个用于 eCAP,2 个用于 eQEP)
    • 多达 9 个 16 位计时器 (6 个用于 ePWM,3 个用于 XINTCTR)
  • 三个 32 位 CPU 计时器
  • 串行端口外设
    • 多达 2 个 CAN 模块
    • 多达 3 个 SCI (UART) 模块
    • 多达 2 个 McBSP 模块(可配置为 SPI)
    • 一个 SPI 模块
    • 1 条内部集成电路 (I2C) 总线
  • 12 位 ADC、16 通道
    • 80ns 转换速率
    • 2 × 8 通道输入多路复用器
    • 两个采样保持
    • 单个/同步转换
    • 内部或外部基准
  • 多达 88 个具有输入滤波功能且可单独编程的多路复用 GPIO 引脚
  • 支持 JTAG 边界扫描
    • IEEE 标准 1149.1-1990 标准测试访问端口和边界扫描架构
  • 高级调试特性
    • 分析和断点功能
    • 借助硬件的实时调试
  • 开发支持包括
    • ANSI C/C++ 编译器/汇编器/连接器
    • Code Composer Studio™ IDE
    • DSP/BIOS™ 和 SYS/BIOS
    • 数字电机控制和数字电源软件库
  • 低功耗模式,节省能耗
    • 支持闲置、待机、停机模式
    • 禁用单独的外设时钟
  • 字节序:小端字节序
  • 封装选项:
    • 无铅,绿色环保封装
    • 176 焊球塑料球栅阵列 (BGA) [ZJZ]
    • 179 焊球 MicroStar BGA™ [ZHH]
    • 179 焊球全新细间距球栅阵列 (nFBGA) [ZAY]
    • 176 引脚薄型四方扁平封装 (LQFP) [PGF]
    • 176 引脚热增强型薄型四方扁平封装 (HLQFP) [PTP]
  • 温度选项:
    • A:–40°C 至 85°C(PGF、ZHH、ZAY、ZJZ)
    • S:–40°C 至 125°C(PTP、ZJZ)
    • Q:–40°C 至 125°C(PTP、ZJZ) (通过针对汽车应用的 AEC Q100 认证)

C2000™ 实时微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包含高级性能 MCU 和入门性能 MCU。

TMS320F28335、TMS320F28334、TMS320F28333、TMS320F28332、TMS320F28235、TMS320F28234 和 TMS320F28232 器件是适用于具有严格要求的控制应用且高度集成的高性能解决方案。

在本文档中,器件分别被缩写为 F28335、F28334、F28333、F28332、F28235、F28234 和 F28232。F2833x 器件比较和 F2823x 器件比较中提供了每个器件的特性汇总。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。

要了解有关 C2000 MCU 的更多信息,请访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

C2000™ 实时微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包含高级性能 MCU 和入门性能 MCU。

TMS320F28335、TMS320F28334、TMS320F28333、TMS320F28332、TMS320F28235、TMS320F28234 和 TMS320F28232 器件是适用于具有严格要求的控制应用且高度集成的高性能解决方案。

在本文档中,器件分别被缩写为 F28335、F28334、F28333、F28332、F28235、F28234 和 F28232。F2833x 器件比较和 F2823x 器件比较中提供了每个器件的特性汇总。

C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。

要了解有关 C2000 MCU 的更多信息,请访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TMS320F28075 正在供货 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU This product is from the latest generation of real-time controllers with similar attributes.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 52
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMS320F2833x、TMS320F2823x 实时微控制器 数据表 (Rev. Q) PDF | HTML 英语版 (Rev.Q) PDF | HTML 2022-10-13
* 用户指南 TMS320x2833x, TMS320x2823x Technical Reference Manual 2020-3-19
* 勘误表 TMS320F2833x, TMS320F2823x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 2022-4-11
用户指南 C2000 实时微控制器外设 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-7
应用手册 C2000™ MCU JTAG 连接调试 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-12
产品概述 适用于汽车和工业实时微控制器的安全包 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-8-26
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-4-24
产品概述 C2000™ 实时 MCU 安全机制 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2024-4-23
应用手册 将软件从 8 位(字节)可寻址 CPU 迁移至 C28x CPU (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-11
应用手册 TMS320F2833x/2823x 至 TMS320F2837xD/2837xS/2807x 的迁移概述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-6-3
应用手册 用于控制器局域网的可配置错误发生器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-4-27
应用手册 C2000™唯一器件编号 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-3
应用手册 第 2 代 C2000 实时 MCU 的 EEPROM 模拟 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-3
用户指南 SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020-6-1
应用手册 MSL Ratings and Reflow Profiles (Rev. A) 2018-12-13
应用手册 Hardware Design Guidelines for TMS320F28xx and TMS320F28xxx DSCs (Rev. D) 2018-11-18
白皮书 Exploring the evolution and optimization of wireless power transfer 2018-7-27
白皮书 Breakthrough technologies lead the solar power industry into the future 2018-7-27
证书 Certificate of Compliance 2018-7-6
证书 Certificate of Compliance E352502-20130316 2018-7-6
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018-7-6
功能安全信息 IEC60730 Safety Library for TMS320F2802x 2018-7-6
功能安全信息 IEC60730 Safety Library for TMS320F2803x 2018-7-6
功能安全信息 VDE Safety Certification Document 2018-6-22
应用手册 Programming TMS320x28xx and 28xxx Peripherals in C/C++ (Rev. E) PDF | HTML 2017-12-19
应用手册 C2000™ MISRA-C Policy 2017-9-26
应用手册 Programming Examples for the TMS320x28xx eCAN (Rev. B) PDF | HTML 2017-9-12
应用手册 Copying Compiler Sections from Flash to RAM on the TMS320F28xxx DSCs (Rev. A) PDF | HTML 2017-8-18
应用手册 Calculator for CAN Bit Timing Parameters PDF | HTML 2016-3-22
用户指南 C2000 常见问题解答 2015-5-26
用户指南 TMS320C28x DSP CPU and Instruction Set (Rev. F) 2015-4-10
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015-3-24
应用手册 Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors (Rev. C) PDF | HTML 2014-11-11
功能安全信息 Safety Manual for C2000 MCUs in IEC60730 Safety Applications (Rev. A) 2013-8-21
应用手册 从TMS320F28xxx 数字信号处理器 (DSP) 上的内部闪存存储器上运行一个应用 (Rev. L) 英语版 (Rev.L) 2013-8-13
用户指南 TMS320C28x DSP/BIOS 5.x Application Programming Interface (API) Reference Guide (Rev. L) 2012-10-9
用户指南 TMS320x280x, 2801x 增强型局控制器域网 (eCAN) 英语版 2012-8-24
应用手册 针对 TMS320F28xxx DSC 的闪存编程解决方案 英语版 2012-7-30
应用手册 Programming External Nonvolatile Memory Using SDFlash for TMS320C28x Devices 2009-11-16
应用手册 Migrating from TMS320x280x to TMS320x2833x or 2823x (Rev. B) 2009-7-1
应用手册 Migrating from TMS320x281x to TMS320x2833x or 2823x (Rev. B) 2009-6-8
应用手册 常用对象文件格式 (COFF) 2009-4-15
应用手册 Migrating from TMS320x2833x/2823x to TMS320x2834x 2009-3-3
用户指南 TMS320x280x, 2801x, 2804x Serial Peripheral Interface (SPI) Reference Guide 2009-2-5
应用手册 Using PWM Output as a Digital-to-Analog Converter on a TMS320F280x (Rev. A) 2008-9-9
应用手册 Interfacing the TMS320F2833x to the AIC23B Stereo Audio Codec 2008-8-4
应用手册 Microstepping Bipolar Drive of Two-Phase Hybrid Stepping Motor on F2808 DSP 2008-5-2
应用手册 TMS320280x and TMS320F2801x ADC Calibration (Rev. A) 2007-3-6
应用手册 使用增强型脉宽调制器 (ePWM) 模块进行 0-100% 占空比控制 2006-12-20
应用手册 Using the eQEP Module in TMS320x280x as a Dedicated Capture 2006-11-30
应用手册 Migrating from TMS320x281x to TMS320x280x/2801x/2804x (Rev. A) 2006-10-5
应用手册 Online Stack Overflow Detection on the TMS320C28x DSP 2003-5-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
软件开发套件 (SDK)

C2000WARE — C2000Ware for C2000 Microcontrollers

C2000Ware 是一套全面的软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。它包括特定于器件的驱动程序、库和外设示例。

  • C2000 controlCARD、实验套件和 LaunchPad 的硬件设计原理图、BOM、光绘文件和文档。
  • 特定于器件的支持文件、位域头、位字段器件外设示例(包括 LaunchPad™ 演示)和器件开发用户指南。
  • 特定于器件的驱动器库和基于驱动器的外设示例。
  • FreeRTOS 内核、C28x 和 Cortex-M4(CM) 端口和演示示例。
  • 特定于器件的库和内核库,例如:
    • (...)
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

C2000_CLA_SAFETI_CQKIT_RV — C28x™ 和 CLA 安全编译器资质审核套件

为帮助客户验证 TI ARM、C6000、C7000 或 C2000/CLA C/C++ 编译器符合 IEC 61508 和 ISO 26262 等功能安全标准,我们开发了 SafeTI 编译器资质审核套件。

SafeTI 编译器资质审核套件:

  • 面向 TI 客户免费提供,
  • 无需用户进行运行资质审核测试,
  • 支持编译器覆盖范围分析
    • 可从每个 QKIT 下载页面下载覆盖数据收集说明。
  • 不包括 Validas 咨询

要获取 SafeTI 编译器资质审核套件,请点击上方相应的申请按钮。

请访问 (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ 集成开发环境 (IDE) 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的一部分,是面向 TI 微控制器、处理器、无线连接器件和雷达传感器的集成开发环境。CCStudio IDE 可作为桌面或基于云的应用提供。云版本无需下载大型软件。此外,由于该工具基于 Eclipse Theia 框架构建,因此该界面对 VS Code®用户来说非常熟悉。如果选择在本机使用 VS Code,可以从市场上获取适用于所选器件的 TI VS Code 扩展包。

AI 驱动的开发
CCStudio IDE 集成了行业标准 AI (...)

支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

SOLUTION_ADAPTER — 适用于 C2000™ MCU 的 powerSUITE 数字电源解决方案适配器工具

The Solution Adapter is one of several tools included in the powerSUITE Digital Power Supply Design Software Tools for C2000™ Microcontrollers.  The Solution Adapter allows you to modify existing code examples from TI digital power kits and configure them to run on a custom digital power (...)

支持的产品和硬件
入门

TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件
操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

C2000-DIGITAL-CONTROL-LIBRARY — C2000 数字控制库

C2000 数字控制库 (DCL) 为使用德州仪器 (TI) C2000 MCU 平台的数字控制应用开发人员提供一套强大的软件函数。该库中的所有函数都以 C 语言或汇编源代码的形式提供。DCL 的 3.0 版本包含 167 个控制器和支持函数。表示十种不同类型的控制器:五种 PID 类型和五种“直接行使”类型。该库还包含线性和非线性增益调度器。支持函数分为三组:数据记录、性能测量和瞬态采集。该库包括一组示例项目(说明如何在用户项目中应用 DCL 函数)和 Simulink 模块集。
支持的产品和硬件
驱动程序或库

IEC60730SWPACKAGES — C2000 SafeTI™ 60730 SW 软件包

C2000 MCU SafeTI-60730 软件包中包括经 UL 认证为认可组件的 SafeTI™ 软件包,通过使用 C2000™ 实时控制微控制器 (MCU),有助于更轻松、更快地为功能安全消费类应用进行设计。这些 SafeTI 软件包中的软件经 UL 认证为公认组件,符合 UL 1998:2008 1 类标准且满足 IEC 60730-1:2010 B 类要求,二者都包括家用电器、电弧检测器、电源转换器、电动工具、电动自行车和许多其他应用。SafeTI 软件包可用于选择 TI C2000 MCU 并可以嵌入到使用这些 MCU (...)

支持的产品和硬件
软件编程工具

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。

可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。

请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。

支持的产品和硬件
仿真模型

F28232 PGF BSDL Model

SPRM437.ZIP (4 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F28232 PGF IBIS Model

SPRM431.ZIP (203 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F28232 ZHH BSDL Model

SPRM440.ZIP (4 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F28232 ZHH IBIS Model

SPRM434.ZIP (204 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F28232 ZJZ BSDL Model

SPRM443.ZIP (4 KB) - BSDL 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

F28232 ZJZ IBIS Model

SPRM428.ZIP (212 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

C2000-3P-SEARCH — 3P search tool

TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

“应用”类:

  1. 培训/研讨会
  2. 建模工具
  3. 电机控制
  4. 数字电源
  5. 软件栈
  6. 功能安全
  7. 信息安全
  8. 硬件服务
  9. 软件服务
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZAY) 179 Ultra Librarian
LQFP (PGF) 176 Ultra Librarian
HLQFP (PTP) 176 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频