TMUXHS221
- 与 USB 2.0 以及 eUSB2 LS、FS 和 HS 物理层兼容
- 模拟开关可支持大多数高达 3.3V 和 3Gbps 的 CMOS 或差分信号
- 数据引脚可承受 5V 电压
- VI/O = 0.2V 时,RON 低至 3Ω
- 高 -3dB 带宽为 3.3GHz
- 非常适合 240MHz 下的 USB 2.0 或 eUSB2 HS 信号:
- 插入损耗 = -0.4dB
- 回损 = -22dB
- 关断隔离/串扰 = –32dB
- 超低的垂直和水平 USB 2.0 HS 眼图衰减
- 3.3V 电源电压
- 1.8V 或 3.3V 控制逻辑输入
- 工业级工作温度范围: -40°C 至 125°C
- 小型 10 引脚 1.4mm × 1.8mm UQFN 封装
- 具有多个源的引脚对引脚和 BOM 对 BOM
TMUXHS221 是一款针对 USB 2.0 以及 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输进行优化的高速双向 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器。 TMUXHS221 是一款适用于诸多数据速率高达 3Gbps 的高速接口的模拟无源开关。 TMUXHS221 支持电压范围为 −0.3V 至 3.6V 的差分或单端 CMOS 信号传输。
TMUXHS221 的出色高速性能可将 USB 2.0 或 eUSB2 HS 信号眼图的衰减降至超低水平,具有非常低的通道导通电阻、高带宽、低反射和低附加抖动。该器件经过优化,可实现出色的高频响应,从而更容易通过 USB 2.0 HS 电气合规性测试。该器件的数据路径也经过匹配,可实现出色的差分对内延迟性能。
TMUXHS221 的工作温度范围适用于多种严苛应用,包括工业和高可靠性用例。
.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUXHS221 USB 2.0 480Mbps 2:1/1:2 多路复用器/多路信号分离器开关 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 28日 |
| 产品概述 | 具有 1.2V I/O 控制逻辑的业界先进高速多路复用器:TMUXHS221LV (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUXHS221EVM — TMUXHS221 双通道差分 2:1/1:2 高速多路复用器/多路信号分离器开关评估模块
TMUXHS221 评估模块 (EVM) 可用于评估数据速率高达 3Gbps 的多种高速接口,例如 USB 2.0 和 eUSB2 LS、FS 和 HS 信号传输接口。此 EVM 还可用作用于实现 TMUXHS221 的硬件参考设计。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| UQFN (NKG) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。