主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD1S414

正在供货

具有 ESD 功能的 USB 充电器过压保护开关

产品详情

Interface type USB 2.0, USB 3.0 Features Overvoltage protection, Surge protection Number of switches 1 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 85
Interface type USB 2.0, USB 3.0 Features Overvoltage protection, Surge protection Number of switches 1 Rating Catalog IEC 61000-4-2 contact (±V) 15000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZ) 12 2.5671 mm² 1.99 x 1.29
  • VBUS_CON 上的输入直流电压保护高达 30V
  • 低 RON nFET 开关支持主机和充电模式
  • 耐受高达 100V 开路浪涌电压(按照 IEC61000-4-5 标准)
  • 内部 15ms 启动延迟
  • 内部 30ms 软启动延迟以最大限度地减小 USB 涌入电流
  • ESD 性能 VBUS_CON
    • ±15kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
  • 集成输入启用和状态输出信号
  • 热关断特性
  • 节省空间的晶圆芯片级 (WCSP) 封装
    (1.4mm x 1.89mm)

应用范围

  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器

  • VBUS_CON 上的输入直流电压保护高达 30V
  • 低 RON nFET 开关支持主机和充电模式
  • 耐受高达 100V 开路浪涌电压(按照 IEC61000-4-5 标准)
  • 内部 15ms 启动延迟
  • 内部 30ms 软启动延迟以最大限度地减小 USB 涌入电流
  • ESD 性能 VBUS_CON
    • ±15kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
  • 集成输入启用和状态输出信号
  • 热关断特性
  • 节省空间的晶圆芯片级 (WCSP) 封装
    (1.4mm x 1.89mm)

应用范围

  • 手机
  • 电子书
  • 便携式媒体播放器

TPD1S414 是一款用于 USB 连接器的 VBUS 线路保护的单芯片解决方案。 此双向 nFET 开关在保护内部系统电路不受任何 VBUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。 在 VBUS_CON 引脚上,这个器件能够处理高达 30V 超压保护。在 EN 引脚切换为低电平时,TPD1S414 在接通 nFET 之前通过一个软启动延迟来等待 20ms。 ACK 引脚表示 FET 完全接通。

TPD1S414 是一款用于 USB 连接器的 VBUS 线路保护的单芯片解决方案。 此双向 nFET 开关在保护内部系统电路不受任何 VBUS_CON 引脚上过压情况影响的同时,可确保充电和主机模式下的安全电流流量。 在 VBUS_CON 引脚上,这个器件能够处理高达 30V 超压保护。在 EN 引脚切换为低电平时,TPD1S414 在接通 nFET 之前通过一个软启动延迟来等待 20ms。 ACK 引脚表示 FET 完全接通。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPD1S514 正在供货 USB 充电器、过压、浪涌和 ESD 保护 TPD1S514 has dead battery support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持静电放电(ESD) ,用于VBUS_CON 引脚的USB 充电器过压保护(OVP)开关 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 10月 30日
选择指南 System-Level ESD Protection Guide (Rev. E) 2025年 8月 5日
用户指南 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 9月 22日
应用手册 ESD 保护布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 25日
白皮书 Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments 2016年 2月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD1S414EVM — TPD1S414EVM - 具有 ESD 保护的 USB 充电器过压 OVP 开关评估模块

The TPD1S414EVM includes 4 TPD1S414YZ’s in various configurations for testing. Three of the TPD1S414YZ’s are configured for IEC61000-4-5 (8/20 μs) compliance testing; one TPD1S414YZ is configured for throughput on USB 2.0 Type A connectors for throughput analysis.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD1S414 IBIS Model

SLLM230.ZIP (25 KB) - IBIS Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YZ) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频