TPD4S214
- VBUS 输入电压保护:–7V 至 30V
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±15kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 7.8A (8/20μs)
- 针对高效率的低 RDS(导通)N 通道场效应晶体管 (FET) 开关
- 与 USB2.0 和 USB3.0 OTG 技术规格兼容
- 从 250mA 到 1.2A 以上的用户可调电流限值
- 内置软启动
- 反向电流阻断
- 针对 V总线的过压闭锁
- 针对 VOTG_IN的欠压闭锁
- 热关断和短路保护
- 发生任何故障时会自动重试;无锁存关闭状态
- 集成 V总线检测电路
- 用于 USB2.0 高速数据率的低电容瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 钳位
- 内部 16ms 启动延迟
- 节省空间的晶圆级芯片 (WCSP) (12-YFF) 封装
- 符合 UL 规范且 CB 档案编号E169910
应用范围
- 手机
- 平板电脑,电子书阅读器
- 便携式媒体播放器
- 数码摄像机
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD4S214 是一款针对 USB On-the-Go (OTG) 和其他电流受限类 USB 应用的单芯片保护解决方案。 该器件集成了一个低 RDS(ON) N 通道限流开关,可为外设器件提供 OTG 电流。 TPD4S214 在 D+、D– 和 ID 引脚上提供了低电容瞬态电压抑制 (TVS) 静电放电 (ESD) 钳位二极管,同时适用于 USB2.0 和 USB3.0 应用。 VBUS 引脚能够处理 -7V 至 30V 范围的持续电压。VBUS 引脚上的过压闭锁 (OVLO) 能够确保一旦 VBUS 线路上发生故障,TPD4S214 能够将其隔离并保护内部电路不受损坏。 相似地,VOTG_IN 引脚上的欠压闭锁 (UVLO) 能够确保在 VOTG_IN 下降到低于安全工作电平时,内部 OTG 电源不会为外部 VBUS 供电。 当 EN 为高电平时,OTG 开关被激活并且FLT引脚表示是否有故障发生。 此软启动特性在满足所有运行条件后等待 16ms 再打开 OTG 开关。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPD4S214 具有 VBUS 过压保护、过流保护和四通道 ESD 保护的 USB OTG 配套器件 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2015年 3月 25日 |
用户指南 | 阅读并了解 ESD 保护数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 9月 22日 | |
应用手册 | ESD 保护布局指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 25日 | |
选择指南 | ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) | 2017年 6月 26日 | ||||
白皮书 | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
EVM 用户指南 | TPD4S214EVM User's Guide | 2013年 2月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPD4S214EVM — USB OTG 配套器件评估模块
The TPD4S214EVM provides full functionality of TPD4S214. Dependent on the jumper configurations, VOTG_IN can be supplied through either the USB Type-A connector labeled USB_IN or the banana jack labeled VOTG_IN. VBUS can be output to either the Micro USB-B connector labeled USB_OUT or a two pin (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点