TPS2376-H
- 可调节导通阈值
- 支持高功率 26W 设计
- 集成 0.58Ω 100V 低侧开关
- 支持 15kV 系统级 ESD
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 8 引脚 PowerPad™SOIC 封装
此器件是一个 8 引脚的集成电路,其中 包含 开发高功率 IEEE 802.3af 型受电设备 (PD) 所需的所有特性。与 TPS237X 系列器件相比,TPS2376-H 具有更高的电流限制和更高的散热能力。TPS2376-H 实现完全兼容的 PoE 接口,同时支持更高功耗的非标准实现。使用 100 米的 CAT-5 电缆通过 52V 最小 PSE 供电时可构建 26W PD。TPS2376-H 具有 100V 额定电压、600mA 电流功能、可调浪涌限制、具有自动重试功能的故障保护以及真正的漏极开路电源正常状态指示功能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 符合 IEEE802.3af 标准并能提供 600mA 电流的 TPS2376-H PD 控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 2月 8日 |
| 应用手册 | PoE PD 原理图审查指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 1月 3日 | ||
| 应用手册 | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 2021年 7月 19日 | |||
| 应用手册 | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 2015年 4月 30日 | ||||
| 模拟设计期刊 | 四对高功率 PoE 应用中的电流平衡 | 英语版 | 2008年 8月 12日 | |||
| 应用手册 | High Power PoE PD Using the TPS2375/77-1 | 2006年 2月 28日 | ||||
| 应用手册 | Wall Adapter Powers IEEE 802.3af Powered Device | 2006年 2月 1日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS2376HEVM — TPS2376H 评估模块
TPS2376HEVM 评估板展示了一个完整的 PD 解决方案,其中包括许多 PoE 应用所需的检测、分级和电流限制功能,可向负载提供 5V 隔离电压(电流为 5A)。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。