主页 接口 USB IC USB-A 控制器

TPS2511

正在供货

USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关

产品详情

Product type Charge port controller Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Continuous current (max) (A) 2.7 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Number of switches 1 Enable Active High Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Charge port controller Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Continuous current (max) (A) 2.7 Current limit (A) 0.25 to 2.7 Current limit accuracy at 1 A 0.1 Number of switches 1 Enable Active High Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 支持将 D+ 线路短接至 D- 线路的 USB DCP
  • 支持在 D+ 线路上应用 2V 电压而在 D- 线路上应用 2.7V 电压的 USB DCP(或在 D+ 线路上应用 2.7V 电压
    而在 D- 线路上应用 2V 电压的 USB DCP)
  • 支持在 D+ 和 D- 线路上应用 1.2V 电压的 USB DCP
  • 为所连接器件自动切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 针对输出短路保护的断续模式
  • 具有用于 USB 线缆补偿的 CS 引脚
  • 可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
  • 在 2.3A(典型值)时具有精确的 ±10% 电流限制
  • 70mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用 8 引脚 MSOP-PowerPAD™封装
  • 支持将 D+ 线路短接至 D- 线路的 USB DCP
  • 支持在 D+ 线路上应用 2V 电压而在 D- 线路上应用 2.7V 电压的 USB DCP(或在 D+ 线路上应用 2.7V 电压
    而在 D- 线路上应用 2V 电压的 USB DCP)
  • 支持在 D+ 和 D- 线路上应用 1.2V 电压的 USB DCP
  • 为所连接器件自动切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 针对输出短路保护的断续模式
  • 具有用于 USB 线缆补偿的 CS 引脚
  • 可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
  • 在 2.3A(典型值)时具有精确的 ±10% 电流限制
  • 70mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用 8 引脚 MSOP-PowerPAD™封装

TPS2511 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和限流电源开关。它具有自动检测特性,可监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电方案中为器件兼容进行充电:
1. 分压器 DCP,需要分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2V 电压,或者分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2V 和 2.7V 电压
2. BC1.2 DCP,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路
3. D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V

TPS2511 是一款 70mΩ 配电开关,适用于可能出现大型容性负载和短路问题的 应用 。此器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.8V(典型值)时或者在过载情况下发生过热保护时提供打嗝模式。精准且可编程的电流限值为 应用提供了灵活性和便利性。TPS2511 提供一个 CS 引脚来进行 USB 线缆电阻补偿和一个 EN 引脚来控制器件的导通和关断。

TPS2511 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和限流电源开关。它具有自动检测特性,可监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电方案中为器件兼容进行充电:
1. 分压器 DCP,需要分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2V 电压,或者分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2V 和 2.7V 电压
2. BC1.2 DCP,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路
3. D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V

TPS2511 是一款 70mΩ 配电开关,适用于可能出现大型容性负载和短路问题的 应用 。此器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.8V(典型值)时或者在过载情况下发生过热保护时提供打嗝模式。精准且可编程的电流限值为 应用提供了灵活性和便利性。TPS2511 提供一个 CS 引脚来进行 USB 线缆电阻补偿和一个 EN 引脚来控制器件的导通和关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS2546 正在供货 具有 CDP/SDP 自动切换功能的 USB 充电端口控制器和具有负载检测功能的 2.5A 电源开关 Contains D+/D- switches for systems requiring support for USB data in addition to BC1.2 charging.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2511 USB 专用充电端口控制器和限流电源开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 2日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 USB Type-A Power Switch and Charging Controller Selector Guide (Rev. F) 2018年 5月 24日
应用手册 Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日
技术文章 Power Tips: Don’t let a drooping USB voltage slow down your charger PDF | HTML 2015年 10月 30日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
测试报告 Test Report for the iPad Automotive Charger 2013年 6月 11日
应用手册 Optimizing Li-ion Power Pack Performance 2012年 10月 4日
应用手册 Creating a Dual USB Universal Car Charger From the TPS40170 and Two TPS2511 2012年 5月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2511EVM-141 — TPS2511 评估模块

The Texas Instruments TPS2511EVM-141 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS2511 USB Dedicated Charging Port Controller and Power Switch. The EVM charges devices without passing data to the host, so is not used as a data port.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2511 PSpice Transient Model

SLUM309.ZIP (41 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-01253 — CISPR 25 4 类车用远程和本地 USB 双端口参考设计

此汽车媒体端口设计利用符合 AEC-100 标准的模拟集成电路 (IC) 所组成的完整参考设计,使客户能够加快媒体端口系统的速度。此参考设计专门用于同时需要本地端口和远程端口支持的汽车媒体端口(采用 USB BC1.2 规范)。此设计打造了一款可靠灵活的解决方案,可让系统同时为两个端口充电,同时仍考虑远程端口上的电压降问题。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频