主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS2521

正在供货

具有集成式反极性保护的 2.7V 至 5.7V、31mΩ、4A 电子保险丝

产品详情

Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 4.44 Current limit (min) (A) 0.5 Features Adjustable soft start, Analog current monitor, Fault output, Input reverse polarity protection, Overvoltage clamping, Power good signal, Reverse current blocking always, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Overvoltage response Clamp Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000411 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000593 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 28 Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 2.7 Current limit (max) (A) 4.44 Current limit (min) (A) 0.5 Features Adjustable soft start, Analog current monitor, Fault output, Input reverse polarity protection, Overvoltage clamping, Power good signal, Reverse current blocking always, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 31 Overvoltage response Clamp Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.000411 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.000593 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RPW) 10 4 mm² 2 x 2
  • 宽工作输入电压范围:2.7V 至 5.7V
  • 绝对最大值为 28V
  • 可耐受高达 –15V 的负电压
  • 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON = 31 mΩ(典型值)
  • 具有真反向电流阻断功能的理想二极管运行状态
  • 快速过压钳位 (OVC),可通过引脚选择阈值(3.8V、5.7V),响应时间为 5 µs(典型值)
  • 过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
    • 有效电流限制响应
    • 可调节阈值 (ILIM):0.5A 至 4.44A
      • ILIM > 1A 时精度为 ±10%
    • 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持高达 2 x ILIM 的峰值电流
    • 输出负载电流监控精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
  • 通过快速跳变响应实现短路保护
    • 响应时间为 500 ns(典型值)
    • 可调节 (2 × ILIM)阈值和固定阈值
  • 带有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 过温保护
  • 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG)
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILM ≥ 750Ω
  • 获得 IEC 62368-1 CB 认证
  • 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距
  • 宽工作输入电压范围:2.7V 至 5.7V
  • 绝对最大值为 28V
  • 可耐受高达 –15V 的负电压
  • 具有低导通电阻的集成式背对背 FET:RON = 31 mΩ(典型值)
  • 具有真反向电流阻断功能的理想二极管运行状态
  • 快速过压钳位 (OVC),可通过引脚选择阈值(3.8V、5.7V),响应时间为 5 µs(典型值)
  • 过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
    • 有效电流限制响应
    • 可调节阈值 (ILIM):0.5A 至 4.44A
      • ILIM > 1A 时精度为 ±10%
    • 可调瞬态消隐计时器 (ITIMER),支持高达 2 x ILIM 的峰值电流
    • 输出负载电流监控精度:±6% (IOUT ≥ 1A)
  • 通过快速跳变响应实现短路保护
    • 响应时间为 500 ns(典型值)
    • 可调节 (2 × ILIM)阈值和固定阈值
  • 带有可调节欠压锁定阈值 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可调节的输出压摆率控制 (dVdt)
  • 过温保护
  • 具有可调节阈值 (PGTH) 的电源正常状态指示 (PG)
  • UL 2367 认证
    • 文件编号 E169910
    • RILM ≥ 750Ω
  • 获得 IEC 62368-1 CB 认证
  • 小尺寸:QFN 2mm × 2mm,0.45mm 间距

TPS2521x 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,始终可以阻止从输出端到输入端的反向电流流动,从而使该器件非常适合需要负载侧能量保持存储解决方案以防输入电源发生故障的系统。

输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。

浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。通过将输出钳制到安全的固定最大电压(可通过引脚选择),可以保护负载免受输入过压情况的影响。

器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。

这些器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

TPS2521x 系列电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。此类器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过多浪涌电流。借助集成的背对背 FET,始终可以阻止从输出端到输入端的反向电流流动,从而使该器件非常适合需要负载侧能量保持存储解决方案以防输入电源发生故障的系统。

输出电流限制级别可通过单个外部电阻设定。还可能通过测量整个电流限制电阻的压降实现对输出负载电流的准确感应。

浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。通过将输出钳制到安全的固定最大电压(可通过引脚选择),可以保护负载免受输入过压情况的影响。

器件采用 2mm × 2mm 10 引脚 HotRod QFN 封装,旨在改善热性能并减小系统尺寸。

这些器件的额定工作结温范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS25947 正在供货 具有集成式反极性保护功能的 2.7V 至 23V、28mΩ、5.5A 电子保险丝 Footprint compatible at wider voltage and current range.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS2521xx 具有输入反极性保护功能的 2.7V 至 5.7V、4A、31 mΩ 真反向电流阻断电子保险丝 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 12日
证书 TPS25210x CB Test Certificate IEC 62368-1 2022年 1月 19日
证书 TPS25210x UL2367 Certificate of Compliance E169910 2022年 1月 19日
EVM 用户指南 TPS25210EVM: Evaluation Module for TPS25210 eFuse PDF | HTML 2021年 3月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25210EVM — TPS25210 电子保险丝评估模块

TPS25210EVM 电子保险丝评估板可对德州仪器 (TI) TPS25210 电子保险丝进行基准电路评估。TPS25210 器件是一款 2.7V 至 5.7V、4A 电子保险丝,具有集成式 31mΩ FET 和反向电流保护、输入反极性保护、过流保护、浪涌电流保护、可调节过流瞬态消隐计时器、可编程欠压和过压保护等功能。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS25210x PSpice Transient Model

SLVMDK0.ZIP (117 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVRBH7 TPS25210 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝(集成热插拔)
TPS2521 具有集成式反极性保护的 2.7V 至 5.7V、31mΩ、4A 电子保险丝
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPW) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频