TPS254900A-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 4.5V 至 6.5V 的输入工作电压范围
- 3.5V(典型值)UVLO 支持启动/停止
- 集成型 45mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 3.2A 最大连续输出电流
- 连接器上的电缆补偿精度 V BUS ±5%
- 支持 USB BC 1.2 充电下行端口 (CDP) 和标准下行端口 (SDP) 模式
- OUT、DP_IN 和 DM_IN 引脚上具备电池短路保护
- DP_IN 和 DM_IN 上的保护等级符合 IEC 61000-4-2 标准
- ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
- 20 引脚 4mm x 3mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
TPS254900A-Q1 器件是一款具有电池短路保护功能的 USB 充电端口控制器和电源开关。该特性为 OUT、DM_IN 和 DP_IN 引脚提供保护。这三个引脚最高可承受 18V 电压。
当发生电池短路条件时,内部 MOSFET 迅速关断。迅速关断功能对于保护上行直流/直流转换器、处理器或集线器数据线路来说非常重要。
TPS254900A-Q1 具有低至 3.5V 的 UVLO 电压,因此电源开关在启动/停止期间不会关断。
TPS254900A-Q1 45mΩ 电源开关具有两个可选可调节电流限值,可通过在相邻端口承载高负载时切换至较低电流限值来支持端口电源管理。对于具有多个端口且上行电源容量有限的系统而言,这一功能非常重要。
TPS254900A-Q1 具有一个能够控制上行电源的电流检测输出,即使在充电电流过大时也能在 USB 端口保持 5V 的电压。该功能对于 USB 电缆较长的系统而言至关重要,因为在对便携式设备进行快速充电的过程中会产生大幅压降。
凭借电流监视器,系统能够通过监视 IMON 电压来实时监视负载电流。电流监视器非常有用,可用于端口电源动态管理。
TPS254900A-Q1 器件还为 DP_IN 和 DM_IN 引脚提供符合 IEC 61000-4-2 标准的 4 级 ESD 保护功能。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带有 VBATT 短路保护功能的 TPS254900A-Q1 汽车 USB 主机充电器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 |
| 应用手册 | How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device | PDF | HTML | 2020年 2月 26日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS254900AQ1EVM — 采用 LMR14030 3.5A 降压稳压器的 TPS254900A-Q1 评估模块
TPS254900A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。