TPS2592AA
- 12V 保护 - TPS2592Ax
- 5V 保护 – TPS2592Bx
- 集成的 28mΩ 导通金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 20V 的绝对最大电压
- 可编程电流限值(准确度 ±15%)
- 阻断 FET 驱动器
- 固定过压设置
- 可编程 OUT(输出)转换率,欠压闭锁 (UVLO)
- 内置热关断
- UL 认证正在处理中
- 单点故障测试期间安全 (UL60950)
- 小型封装 - 10L (3mm x 3mm) 超薄小外形尺寸无引线封装 (VSON)
TPS2592xx 系列 eFuse 是采用微型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。 借助于极少的外部组件和多重保护模式,它们可在过载、短路、电压浪涌、过多涌入电流和反向电流情况发生时为器件提供稳健耐用的保护。 设定电流限值电平只需一个外部电阻器,此电阻器具有 ±15% 的典型准确度。 过压事件由内部钳位电路限制在一个安全的固定最大值,而无需外部组件。 TPS2592Ax 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),而 TPS2592Bx 器件为 5V 系统提供过压保护。 在有特定的电压斜升要求的情况下,提供了一个可由一个单个电容器进行编程的 dV/dT 引脚,以确保适当的输出斜升速率。 诸如 SSD 的很多系统,绝对不允许累积电容能量经 FET 体二极管转储回一个电压下降或短接总线。 BFET 引脚就是用于这样系统的引脚。 一个外部 NFET 可与 TPS2592xx 输出和 BFET 驱动的栅极“背靠背”连接。 当 TPS2592xx 被禁用时,此时,两个方向上的电流均被停止。 TPS2592xL 部件将在一个故障后锁存关闭,而 TPS2592xA 部件将尝试在热关闭复位后重新启动。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有过压保护和阻断场效应晶体管(FET) 控制的5V/12V 电子熔丝(eFuse) 数据表 (Rev. A) | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2013年 7月 26日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点