主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS63811

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5.8 Features Dynamic voltage scaling, Enable, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5.8 Features Dynamic voltage scaling, Enable, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² (— mm × — mm)
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V
    • 运行和关断期间,I2C 可配置
    • VSEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
  • 输出电流
    • 当 VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V 时可达 2.5A
    • 当 VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V 时可达 2.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 13µA 低工作静态电流
    • 自动节电模式和强制 PWM 模式(I2C 可配置)
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义转换
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行 特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 关断期间的真正负载断开
    • 正向和反向电流限制
  • 两个器件选项
    • TPS63810:预编程输出电压(3.3V、3.45V)
    • TPS63811:启动前的程序输出电压
  • 解决方案尺寸小于 20 mm2,仅有四个外部器件
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.2V
    • 运行和关断期间,I2C 可配置
    • VSEL 引脚用于在两个输出电压预设之间切换
  • 输出电流
    • 当 VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V 时可达 2.5A
    • 当 VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V 时可达 2.5A
  • 在整个负载范围内具有高效率
    • 13µA 低工作静态电流
    • 自动节电模式和强制 PWM 模式(I2C 可配置)
  • 峰值电流降压/升压模式架构
    • 可在降压、降压/升压和升压操作模式之间定义转换
    • 正向和反向电流运行
    • 启动至预偏置输出
  • 安全、可靠运行 特性
    • 集成软启动
    • 过热和过压保护
    • 关断期间的真正负载断开
    • 正向和反向电流限制
  • 两个器件选项
    • TPS63810:预编程输出电压(3.3V、3.45V)
    • TPS63811:启动前的程序输出电压
  • 解决方案尺寸小于 20 mm2,仅有四个外部器件

TPS63810 和 TPS63811 是完全可编程(通过 I2C)的高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。

两个可通过 I2C 访问的寄存器用于设置输出电压,VSEL 引脚用于选择哪个输出电压寄存器处于激活状态。这样,这些器件就能够支持动态电压调节。如果输出电压寄存器在运行过程中发生了更改或切换了 VSEL 引脚,则器件将以定义的可编程斜坡速率转换运行模式。

TPS63810 和 TPS63811 是完全可编程(通过 I2C)的高效率、高输出电流降压/升压转换器。根据输入电压不同,当输入电压近似等于输出电压时,它们它会自动以升压、降压或全新的 4 周期降压/升压模式运行。

在定义的阈值内进行模式切换,避免不必要的模式内切换,以减少输出电压纹波。

两个可通过 I2C 访问的寄存器用于设置输出电压,VSEL 引脚用于选择哪个输出电压寄存器处于激活状态。这样,这些器件就能够支持动态电压调节。如果输出电压寄存器在运行过程中发生了更改或切换了 VSEL 引脚,则器件将以定义的可编程斜坡速率转换运行模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS631010 正在供货 3A 峰值电流超小解决方案尺寸高效降压/升压转换器 Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
TPS63901 正在供货 采用 WCSP 封装且具有 75nA 工作 IQ 的 5.5V 降压/升压转换器 Lower IQ and smaller size
TPS63805 正在供货 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 Non-I2C replacement
功能与比较器件相似。
TPS631000 正在供货 1.5A 输出电流、高功率密度降压/升压转换器 Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS63811EVM — TPS63811 高效、高输出电流、I²C 受控型降压/升压转换器 EVM

TPS63811EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63811 降压/升压转换器的操作和功能。EVM 工作时的输入电压范围为 2.2V 至 5.5V,输出电压范围为 1.825V 至 5V,在降压模式和升压模式下的输出电流分别高达 2.5A 和 2A。可通过 I²C 接口对输出电压、省电模式、压摆率和电压斜升模式等参数进行编程。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC782 — TPS6381xEVM GUI Windows

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC783 — TPS6381xEVM GUI Linux

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC784 — TPS6381xEVM GUI Mac

支持的产品和硬件
计算工具

SLVC808 — Battery Lifetime Estimator

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频