TPS65987DDK
- 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- TID#:5431
-
有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- TPS65987DDK 是 USB4 和 Thunderbolt 4 (TBT4) 器件 PD3.0 控制器
- 此 PD 控制器仅适用于 USB4 器件设计
- 请参考 Intel 参考设计,文档编号 631605
- 如果设计的不是 USB4 器件,请访问 www.ti.com/usb-c 参阅选型指南和入门信息,以及 E2E 指南
- 全面管理的集成电源路径:
- 集成两个 5V 至 20V、5A、25mΩ 双向开关
- UL2367 认证编号:20190107-E169910
- IEC62368-1 认证编号:US-34617-UL
- 集成强大的电源路径保护
-
20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
- 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
-
- USB Type-C 电力传输 (PD) 控制器
- 13 个可配置 GPIO
- 获得 USB PD 3.0 认证
- 获得 USB Type-C 规范认证
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
- 1 个 I2C 主要或次级端口
-
只有 1 个 I2C 主要端口
-
只有 1 个 I2C 次级端口
TPS65987DDK 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,针对 USB4 和 TBT4 器件进行了优化。TPS65987DDK 集成了全面管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。 TPS65987DDK 是一款独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,可为 单一 USB Type-C 连接器提供电缆插拔和方向检测功能。进行线缆检测时, TPS65987DDK 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65987DDK 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。Intel 的 USB4 和 TBT4 器件终端设备参考设计使用了此器件,确保 PD 控制器在这类设计中提供适当的系统级交互,从而显著降低系统设计的复杂性,并缩短上市时间。
申请了解更多信息
此 IC 适用于 Thunderbolt 4™ 器件。
可提供固件配置工具 GUI 和更多信息。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65987DDK 适用于 USB4 和 Thunderbolt 4 器件、具有集成电源开关的 USB Type-C® 和 USB PD 控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 7日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点