主页 电源管理 LED 驱动器 照明 LED 驱动器

TPS922050

正在供货

具有模拟或 PWM 调光选项的 65V、1A 降压 LED 驱动器

产品详情

Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 1 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fast load transient support, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (max) (V) 63 Vout (min) (V) 0 Iout (max) (A) 1 Features Cycle-by-cycle over-current protection, Fast load transient support, Integrated Switching FET, LED Open Detection, LED Short Detection, Thermal shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog Number of channels 1 Rating Catalog
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阳极连接
  • 集成的 300mΩ MOSFET:
    • 典型电流限制(1.6A/3.2A)
    • 开关频率(400kHz/1MHz)
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (200:1)
    • 快速 PWM 调光(50ns 脉冲宽度)
  • 全面保护特性:
    • LED 开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部元件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
  • 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583
  • 4.5V 至 65V 宽输入范围
  • LED 共阳极连接
  • 集成的 300mΩ MOSFET:
    • 典型电流限制(1.6A/3.2A)
    • 开关频率(400kHz/1MHz)
  • 高级调光选项:
    • 模拟调光 (200:1)
    • 快速 PWM 调光(50ns 脉冲宽度)
  • 全面保护特性:
    • LED 开路和短路保护
    • 开关 FET 开路和短路保护
    • 外部元件故障保护
    • 逐周期电流限制
    • 热关断
  • 封装:WSON-8、HVSSOP-8、SOT583

TPS92205x 系列是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 1A/2A 非同步升压或降压/升压 LED 驱动器。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该系列还支持常见的阳极阳极连接和单层 PCB 设计。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。

TPS92205x 系列通过 DIM 输入引脚支持 PWM 调光,利用简单的高低电平信号进行配置。TPS92205x 系列还通过 DIM 输入引脚支持模拟调光,使用模拟信号进行配置。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。

TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路、热关断保护。

TPS92205x 系列是具有 4.5V 至 65V 宽输入范围的 1A/2A 非同步升压或降压/升压 LED 驱动器。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够以高功率密度和高效率驱动 LED。该系列还支持常见的阳极阳极连接和单层 PCB 设计。开关频率设置为 400kHz 或 1MHz。

TPS92205x 系列通过 DIM 输入引脚支持 PWM 调光,利用简单的高低电平信号进行配置。TPS92205x 系列还通过 DIM 输入引脚支持模拟调光,使用模拟信号进行配置。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,结合智能且精确的采样技术,可实现快速的 PWM 调光,并达到高调光比。

TPS92205x 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路保护、开关 FET 开路和短路保护、检测电阻开路和短路、热关断保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS922050/1 具有 PWM/模拟调光功能的 65V 1A/2A 降压 LED 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 20日
证书 TPS922050D1DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
证书 TPS922050D1DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
证书 TPS922050D1DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
证书 TPS922050D2DGNREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
证书 TPS922050D2DRLREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
证书 TPS922050D2DSGREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 1月 16日
用户指南 TPS922051/0 具有 PWM/模拟调光功能的 65V、2A/1A 降压 LED 驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频