TPS92360
- 2.7V 至 5.5V 输入电压
- 集成 40V、1.8A MOSFET
- 驱动高达 38V 的 LED 灯串
- 最低 1.2A 开关电流限值
- 1.2MHz 开关频率
- 204mV 基准电压
- 内部补偿
- PWM 亮度控制
- LED 开路保护
- 欠压保护
- 内置软启动
- 热关断
- 效率高达 90%
TPS92360 配备 40V 额定值的集成开关 FET,是一款可驱动串联 LED 的升压转换器。该升压转换器内部具有一个 40V、1.8A MOSFET,最低电流限值为 1.2A,可针对小型至大型面板背光照明驱动单个 LED 或并联 LED 灯串。 简化版原理图通过外部传感器电阻 RSET 设置白色 LED 的默认电流,反馈电压可调节至 204mV,如简化原理图 所示。运行期间,LED 电流可通过施加到 CTRL 引脚上的脉宽调制 (PWM) 信号加以控制,该信号的占空比决定反馈基准电压。TPS92360 不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容器上产生可闻噪声。为提供最佳保护,该器件配备集成的 LED 开路保护,即在 LED 开路状态下禁用 TPS92360,以防止输出电压超过器件的最大绝对电压额定值。
TPS92360 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS92360 38-V 1.2-A 单通道 LED 背光灯驱动器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 1月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010932 — 具有备用电池的 24VAC 功率级参考设计
此参考设计为智能恒温器和其他使用 24VAC 电源的网关楼宇自动化终端设备提供高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24VAC 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可为锂聚合物电池充电,并在欠压期间无缝切换到电池电源。BoosterPack 外形允许设计人员使用其他 LaunchPad 评估此电源架构,并包含 LED 驱动器和电流检测功能。
设计指南: PDF
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。