TPS92665-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 16 个集成旁路开关
- 可编程 10 位 PWM 调光
- 可编程压摆率控制
- LED 开路检测和保护
- 单 LED 短路检测
- UART 串行通信
- 用于系统时钟的内部振荡器
- 用于同步器件的 LVDS 时钟驱动器
- 兼容上一代 LMM
- 兼容 CAN 收发器
- 集成 ADC
- 每个开关的 LED 电压
- 内核温度
- 2x 通用 ADC 输入(兼容热敏电阻)
TPS92665 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 4 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。
TPS92665 具有一个内部振荡器。内部振荡器可通过内部低噪声 LVDS 发送器和接收器块共享给其他系统器件。多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口与 TPS92664、TPS92667、TPS92662x 和 TPS92663x 器件兼容。具有多路复用输入的板载 ADC 可对所有 LED 通道以及 IC 内核温度进行采样。该 ADC 还对专用 ADC 输入进行采样,可用于系统温度补偿、LED 分级和编码。
TPS92665 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度进行编程以及报告 LED 开路、短路故障和功能参数。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
功能与比较器件相似
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED 矩阵管理器评估模块
TPS92667-Q1 评估模块采用 TPS92667-Q1 和 TPS92665-Q1 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL243 PCB 包含一个 TPS9265-Q1 器件和三个 TPS92667-Q1 器件,这些器件可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 中的功率级包括一个 TPS92682-Q1 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520-Q1 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供一共四个电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 (...)
TPS92667EVM-DESIGN — TPS92667 evaluation module design resources
支持的产品和硬件
产品
汽车 LED 驱动器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。