TPS92667-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:–40°C 至 +125°C 环境温度
- 器件 HBM 分类等级 H1C
- 器件 CDM 分类等级 C5
- 功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 16 个集成旁路开关
- 可编程 10 位 PWM 调光
- 可编程压摆率控制
- LED 开路检测和保护
- UART 串行通信
- 用于外部系统时钟的 LVDS 时钟接收器
- 兼容上一代 LMM
- 兼容 CAN 收发器
TPS92667 LED 矩阵管理器器件通过提供单个像素级 LED 控制来实现完全动态的自适应照明解决方案。该器件的 4 个串联集成开关各有 4 个子灯串,可绕过单个 LED。各个子灯串允许器件接受单个或多个电流源。
TPS92667 具有内部低噪声 LVDS 接收器输入,用于由 TPS92664 或 TPS92665 器件提供的系统时钟。多点通用异步接收器发送器 (UART) 串行接口与 TPS92664、TPS92665、TPS92662x 和 TPS92663x 器件兼容。
TPS92667 包含寄存器,可用于对灯串中单个 LED 的相移和脉冲宽度进行编程以及报告 LED 开路、短路故障和功能参数。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS92667-Q1 具有高级诊断功能的汽车类低噪声 16通道 LED 矩阵管理器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 12月 9日 |
| 应用手册 | 时分复用:TPS92664‑Q1、TPS92665‑Q1、TPS92667‑Q1 LED 矩阵管理器 | PDF | HTML | 2025年 12月 1日 | |||
| 证书 | TPS92667EVM-243 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED 矩阵管理器评估模块
TPS92667-Q1 评估模块采用 TPS92667-Q1 和 TPS92665-Q1 16 通道矩阵管理器器件。此 EVM 套件包含三个 PCB 和相关电缆,可为典型矩阵前照灯系统提供端到端电源解决方案。PSIL243 PCB 包含一个 TPS9265-Q1 器件和三个 TPS92667-Q1 器件,这些器件可对总共 64 个 LED 提供像素级控制。PSIL215 PCB 中的功率级包括一个 TPS92682-Q1 多相升压前置稳压器,后跟两个 TPS92520-Q1 双通道同步 LED 驱动器,可为矩阵 LED 负载提供一共四个电流源输出。PSIL132 PCB 提供 MSP432 (...)
驱动程序或库
TPS92664-Q1, TPS92665-Q1, and TPS92667-Q1 design resources
驱动程序或库
TPS92664-Q1-FS-NDA — TPS92664-Q1, TPS92665-Q1, and TPS92667-Q1 functional safety documentation
TPS92664-Q1, TPS92665-Q1, and TPS92667-Q1 functional safety documentation
支持的产品和硬件
驱动程序或库
TPS92667EVM-DESIGN — TPS92667 evaluation module design resources
TPS92667 evaluation module design resources
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。