TPS929160-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 16 通道精密高侧电流输出:
- 器件电源电压为 4.5V 至 40V
- LED 电源电压为 4V 至 36V
- 由电阻器设置的高达 100mA 的通道电流
- 2 位全局、6 位独立电流设置
- 高电流精度:电流为 5mA 至 100mA 时,精度 < ±5%
- 低压降:电流为 100mA 时为 750mV
- 12 位独立 PWM 调光
- 可编程 PWM 频率高达 20kHz
- 相移 PWM 调光
- EN 和 NSTB 引脚支持睡眠模式下的超低静态电流
- 线性调光与指数调光方法
- FlexWire™ 控制接口
- 高达 1MHz 的时钟频率
- 一条灵活导线总线最多可连接 16 个器件
- 一帧的数据事务高达 24 字节
- 5V LDO 输出为 CAN 收发器供电
- 诊断和保护:
- 可编程失效防护状态
- LED 开路检测
- LED 短路检测
- 单 LED 短路诊断
- 可编程低电源检测
- 漏极开路 ERR 故障指示
- 适用于灵活导线接口的看门狗和 CRC
- 可进行引脚电压测量的 8 位 ADC
- 过热保护
随着汽车照明领域对动画的需求不断增加,必须对 LED 进行单独控制。因此,具有数字接口的 LED 驱动器对于有效驱动像素控制的照明应用来说至关重要。在外部照明中,多种灯功能通常位于用非板载线相互连接的不同 PCB 板上。传统的单端接口很难满足严格的 EMC 要求。通过使用业界通用的 CAN 物理层,TPS929160-Q1 基于 UART 的 FlexWire 接口可轻松实现长距离的非板载通信,而不会影响 EMC 性能。
TPS929160-Q1 是一款 16 通道 40V 高侧 LED 驱动器,可控制 8 位输出电流和 12 位 PWM 占空比。该器件具有 LED 开路、接地短路和单 LED 短路诊断功能,可满足多种调节要求。在失去 MCU 连接时,可配置的看门狗还可以自动设置失效防护状态。借助可编程的 EEPROM,可以针对不同应用场景灵活设置 TPS929160-Q1。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS929160-Q1 具有 FlexWire™ 接口的 16 通道 汽车类 40V 高侧 (O)LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 10日 |
| 用户指南 | TPS929xxx-Q1 示例代码 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 4月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS929160EVM — TPS929160-Q1 适用于 16 通道汽车 LED 驱动器的评估模块
TPS929160-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS929160-Q1 的运行情况和性能,TPS929160-Q1 是一款带有 FlexLED 接口的 16 通道 40V 高侧 LED 驱动器,可独立控制输出电流和 PWM 占空比,适用于汽车照明应用。该评估模块还具有 LED 开路、接地短路和单 LED 短路诊断功能,支持在失去 MCU 连接或没有 MCU 控制时,自动进入预定义的失效防护状态。
应用软件和框架
This reference code showcases the ability of the MSP430F5529 device to communicate with the TPS929160-Q1 LED driver. The code configures the MCU using UART to drive 16 LEDs which is available on the TPS929160EVM.
计算工具
SLVRBM1 — TPS929240-Q1 TPS929160-Q1 EEPROM Configuration Tool
支持的产品和硬件
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。