TUSB1002A
- 支持 USB3.2 x1 SuperSpeed (5Gbps) 和 SuperSpeedPlus (10Gbps)
- 支持 PCI Express Gen3、SATA Express 和 SATA Gen3
- 超低功耗架构:
- 断开 U2、U3:< 1.9mW
- 关断:< 700µW
- 可调节电压输出摆幅线性范围高达 1200mVpp
- 无主机或器件端要求
- 16 种线性均衡设置,高达 16dB(10Gbps 时)
- 可调节直流均衡增益
- 支持热插拔
- 与 LVPE502A 和 LVPE512 USB 3.0 转接驱动器引脚对引脚兼容
- 与 TUSB1002 转接驱动器引脚对引脚兼容
- 温度范围:0°C 至 70°C(商业级)和 –40°C 至 85°C(工业级)
- ±5kV HBM ESD
- 由 3.3V 单电源供电。
- 采用 4mm × 4mm VQFN 封装
TUSB1002A 是业内先进的双通道 USB 3.2 x1 SuperSpeedPlus (SSP) 转接驱动器和信号调节器。该器件采用超低功耗架构,在由 3.3V 电源供电运行时功耗非常低。该器件支持 USB3.2 低功耗模式,可进一步降低空闲状态下的功耗。
TUSB1002A 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码间串扰的影响下有所降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而延长通道传输距离,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002A 可在 USB3.2 路径中灵活放置。
TUSB1002A 采用 24 引脚 4mm × 4mm VQFN 封装。它还具有商业级 (TUSB1002A) 和工业级 (TUSB1002AI) 两个版本。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TUSB1002A USB3.2 10 Gbps 双通道线性转接驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 8月 9日 |
技术文章 | 6 key questions when designing for USB protocol interfaces | PDF | HTML | 2020年 7月 31日 | |||
白皮书 | USB System Design Considerations: Switches and Redrivers | 2018年 11月 16日 | ||||
用户指南 | TUSB1002A Evaluation Module (Rev. A) | 2018年 10月 10日 | ||||
白皮书 | USB3.x Linear Redriver Signal Conditioning Theory and Practical Tuning Method | 2018年 8月 1日 | ||||
技术文章 | Create an eye-opening experience with a 10G USB3 redriver | PDF | HTML | 2018年 7月 12日 | |||
应用手册 | High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs | 2018年 6月 14日 | ||||
应用手册 | TUSB1002A Configuration Guidelines | 2018年 5月 30日 | ||||
应用手册 | TUSB1002A Schematic Checklist | 2018年 5月 29日 | ||||
白皮书 | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
白皮书 | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016年 9月 26日 | ||||
白皮书 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
白皮书 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB1002AEVM — USB 3.1 10Gbps 双通道线性转接驱动器
TUSB1002 实现了一款线性均衡器,最高可容许码间串扰 (ISI) 引入 16dB 的损耗。当 USB 信号在 PCB 或电缆上传输时,其完整性会由于损耗和码间串扰而降低。线性均衡器可对通道损失进行补偿,进而增大通道长度,从而使系统符合 USB 规范。凭借双通道和小型封装,TUSB1002 可在 USB3.1 路径中灵活放置。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。