TUSB1044A
- 支持高达 10Gbps 数据速率的协议无关正反两用式 4 通道线性转接驱动器
- 以 USB 3.2 第 2 代 x2 和 DisplayPort™ 2.1 作为交替模式的 USB Type-C
- 支持集成有 USB 3.2 和 DisplayPort™ 多路复用器的处理器,适用于 Type-C 应用
- 支持 Type-C 线缆内部信号调节
- 适用于 SBU 信号的交叉点多路复用器
- 频率为 4.05GHz 时,支持高达 11dB 的线性均衡功能
- 用于通道方向和均衡的 GPIO 和 I2C 控制
- 通过监控 USB 功耗状态和嗅探 DP 链路训练实现高级电源管理
- 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
- 支持热插拔
- 单 3.3V 电源
- 工业温度:–40°C 至 85°C (TUSB1044AI)
- 商用温度:0°C 至 70°C (TUSB1044A)
- 6mm × 4mm、0.4mm 间距、40 引脚 QFN 封装
TUSB1044A 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C 交替模式转接驱动器开关。这款线性转接驱动器不依赖协议,能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort™)。
TUSB1044A 提供有多个接收线性均衡级别,用于补偿由于线缆或电路板走线损耗产生的码间串扰 (ISI)。该器件由 3.3V 单电源供电运行,支持商业级温度范围和工业级温度范围。
TUSB1044A 的全部四个通道均为正反两用式,这种设计使这款器件成为可用于诸多应用的多用途信号调节器。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB1044A USB TYPE-C® 10Gbps 多协议双向线性转接驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 3月 21日 |
| 应用手册 | USB3.2 Gen 2x2 的 TUSB1044A 新特性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 | |
| 应用手册 | 使用德州仪器 (TI) 产品系列实现 USB Type-C® | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 证书 | TUSB1044AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 3月 5日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TUSB1044AEVM — TUSB1044A 评估模块
TUSB1044A 是一款支持高达 10Gbps 数据速率的 USB Type-C® 交替模式转接驱动器开关。这款不依赖于特定协议的线性转接驱动器能够支持 USB Type-C 交替模式接口(包括 DisplayPort™)。在 USB3.2 x2 模式下运行时,TUSB1044A 还支持高达 20Gbps 的 USB 3.2 数据速率。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RNQ) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。