主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB1146-Q1

正在供货

适用于源极侧的汽车级 USB Type-C 10Gbps DP 2.1 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

产品详情

Type Active mux, Redriver mux Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Alternate mode / Sink, Cross Point C & D Features Receiver equalizer Rating Automotive Operating temperature range (°C) to Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 10
Type Active mux, Redriver mux Function Type-C USB speed (Mbps) 5000, 10000 Number of channels 6 Supply voltage (max) (V) 3.6 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration Alternate mode / Sink, Cross Point C & D Features Receiver equalizer Rating Automotive Operating temperature range (°C) to Supply current (max) (µA) 200000 ESD HBM (typ) (kV) 5 Bandwidth (MHz) 10
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度:–40°C 至 105°C,TA
  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.2 + 2 条 DisplayPort™ 通道
    • 4 条 DisplayPort™ 通道
  • 1 个 USB 3.2,高达 10Gbps
  • VESA DisplayPort™ 2.1,高达 10Gbps
  • 支持 D_DFP 引脚分配 C、D 和 E
  • USB DFP 接收器可选择自适应均衡或固定均衡。
  • UFP 变送器上支持线性和限幅转接驱动器
  • 限幅转接驱动器选项可同时提供 TX 电压摆幅和 TX 均衡控制
    • 4 级 TX 电压摆幅,从 800mVpp 一直到 1100mVpp
    • TX 预冲和去加重
  • 超低功耗架构
  • 高达 12dB 均衡 (5.0GHz)
  • 对 DisplayPort™ 链路训练透明
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 5mm x 7mm、0.5mm 间距 VQFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度:–40°C 至 105°C,TA
  • USB Type-C 交叉点开关支持
    • USB 3.2 + 2 条 DisplayPort™ 通道
    • 4 条 DisplayPort™ 通道
  • 1 个 USB 3.2,高达 10Gbps
  • VESA DisplayPort™ 2.1,高达 10Gbps
  • 支持 D_DFP 引脚分配 C、D 和 E
  • USB DFP 接收器可选择自适应均衡或固定均衡。
  • UFP 变送器上支持线性和限幅转接驱动器
  • 限幅转接驱动器选项可同时提供 TX 电压摆幅和 TX 均衡控制
    • 4 级 TX 电压摆幅,从 800mVpp 一直到 1100mVpp
    • TX 预冲和去加重
  • 超低功耗架构
  • 高达 12dB 均衡 (5.0GHz)
  • 对 DisplayPort™ 链路训练透明
  • 可通过 GPIO 或 I2C 进行配置
  • 支持热插拔
  • 5mm x 7mm、0.5mm 间距 VQFN 封装

TUSB1146-Q1 是一种基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率和高达 10Gbps 的 DisplayPort™ 2.1 数据传输速率,适用于下行端口(主机)。该器件根据 USB Type-C® 上的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准,用于 C、D 和 E 配置。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C® 交替模式接口,如 HDMI 交替模式。

TUSB1146-Q1 还包含自适应接收器均衡 (AEQ) 功能,可以自动在 USB 器件和 TUSB1146-Q1 之间找到最佳 ISI 补偿设置。AEQ 可找到有助于改善 USB 主机和 USB 器件之间互操作性的理想设置。TUSB1146-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级别 2 级温度范围。

TUSB1146-Q1 是一种基于 USB Type-C® 的 VESA® DisplayPort™ 交替模式转接驱动开关,支持高达 10Gbps 的 USB 3.2 数据传输速率和高达 10Gbps 的 DisplayPort™ 2.1 数据传输速率,适用于下行端口(主机)。该器件根据 USB Type-C® 上的 VESA® DisplayPort™ 交替模式标准,用于 C、D 和 E 配置。此线性转接驱动器与协议无关,并且还支持其他 USB Type-C® 交替模式接口,如 HDMI 交替模式。

TUSB1146-Q1 还包含自适应接收器均衡 (AEQ) 功能,可以自动在 USB 器件和 TUSB1146-Q1 之间找到最佳 ISI 补偿设置。AEQ 可找到有助于改善 USB 主机和 USB 器件之间互操作性的理想设置。TUSB1146-Q1 由 3.3V 单电源供电运行,支持汽车级别 2 级温度范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB1146-Q1 汽车类 DisplayPort™ 交替模式 USB Type-C® 源端 10 Gbps 线性转接驱动器交叉点开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 2月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB1146EVM — 具有自适应 EQ 的 Type-C USB 3.2 交替模式转接驱动器/多路复用器评估模块

TUSB1146EVM 可以与传统 DP 源和/或 USB 主机系统一起使用,用于评估 USB3.2 Gen 2
Type-C 实现。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频