主页 接口 USB IC USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB216

正在供货

产品详情

Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features Compatible with USB 2.0, OTG 2.0 and BC 1.2, USB 2.0 high-speed signal conditioning Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
Type Redriver Function USB 2.0 USB speed (Mbps) 480 Number of channels 1 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 3.6 Configuration USB 2.0 Single-channel Features Compatible with USB 2.0, OTG 2.0 and BC 1.2, USB 2.0 high-speed signal conditioning Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70 Supply current (max) (µA) 36000 ESD HBM (typ) (kV) 2 Bandwidth (MHz) 240
X2QFN (RWB) 12 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 宽电源电压范围:2.3V 至 6.5V
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可提供 USB 2.0 高速信号调节
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速、全速和高速信号传输
  • 集成了 BC 1.2 CDP 电池充电控制器
  • 主机或器件无关
  • 支持长达 5m 的电缆
    • 通过外部下拉电阻器值实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
    • 通过上拉或下拉实现三种可选的 RX 灵敏度设置,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动
  • 支持长达 10m 的电缆和两台 TUSB216 器件
  • 可扩展解决方案 – 器件可通过菊花链连接用于高损耗应用
  • 与 TUSB211A、212、214 和 217A 引脚兼容 (3.3V)
  • 宽电源电压范围:2.3V 至 6.5V
  • 超低 USB 断开和关断功耗
  • 可提供 USB 2.0 高速信号调节
  • 与 USB 2.0、OTG 2.0 和 BC 1.2 兼容
  • 支持低速、全速和高速信号传输
  • 集成了 BC 1.2 CDP 电池充电控制器
  • 主机或器件无关
  • 支持长达 5m 的电缆
    • 通过外部下拉电阻器值实现四种可选的信号增强(边沿升压与直流升压)设置
    • 通过上拉或下拉实现三种可选的 RX 灵敏度设置,以补偿高损耗应用中的 ISI 抖动
  • 支持长达 10m 的电缆和两台 TUSB216 器件
  • 可扩展解决方案 – 器件可通过菊花链连接用于高损耗应用
  • 与 TUSB211A、212、214 和 217A 引脚兼容 (3.3V)

TUSB216 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。

TUSB216 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。

此外,TUSB216 还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的码间串扰 (ISI) 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB216 的影响。

TUSB216 可在不改变数据包计时或不增加传播延迟的情况下提高信号质量。

TUSB216 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。

TUSB216 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容。集成的 BC 1.2 电池充电控制器可通过控制引脚启用。

TUSB216 是第三代 USB 2.0 高速信号调节器,旨在补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。

TUSB216 采用了专利设计,可通过边缘加速器来对 USB 2.0 高速信号的传输边缘进行加速,并通过直流升压功能来提高静态电平。

此外,TUSB216 还具有预均衡功能,可提高接收器的灵敏度并补偿较长线缆应用中的码间串扰 (ISI) 抖动。USB 低速和全速信号特征不受 TUSB216 的影响。

TUSB216 可在不改变数据包计时或不增加传播延迟的情况下提高信号质量。

TUSB216 可使用长达 5 米的线缆帮助系统通过 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。

TUSB216 与 USB On-The-Go (OTG) 和电池充电 (BC 1.2) 协议兼容。集成的 BC 1.2 电池充电控制器可通过控制引脚启用。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TUSB212 正在供货 具有直流升压功能的 USB 2.0 高速信号调节器 Second generation with a shorter cable application and no CDP
TUSB214 正在供货 具有直流升压和集成式 CDP 的 USB 2.0 高速信号调节器 Second generation with a shorter cable application
TUSB216I 正在供货 具有 BC 1.2 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 Third generation industrial option
TUSB217A 正在供货 具有 DCP 和 CDP 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 Third generation commercial option with boost

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB216 具有 BC 1.2 控制器的 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-12-12
应用手册 使用 USB2 转接驱动器解决信号完整性难题 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-9-16
应用手册 TUSB21xx High-Speed Signal Quality Test Modes PDF | HTML 2022-8-8
技术文章 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020-7-31
证书 TUSB216EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB216EVM — USB 2.0 高速信号调节器评估模块

TUSB216 评估模块 (EVM) 可针对各种应用评估 TUSB216 器件的信号调节能力。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TUSB216 S-Parameter Model

SLLM441.ZIP (497 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2QFN (RWB) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频