TUSB551
- 由 1.8V 电源供电运行的 USB 3.0 超高速 (SuperSpeed) 转接驱动器
- 超低功率架构:
- 有源时:< 130mW
- U2/U3:< 22mW
- 无连接时 < 8mW
- 最优接收器均衡:
- 3/6/9dB
- 出色的驱动性能
- 自动低频率周期信号 (LFPS) 去加重控制,以满足 USB 3.0 技术规格要求
- 对主机/器件端没有要求
- 小封装选项
- 支持热插拔
- 静电放电 (ESD) 保护超过 ±4kV 人体模型 (HBM)
- -40°C 至 85°C 工业温度范围
应用范围
- 手机
- 平板电脑
- 扩展坞
- 电视
- 通电的线缆
- 背板
All trademarks are the property of their respective owners.
TUSB551 是一款第四代 USB 3.0 SuperSpeed (SS) 转接驱动器,此转接驱动器特有低功耗 1.8V 电源,出色输出驱动性能,以及针对完全 USB3.0 兼容性的自动 LFPS 去加重控制。 此转接驱动器在均衡器中提供可选增益设置,以解决通道损耗问题。 这些设置由 EQ 端子控制。 为了补偿下行传输线路损耗,此输出驱动器支持去加重和输出摆动(端子 DE 和 OS)。 这些设置可实现最佳性能、增加信号传输距离,以及在 SuperSpeed USB 路径上灵活放置 TUSB551。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB551 1.8V USB 3.0 单通道转接驱动器,具有均衡功能 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 3月 28日 | |
| 白皮书 | Strengthening the USB Type-C signal chain through redrivers | 2017年 8月 21日 | ||||
| 技术文章 | How to deliver clean USB Type-C™ signals | PDF | HTML | 2017年 8月 7日 | |||
| 技术文章 | How to correct 10Gbps performance issues with a USB Type-C™ active redriver multip | PDF | HTML | 2016年 12月 1日 | |||
| 技术文章 | Why use a USB Type-C™ redriver in your personal electronics designs? | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 | |||
| 白皮书 | Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB | 2016年 9月 26日 | ||||
| 技术文章 | How USB will enable the future of automotive infotainment | PDF | HTML | 2015年 10月 8日 | |||
| 白皮书 | Transition existing products from USB 2.0 OTG to USB Type-C | 2015年 7月 10日 | ||||
| 白皮书 | Low-cost implementation of USB Type-C | 2015年 7月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| X2QFN (RWB) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。