主页 接口 USB IC USB 集线器

四端口 SuperSpeed USB 5Gbps USB3.0 集线器

TUSB8040A 不推荐用于新设计
该产品会持续为现有客户提供。新设计应考虑替代产品。
open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TUSB8042A 正在供货 四端口 USB 3.2 Gen 1x1 集线器 This replacement device is a newer generation compliant with the latest USB specifications.

产品详情

Function USB3 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 5000000000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Function USB3 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 5000000000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
WQFN-MR (RKM) 100 81 mm² 9 x 9
  • USB 3.0 兼容集线器,TID# 330000037
    • 上行端口支持超快速 USB,高速和全速连接
    • 支持四个下行端口
    • 四个下行端口中的每个端口都支持超快速 USB,高速,全速或
      低速连接
  • USB 2.0 集线器特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器、每端口一个
    • 为了实现比具有 USB 所需的最少两个缓冲器的 TT 更好的数据吞吐量,每个事务转换器 (TT) 有四个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电应用
    • 当上行端口被连接时,使用电池充电 1.2 兼容充电下行端口 (CDP)
    • 当上行端口被断开时,使用电池充电 1.2 和中国电信业标准 YD/T 1591-2009 兼容专用充电端口 (DCP)
  • 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件的运行
  • 支持每端口或者成组电源开关和过流告知输入
  • 提供下列状态输出:
    • 高速上行连接
    • 高速上行端口被挂起
    • 超快速 USB 上行连接
    • 超快速 USB 上行端口被挂起
  • 针对定制配置的可选串行 EEPROM 或者系统管理总线 (SMBus) 受控接口:
    • VID 或 PID
    • 生产商和产品字串
    • 串号
  • 通过使用引脚选择或者 EEPROM 和 SMBus 受控接口,每个下行端口可被单独地:
    • 启用或者禁用
    • 标记为可移除或者永久连接(针对复合应用)
    • 启用或者禁用电池充电
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 可选择支持 USB2.0 兼容端口指示器 LED
  • 可配置的 SMBus 地址以支持同一 SMBus 段上的多个器件
  • 通过 USB 2.0 上行端口支持板载和系统内 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 无特别的驱动器要求;与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作

应用范围

  • 计算机系统
  • 扩展坞
  • 监视器
  • 机顶盒

  • USB 3.0 兼容集线器,TID# 330000037
    • 上行端口支持超快速 USB,高速和全速连接
    • 支持四个下行端口
    • 四个下行端口中的每个端口都支持超快速 USB,高速,全速或
      低速连接
  • USB 2.0 集线器特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器、每端口一个
    • 为了实现比具有 USB 所需的最少两个缓冲器的 TT 更好的数据吞吐量,每个事务转换器 (TT) 有四个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电应用
    • 当上行端口被连接时,使用电池充电 1.2 兼容充电下行端口 (CDP)
    • 当上行端口被断开时,使用电池充电 1.2 和中国电信业标准 YD/T 1591-2009 兼容专用充电端口 (DCP)
  • 支持作为一个 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件的运行
  • 支持每端口或者成组电源开关和过流告知输入
  • 提供下列状态输出:
    • 高速上行连接
    • 高速上行端口被挂起
    • 超快速 USB 上行连接
    • 超快速 USB 上行端口被挂起
  • 针对定制配置的可选串行 EEPROM 或者系统管理总线 (SMBus) 受控接口:
    • VID 或 PID
    • 生产商和产品字串
    • 串号
  • 通过使用引脚选择或者 EEPROM 和 SMBus 受控接口,每个下行端口可被单独地:
    • 启用或者禁用
    • 标记为可移除或者永久连接(针对复合应用)
    • 启用或者禁用电池充电
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 可选择支持 USB2.0 兼容端口指示器 LED
  • 可配置的 SMBus 地址以支持同一 SMBus 段上的多个器件
  • 通过 USB 2.0 上行端口支持板载和系统内 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • 无特别的驱动器要求;与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作

应用范围

  • 计算机系统
  • 扩展坞
  • 监视器
  • 机顶盒

TUSB8040A 是一款四端口USB 3.0 兼容集线器,它采用100 引脚四方扁平无引线(QFN) 封装。此器件被 设计用于0°C 至70°C 商用温度下的运行。

TUSB8040A 在上行端口上提供同时超快速USB 和高速或全速连接,而在下行端口上提供超快速USB,高 速,全速,或者低速连接。当上行端口被连接到一个只支持高速、全速或低速连接的电气环境中时,下行端 口上的超快速USB 连通被禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端 口上的超快速USB 和高速连通被禁用。

TUSB8040A 支持多达四个下行端口。它可被配置为通过引脚选择或者一个连接的EEPROM 或者SMBus 控制器来报告一至四个下行端口。这个配置选项提供了通过应用来缩放器件的功能。

TUSB8040A 是一款四端口USB 3.0 兼容集线器,它采用100 引脚四方扁平无引线(QFN) 封装。此器件被 设计用于0°C 至70°C 商用温度下的运行。

TUSB8040A 在上行端口上提供同时超快速USB 和高速或全速连接,而在下行端口上提供超快速USB,高 速,全速,或者低速连接。当上行端口被连接到一个只支持高速、全速或低速连接的电气环境中时,下行端 口上的超快速USB 连通被禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端 口上的超快速USB 和高速连通被禁用。

TUSB8040A 支持多达四个下行端口。它可被配置为通过引脚选择或者一个连接的EEPROM 或者SMBus 控制器来报告一至四个下行端口。这个配置选项提供了通过应用来缩放器件的功能。

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB8020A, TUSB8040A 四端口和两端口 USB 3.0 集线器 数据表 (Rev. F) 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2013年 10月 29日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点