TUSB8040A1
- USB 3.0 标准集线器,TID #330000037
- 上行端口支持超快速 USB、高速和全速连接
- 支持四个下行端口
- 四个下行端口均支持超快速 USB、高速、全速或 低速连接
- USB 2.0 集线器特性
- 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器,每个端口对应一个
- 每个事务转换器 (TT) 有四个异步端点缓冲器,与 USB 要求的每个 TT 最少两个缓冲器相比吞吐量更高
- 支持电池充电应用
- 连接上行端口时,电池充电 1.2 充电下行端口 (CDP)
- 断开上行端口时,电池充电 1.2 和中国电信行业标准 YD/T 1591-2009 专用充电端口 (DCP)
- 支持用作 USB 3.0 或者 USB 2.0 复合器件
- 支持每端口或成组电源开关以及过流通知输入
- 提供下列状态输出:
- 高速上行连接
- 高速上行端口被挂起
- 超快速 USB 上行连接
- 超快速 USB 上行端口被挂起
- 针对定制配置的可选串行 EEPROM 或者 SMBus 目标接口:
- VID 或 PID
- 制造商和产品字符串
- 序列号
- 使用引脚选择或 EEPROM 和 SMBus 目标接口,每个下行端口可以独立:
- 启用或禁用
- 标记为可移除或者永久连接(针对复合应用)
- 启用或者禁用电池充电
- 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
- 可选择支持 USB 2.0 标准端口指示灯 LED
- 可配置 SMBus 地址,支持同一 SMBus 段上的多个器件
- 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 EEPROM 编程
- 单个时钟输入、24MHz 晶体或晶振
- 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
TUSB8040A1 是一款符合 USB 3.0 标准的四端口集线器,采用 100 引脚 WQFN 封装。此器件被设计用于 0°C 至 70°C 商用温度范围内的运行。
TUSB8040A1 在上行端口上可提供同步超快速 USB 和高速或全速连接,在下行端口上可提供超快速 USB、高速、全速或者低速连接。当上行端口被连接到一个只支持高速、全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 连接被禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速 USB 和高速连接被禁用。
TUSB8040A1 支持多达四个下行端口。可通过引脚选择或者通过连接 EEPROM 或 SMBus 控制器将器件配置为报告一个至四个下行端口。这些配置选项能够根据应用来调整器件。
展示了 TUSB8040A1 的典型视图。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TUSB8040A1 四端口 USB 3.0 集线器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 7月 14日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点