主页 接口 USB IC USB PHY 与桥

TUSB9261

正在供货

USB 3.0 5Gbps 转 SATA 桥接器

产品详情

Type Bridge Function USB3 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 5000000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Bridge Function USB3 Supply voltage (V) 1.1, 3.3 USB speed (bps) 5000000000 Alternate mode No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTQFP (PVP) 64 81 mm² 9 x 9
  • 通用串行总线 (USB)
    • 符合超高速 USB 3.0 标准 – TID 340730020
      • 集成收发器支持超高速 (SS)/高速 (HS)/快速 (FS) 信令
    • 同类产品中最佳的自适应均衡器
      • 可使接收器获得更高的抖动容差
    • USB 类别支持
      • USB 连接 SCSI 协议 (UASP)
      • USB 海量存储设备类仅批量传输 (BOT)
      • 支持 13 种错误情况(BOT 规范中定义)
      • USB 引导支持
      • USB 人机接口设备 (HID)
    • 支持使用 TI 提供的应用程序通过 USB 进行固件更新
  • 串行高级技术附件 (SATA) 接口
    • 串行 ATA 规范版本 2.6
      • Gen1i、Gen1m、Gen2i 和 Gen2m
    • 支持与 ATA/ATAPI-8 规范兼容的海量存储设备
  • 集成 ARM Cortex M3 内核
    • 通过 SPI 接口从 EEPROM 加载可定制的应用程序代码
    • 两个用于外设连接的附加 SPI 端口片选
    • 多达 12 个用于最终用户配置的通用输入输出 (GPIO)
      • 其中两个 GPIO 具有 PWM 功能,可用于控制 LED 闪烁速度
    • 用于调试的串行通信接口 (UART)
  • 通用 特性
    • 集成有扩频时钟生成模块,使用单个低成本晶振或时钟振荡器即可正常工作
      • 支持 40MHz
    • 用于 IEEE1149.1 和 IEEE1149.6 边界扫描的 JTAG 接口
    • 采用完全符合 RoHS 标准的封装
  • 通用串行总线 (USB)
    • 符合超高速 USB 3.0 标准 – TID 340730020
      • 集成收发器支持超高速 (SS)/高速 (HS)/快速 (FS) 信令
    • 同类产品中最佳的自适应均衡器
      • 可使接收器获得更高的抖动容差
    • USB 类别支持
      • USB 连接 SCSI 协议 (UASP)
      • USB 海量存储设备类仅批量传输 (BOT)
      • 支持 13 种错误情况(BOT 规范中定义)
      • USB 引导支持
      • USB 人机接口设备 (HID)
    • 支持使用 TI 提供的应用程序通过 USB 进行固件更新
  • 串行高级技术附件 (SATA) 接口
    • 串行 ATA 规范版本 2.6
      • Gen1i、Gen1m、Gen2i 和 Gen2m
    • 支持与 ATA/ATAPI-8 规范兼容的海量存储设备
  • 集成 ARM Cortex M3 内核
    • 通过 SPI 接口从 EEPROM 加载可定制的应用程序代码
    • 两个用于外设连接的附加 SPI 端口片选
    • 多达 12 个用于最终用户配置的通用输入输出 (GPIO)
      • 其中两个 GPIO 具有 PWM 功能,可用于控制 LED 闪烁速度
    • 用于调试的串行通信接口 (UART)
  • 通用 特性
    • 集成有扩频时钟生成模块,使用单个低成本晶振或时钟振荡器即可正常工作
      • 支持 40MHz
    • 用于 IEEE1149.1 和 IEEE1149.6 边界扫描的 JTAG 接口
    • 采用完全符合 RoHS 标准的封装

TUSB9261 是一款基于 ARM® Cortex®M3 微控制器的 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器。该器件提供了实现兼容 USB 连接 SCSI 协议 (UASP) 的海量存储设备所需的硬件和固件,此类设备适用于将传统硬盘 (HDD)、固态硬盘 (SSD)、光盘驱动器以及其他兼容的 SATA 1.5Gbps 或 SATA 3.0Gbps 设备桥接至 USB 3.0 总线。其固件不仅支持 UASP,还可以实现海量存储设备类 BOT 和 USB HID 接口。

TUSB9261 是一款基于 ARM® Cortex®M3 微控制器的 USB 3.0 至串行 ATA 桥接器。该器件提供了实现兼容 USB 连接 SCSI 协议 (UASP) 的海量存储设备所需的硬件和固件,此类设备适用于将传统硬盘 (HDD)、固态硬盘 (SSD)、光盘驱动器以及其他兼容的 SATA 1.5Gbps 或 SATA 3.0Gbps 设备桥接至 USB 3.0 总线。其固件不仅支持 UASP,还可以实现海量存储设备类 BOT 和 USB HID 接口。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

现已提供 TUSB9261 源代码。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TUSB9261 USB 3.0 至 SATA 桥接器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2017年 9月 17日
* 勘误表 TUSB9261 Errata (Rev. B) 2012年 12月 20日
技术文章 6 key questions when designing for USB protocol interfaces PDF | HTML 2020年 7月 31日
用户指南 TUSB9261 DEMO User's Guide (Rev. A) 2014年 12月 9日
应用手册 TUSB9261 Implementation Guide (Rev. E) 2014年 12月 9日
用户指南 TUSB9260 Flash Burner - User Guide (Rev. D) 2013年 10月 24日
用户指南 TUSB926x SpeedBoost Monitor User's Guide 2010年 9月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TUSB9261DEMO — TUSB9261 演示套件

The TUSB9261DEMO board is a bridge between a SuperSpeed USB (USB 3.0) bus and a Serial–ATA (SATA) development kit. The TUSB9261DEMO is used to evaluate system compatibility. It provides a TUSB9261 hardware for connection to a SATA device such as a solid state drive, hard disk drive, DVD (...)

固件

SLLC416 TUSB926x Default Firmware, U1/U2 Disabled

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

SLLC421 TUSB926x Firmware, U1/U2 Enabled

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

SLLC414 TUSB926x FlashBurner Utility

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SLLC415 TUSB926x SpeedBoost Monitor

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

TUSB9261 IBIS Model

SLLM132.ZIP (1526 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00882 — 支持 USB 电力传输的 USB Type-C HDD 参考设计

此参考设计使用德州仪器 (TI) 的 SuperSpeed USB 3.0 转 SATA 桥接器、USB Type-CTM 和 USB PD 控制器以及集成电源开关和高速 USB 多路复用器与 SuperSpeed USB 3.1 多路复用器,旨在演示一个子系统,通过该子系统,即可实现能够为 Type-C 主机(笔记本电脑、平板电脑、手机等)供电的 Type-C 外部硬盘驱动器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PVP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频