主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UC1844-SP

正在供货

QML-V, 30V input, 1A single-output, 500kHz PWM controller, 50% duty cycle

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 1mA)
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 的运行频率
  • 具有低输出电阻的误差放大器
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 1mA)
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 的运行频率
  • 具有低输出电阻的误差放大器

UCx84x 系列控制集成电路提供了实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并使用了最少的外部元件。内部实现的电路包括欠压锁定 (UVLO)、其特点是启动电流小于 1mA ,且精密基准用于调整误差放大器处的准度性。其它内部电路包括用于提供锁存操作的逻辑、提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的图腾柱输出级。当输出级处于关闭状态时,设计用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。

UCx84x 系列提供了多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择、导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断迟滞的器件是离线电源的不错选择,而具有较窄迟滞范围的器件则是为直流/直流应用而设计。UC184x 器件指定的工作温度为 -55°C 至 125°C,UC284x 系列指定的工作温度为 –40°C 至 85°C,而 UC384x 系列指定的工作温度为 0°C 至 70°C。

UCx84x 系列控制集成电路提供了实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并使用了最少的外部元件。内部实现的电路包括欠压锁定 (UVLO)、其特点是启动电流小于 1mA ,且精密基准用于调整误差放大器处的准度性。其它内部电路包括用于提供锁存操作的逻辑、提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的图腾柱输出级。当输出级处于关闭状态时,设计用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。

UCx84x 系列提供了多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择、导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断迟滞的器件是离线电源的不错选择,而具有较窄迟滞范围的器件则是为直流/直流应用而设计。UC184x 器件指定的工作温度为 -55°C 至 125°C,UC284x 系列指定的工作温度为 –40°C 至 85°C,而 UC384x 系列指定的工作温度为 0°C 至 70°C。

下载
TI 仅提供有限的设计支持

TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5020-SEP 正在供货 用于驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 100% 占空比 PWM 控制器 More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCx84x 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 10月 28日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训