主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UC1856-SP

正在供货

QML-V, 40V input, 1.5A dual-output 1MHz PWM controller

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (HKT) 16 72.136 mm² 10.16 x 7.1
  • 与 UC1846 引脚到引脚兼容
  • 从关断到输出的 65ns 延迟(典型值),以及从同步 (SYNC) 到输出的 50ns 延迟(典型值)
  • 具有减少噪声敏感度的经改进电流感测放大器
  • 支持 3V 共模范围的差分电流感测
  • 针对准确死区控制的已修整振荡器放电电流
  • 精确 1V 关断阀值
  • 高电流双图腾柱式输出(峰值 1.5A)
  • TTL 兼容振荡器 SYNC 引脚阀值
  • 4kV 静电放电 (ESD) 保护

应用范围

  • 直流-直流转换器
  • 支持不同的拓扑结构:
    • 推挽、正向、半桥、全桥
  • 在军用温度范围内可用(-55°C 至 125°C)

  • 与 UC1846 引脚到引脚兼容
  • 从关断到输出的 65ns 延迟(典型值),以及从同步 (SYNC) 到输出的 50ns 延迟(典型值)
  • 具有减少噪声敏感度的经改进电流感测放大器
  • 支持 3V 共模范围的差分电流感测
  • 针对准确死区控制的已修整振荡器放电电流
  • 精确 1V 关断阀值
  • 高电流双图腾柱式输出(峰值 1.5A)
  • TTL 兼容振荡器 SYNC 引脚阀值
  • 4kV 静电放电 (ESD) 保护

应用范围

  • 直流-直流转换器
  • 支持不同的拓扑结构:
    • 推挽、正向、半桥、全桥
  • 在军用温度范围内可用(-55°C 至 125°C)

UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,并且专门用于对速度和准确度要求较高的设计升级和全新应用。 所有输入到输出延迟已被最大限度地降低,而电流感测输出受转换率限制,以降低噪声敏感度。 已经添加快速 1.5A 峰值输出级来实现功率场效应晶体管 (FET) 的迅速切换。

当被用作一个同步输入时,低阻抗 TTL 兼容同步输出由一个三态功能实现。

为了最大限度地降低驱动大电容负载时导致的内部噪声,已经对内部芯片接地进行改进。 这项改进,与经改进的差分电流感测放大器组合在一起,可提高抗扰度。

其他特性包括针对准确频率和死区时间控制的经修整振荡器电流 (8%);一个 1V 5% 关断阀值;以及所有引脚上的 4kV 最小静电放电 (ESD)

UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,并且专门用于对速度和准确度要求较高的设计升级和全新应用。 所有输入到输出延迟已被最大限度地降低,而电流感测输出受转换率限制,以降低噪声敏感度。 已经添加快速 1.5A 峰值输出级来实现功率场效应晶体管 (FET) 的迅速切换。

当被用作一个同步输入时,低阻抗 TTL 兼容同步输出由一个三态功能实现。

为了最大限度地降低驱动大电容负载时导致的内部噪声,已经对内部芯片接地进行改进。 这项改进,与经改进的差分电流感测放大器组合在一起,可提高抗扰度。

其他特性包括针对准确频率和死区时间控制的经修整振荡器电流 (8%);一个 1V 5% 关断阀值;以及所有引脚上的 4kV 最小静电放电 (ESD)

下载 观看带字幕的视频 视频
TI 仅提供有限的设计支持

TI 仅为使用此产品的现有工程提供有限的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。TI 仅为使用此产品的现有设计提供有限的设计支持。在 TI E2E™ 支持论坛申请有限的设计支持。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5001-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 2MHz dual-output PWM controller with synchronous rectification More feature rich QML-qualified radiation-hardened PWM controller family
TPS7H5005-SEP 正在供货 Radiation-tolerant, 2MHz, dual-output PWM controller with synchronous rectification More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC1856-SP 改进的电流模式脉宽调制(PWM) 控制器 数据表 英语版 PDF | HTML 2014年 5月 13日
* SMD UC1856-SP SMD 5962-94530 2016年 7月 8日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CDIP (J) 16 Ultra Librarian
CFP (HKT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频