主页 电源管理 DC/DC 电源模块 隔离式电源模块(集成变压器)

UCC12041-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
UCC33420-Q1 正在供货 具有集成变压器的汽车类 5V/5V 1.5W 3kVrms 隔离式直流-直流模块 Smaller footprint, increased power and efficiency.

产品详情

Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
Rating Automotive Topology Full-bridge Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Features 0.5W, Basic isolation, Regulated, Single output Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Isolation rating Basic Output power (W) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode Internally Regulated with 3.3V or 5V Select
SO-MOD (DVE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 采用集成变压器技术的高效直流/直流转换器
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
  • 提供功能安全型
  • 输出功率(典型值):500mW
  • 5V 或 3.3V 稳压输出,具有可选的 400mV 净空电压为 LDO 供电
  • 输入电压:4.5V 至 5.5V
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力: 6.5kVPK
    • 工作电压: 850VRMS
    • 最低 CMTI:100V/ns
  • 热关断
  • 短路恢复
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离和间隙大于 8mm
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • 符合 IEC 60950-1 和 IEC 62368-1 终端设备标准的 UL 认证
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
  • 采用集成变压器技术的高效直流/直流转换器
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作环境温度范围
  • 提供功能安全型
  • 输出功率(典型值):500mW
  • 5V 或 3.3V 稳压输出,具有可选的 400mV 净空电压为 LDO 供电
  • 输入电压:4.5V 至 5.5V
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 隔离等级:3kVRMS
    • 浪涌能力: 6.5kVPK
    • 工作电压: 850VRMS
    • 最低 CMTI:100V/ns
  • 热关断
  • 短路恢复
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装,爬电距离和间隙大于 8mm
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 安全相关认证(计划):
    • DIN V VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3000VRMS 隔离
    • 符合 IEC 60950-1 和 IEC 62368-1 终端设备标准的 UL 认证
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

UCC12041-Q1 是一款具有 3kVRMS basic 隔离额定值的汽车级直流/直流电源模块,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该器件集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供 500mW(典型值)的隔离功率,并具有低 EMI。

UCC12041-Q1 集成了保护功能以增强系统稳健性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项(带净空电压)。 UCC12041-Q1 是一种薄型、小型化解决方案,采用高度为 2.65mm(典型值)的宽体 SOIC 封装。

UCC12041-Q1 是一款具有 3kVRMS basic 隔离额定值的汽车级直流/直流电源模块,旨在为需要偏置电源及稳压输出电压的隔离电路提供有效的隔离电源。该器件集成了具有专有架构的变压器和直流/直流控制器,可提供 500mW(典型值)的隔离功率,并具有低 EMI。

UCC12041-Q1 集成了保护功能以增强系统稳健性。该器件还具有使能引脚、同步功能以及 5V 或 3.3V 稳压输出选项(带净空电压)。 UCC12041-Q1 是一种薄型、小型化解决方案,采用高度为 2.65mm(典型值)的宽体 SOIC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC12051-Q1 正在供货 具有集成变压器的汽车类 500mW 5kVrms 隔离式直流/直流模块 With reinforced isolation
UCC12040 正在供货 500mW、高效 3kVrms 隔离式直流/直流转换器 Commercial grade

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC12050EVM-022 — UCC12050DVE 隔离式直流/直流转换器评估模块

UCC12050EVM-022 旨在供设计人员评估 UCC12050DVE 的性能特点和能力。该 EVM 使用户可以测试 UCC12050DVE 的各种功能,例如:启用/禁用、将器件与外部时钟源同步、检测外部时钟故障,以及在可用输出电压之间进行选择。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC12051-Q1 SIMPLIS Model

SNVMC55.ZIP (84 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DVE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频