UCC3802
- 100µA 典型启动电源电流
- 500µA 典型工作电源电流
- 工作频率高达 1MHz
- 内部软启动
- 内部故障软启动
- 电流检测信号的内部前沿消隐
- 1A 图腾柱输出
- 从电流检测到栅极驱动输出的典型响应时间为 70ns
- 1.5% 容差电压基准
- 与 UC3842 和 UC3842A 相同的引脚排列
UCC280x 系列高速、低功耗集成电路包含离线和直流/直流固定频率电流模式开关模式电源所需的所有控制及驱动元件,所需元件数量极少。
这些器件采用与 UCx84x 系列相同的引脚配置,还提供内部全周期软启动和电流检测输入的内部前沿消隐等附加功能。
UCC280x 系列提供了多种封装、温度范围、最大占空比以及临界电压电平选项。UCC2803 和 UCC2805 等基准电压较低的器件尤为适合电池供电系统,而 UCC2802 和 UCC2804 具有较高的基准电压和 UVLO 迟滞,是离线电源应用的理想选择。
UCC280x 系列器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
仿真模型
UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Startup Reference Design
SLUM225.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Steady State Reference Design
SLUM223.TSC (669 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型
UCCx813-2, UCCx802 Families PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM067B.ZIP (87 KB) - PSpice Model
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。