ホーム パワー マネージメント 電力段 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2650

アクティブ

ドライバと保護機能と電流センシング機能内蔵、650V、95mΩ、GaN ハーフブリッジ

製品詳細

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 95 ID (max) (A) 9.7 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Integrated current sense, Overtemperature protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 95 ID (max) (A) 9.7 Features Bottom-side cooled, Built-in bootstrap diode, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Half-bridge, Integrated current sense, Overtemperature protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RFB) 19 48 mm² 8 x 6
  • GaN パワー FET ハーフ ブリッジ:650V
  • ローサイドおよびハイサイド GaN FET: 95mΩ
  • 伝搬遅延時間が短いゲート ドライバを内蔵:100ns 未満
  • プログラマブルなターンオン スルーレート制御機能
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド基準 (INH) とハイサイド基準 (GDH) のハイサイド ゲート ドライブ ピン
  • ローサイド (INL) およびハイサイド (INH) ゲート ドライブ インターロック
  • ハイサイド (INH) ゲート ドライブ信号レベル シフタ
  • スマート スイッチ付きブートストラップ ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:<8µs
  • ローサイドおよびハイサイドのサイクル単位の過電流保護
  • 過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:250µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • BST アイドル静止電流:70µA
  • デュアル サーマル パッド付き 6mm × 8mm QFN パッケージ
  • GaN パワー FET ハーフ ブリッジ:650V
  • ローサイドおよびハイサイド GaN FET: 95mΩ
  • 伝搬遅延時間が短いゲート ドライバを内蔵:100ns 未満
  • プログラマブルなターンオン スルーレート制御機能
  • 広い帯域幅で高精度の電流検出エミュレーション
  • ローサイド基準 (INH) とハイサイド基準 (GDH) のハイサイド ゲート ドライブ ピン
  • ローサイド (INL) およびハイサイド (INH) ゲート ドライブ インターロック
  • ハイサイド (INH) ゲート ドライブ信号レベル シフタ
  • スマート スイッチ付きブートストラップ ダイオード機能
  • ハイサイドの起動:<8µs
  • ローサイドおよびハイサイドのサイクル単位の過電流保護
  • 過熱保護
  • AUX アイドル静止電流:250µA
  • AUX スタンバイ静止電流:50µA
  • BST アイドル静止電流:70µA
  • デュアル サーマル パッド付き 6mm × 8mm QFN パッケージ

LMG2650 は 650V 95mΩ GaN パワー FET ハーフブリッジです。LMG2650 は、ハーフブリッジ パワー FET、ゲート ドライバ、ブートストラップ FET、ハイサイド ゲート ドライブ レベル シフタを 6mm x 8mm の QFN パッケージに統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基板面積の低減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ローサイド電流センス エミュレーションにより、従来の電流センス抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド GaN パワー FET は、ローサイド基準ゲート ドライブ ピン (INH) またはハイサイド基準ゲート ドライブ ピン (GDH) で制御します。ハイサイド ゲート ドライブ信号レベル シフタは、厳しいパワー スイッチング環境でも、INH ピンの信号を確実にハイサイド ゲート ドライバに伝えます。スマート スイッチ付き GaN ブートストラップ FET を使うと、ダイオードの順方向電圧降下がなく、ハイサイド電源を過充電せず、逆方向回復電荷がありません。

LMG2650 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能には、FET ターンオン インターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。超低スルーレート設定はモーター ドライブ アプリケーションに対応します。

LMG2650 は 650V 95mΩ GaN パワー FET ハーフブリッジです。LMG2650 は、ハーフブリッジ パワー FET、ゲート ドライバ、ブートストラップ FET、ハイサイド ゲート ドライブ レベル シフタを 6mm x 8mm の QFN パッケージに統合することで、設計の簡素化、部品点数の低減、基板面積の低減を実現しています。

プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。ローサイド電流センス エミュレーションにより、従来の電流センス抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを PCB 電源グランドに接続できます。

ハイサイド GaN パワー FET は、ローサイド基準ゲート ドライブ ピン (INH) またはハイサイド基準ゲート ドライブ ピン (GDH) で制御します。ハイサイド ゲート ドライブ信号レベル シフタは、厳しいパワー スイッチング環境でも、INH ピンの信号を確実にハイサイド ゲート ドライバに伝えます。スマート スイッチ付き GaN ブートストラップ FET を使うと、ダイオードの順方向電圧降下がなく、ハイサイド電源を過充電せず、逆方向回復電荷がありません。

LMG2650 は、小さい静止電流と高速な起動時間によって、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応しています。保護機能には、FET ターンオン インターロック、低電圧誤動作防止 (UVLO)、サイクル単位の電流制限、過熱シャットダウンが含まれます。超低スルーレート設定はモーター ドライブ アプリケーションに対応します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ドライバおよび電流検出エミュレーション機能内蔵、 LMG2650 650V 95 mΩ GaN ハーフブリッジ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

LMG2650EVM-100 — LMG2650 ハーフ ブリッジ ドーターカードの 評価基板

LMG2650EVM-100 は、各種ハーフブリッジ トポロジに搭載した TI の統合型 GaN デバイスを迅速かつ容易に評価するプラットフォームを実現できる設計を採用しています。この基板は、ボード底面のエッジにある 6 本の電源ピンと 12 本のデジタル ピンを使用して、ソケット スタイルの外部接続でより大規模なシステムとうまく調和できる設計を採用しています。電源ピンは、高電圧 DC バス、スイッチ ノード、電源グランドで構成されるメイン スイッチング ループを形成します。デジタル ピンは、PWM ゲート入力を使用して LMG2650 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMG2650 SIMPLIS Model

SNOM813.ZIP (69 KB) - SIMPLIS Model
計算ツール

LMGXX-GAN-LLC-CALC GaN LLC resonant converter device loss calculator

Device Loss Calculator can be used to evaluate different devices for different topologies of the LLC Resonant Converter
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP41140 — 280W digital asymmetrical half bridge (AHB) DC-DC converter reference design

This document provides the test report for a digitally controlled asymmetrical half-bridge (AHB) converter, a flyback-derived resonant topology designed for high- efficiency and wide-output power conversion. The control algorithm implements zero-voltage switching (ZVS) control using a fast (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010282 — 1.3kW GaN トーテムポール力率補正とモーター インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、主要な家電製品や類似製品向けの 1.3kW トーテムポール力率補正 (PFC) およびモーター インバータです。このデザインは、デジタル トーテムポール PFC と、3 相 PMSM (永久磁石同期モーター) のセンサレス ベクトル制御を実装する方法を提示し、単一の C2000™ マイコンで効率向上と低プロファイルの要件を満たすことができます。このリファレンス デザインで利用できるハードウェアとソフトウェアはテスト済みであり、すぐに使用できるので、開発期間の短縮が可能です。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RFB) 19 Ultra Librarian