TMCS1100-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
- 機能安全対応
- 合計エラー:±0.4% (標準値)、±0.9% (最大値)、–40℃~85℃
- 感度誤差:±0.4%
- オフセット誤差:7mA
- オフセット ドリフト:0.04mA/℃
- 直線性誤差:0.05%
- 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
- 定格絶縁電圧:3kVRMS
- 堅牢な耐用動作時電圧:600V
- 双方向および単方向の電流センシング
- 外部基準電圧
- 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
- 信号帯域幅:80kHz
- 複数の感度オプション:
- TMCS1100A1-Q1:50mV/A
- TMCS1100A2-Q1:100mV/A
- TMCS1100A3-Q1:200mV/A
- TMCS1100A4-Q1:400mV/A
- 安全関連の認定
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC/CB 62368-1
TMCS1100-Q1 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1% 未満に誤差を抑えています。
入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール エフェクト センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散を最小限に抑えます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。
出力電圧は入力電流に比例しており、4 つの感度を選択できます。固定感度とすることで、TMCS1100-Q1 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。VREF 入力ピンにより、ゼロ電流時の出力電圧を変更でき、双方向または単方向の電流センシングが可能です。
TMCS1100-Q1 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMCS1100-Q1 AEC-Q100、 1% 高 精度、基本絶縁ホール効果電流センサ、±600V の動作電圧対応 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 8月 29日 |
| アプリケーション概要 | 低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | 2023年 8月 9日 | ||
| アプリケーション・ノート | TMCS110x Layout Challenges and Best Practices | PDF | HTML | 2022年 12月 3日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 3月 15日 | |||
| 機能安全情報 | TMCS1100-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Thermal Implementation Guide for In-Package Magnetic Current Sensors | PDF | HTML | 2020年 7月 12日 | |||
| アプリケーション概要 | 非レシオメトリック磁気電流センサ搭載の高精度リファレンス・デザイン | 英語版 | 2019年 11月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TMCS1100EVM — TMCS1100 絶縁型ホール エフェクト電流センシングの評価基板
TMCS1100EVMは、外部参照を使用する絶縁型ホール効果式精密電流検出モニターであるTMCS1100を迅速かつ簡単に使用するためのツールです。 この評価基板では、絶縁出力を測定しながら、ホール入力側を通して最大動作電流を流すことができます。 治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1100EVM はシングル PCB で構成され、4 つの個別ピースに切り離すことができるため、さまざまなデバイスの評価が可能です。
シミュレーション・モデル
TMCS1100 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
SBOMB06A.TSC (171 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール
Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点