TMCS1101-Q1

アクティブ

AEC-Q100、リファレンス内蔵、±600V、高精度、絶縁型電流センサ

製品詳細

Continuous current (max) (A) 30 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 424 Rating Automotive Input offset current (±) (max) (mA) 45, 50, 52.5, 60, 70, 80, 90, 100 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 0.1 Features Internal Zero Current Reference Voltage Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 6 Small-signal bandwidth (kHz) 80 Sensitivity error (%) 0.75 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 45 Propagation delay time (typ) (ns) 4000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000
Continuous current (max) (A) 30 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 424 Rating Automotive Input offset current (±) (max) (mA) 45, 50, 52.5, 60, 70, 80, 90, 100 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 0.1 Features Internal Zero Current Reference Voltage Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 6 Small-signal bandwidth (kHz) 80 Sensitivity error (%) 0.75 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 45 Propagation delay time (typ) (ns) 4000 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 4 Clearance (min) (mm) 4 Isolation rating Basic Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 6000
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 合計エラー:±0.51% (標準値)、±1.15% (最大値)、–40℃~85℃
    • 感度誤差:±0.5%
    • オフセット誤差:9mA
    • オフセット ドリフト:0.04mA/℃
    • 直線性誤差:0.05%
  • 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
  • 定格絶縁電圧:3kVRMS
  • 堅牢な耐用動作時電圧:600V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • ゼロドリフト内部リファレンス
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 信号帯域幅:80kHz
  • 複数の感度オプション:
    • TMCS1101A1B/U-Q1:50mV/A
    • TMCS1101A2B/U-Q1:100mV/A
    • TMCS1101A3B/U-Q1:200mV/A
    • TMCS1101A4B/U-Q1:400mV/A
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 合計エラー:±0.51% (標準値)、±1.15% (最大値)、–40℃~85℃
    • 感度誤差:±0.5%
    • オフセット誤差:9mA
    • オフセット ドリフト:0.04mA/℃
    • 直線性誤差:0.05%
  • 寿命と環境によるドリフト:±0.5% 未満
  • 定格絶縁電圧:3kVRMS
  • 堅牢な耐用動作時電圧:600V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • ゼロドリフト内部リファレンス
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 信号帯域幅:80kHz
  • 複数の感度オプション:
    • TMCS1101A1B/U-Q1:50mV/A
    • TMCS1101A2B/U-Q1:100mV/A
    • TMCS1101A3B/U-Q1:200mV/A
    • TMCS1101A4B/U-Q1:400mV/A
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1101-Q1 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1.5% 未満に誤差を抑えています。

入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール エフェクト センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散を最小限に抑えます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

出力電圧は入力電流に比例しており、4 つの感度を選択できます。固定感度とすることで、TMCS1101-Q1 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。単方向センシングと双方向センシングのバリアントを提供しています。

TMCS1101-Q1 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。

TMCS1101-Q1 は、精度が高く、直線性に優れ、温度に対して安定性の高い DC または AC 電流測定が可能なガルバニック絶縁ホール エフェクト電流センサです。低ドリフトで、温度補償された信号チェーンにより、デバイスの温度範囲全体にわたって、フルスケールで 1.5% 未満に誤差を抑えています。

入力電流は 1.8mΩ の内部導体を通して流れ、そこで発生する磁界を内蔵ホール エフェクト センサで測定します。この構造により、外部コンセントレータが不要になり、設計が簡素化されます。導体の抵抗が小さいため、電力損失と熱放散を最小限に抑えます。ガルバニック絶縁が本質的に備える優れた絶縁性により、全寿命にわたって 600V の動作電圧、電流パスと回路との間で 3kVRMS の基本絶縁を達成します。内蔵の電気的シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

出力電圧は入力電流に比例しており、4 つの感度を選択できます。固定感度とすることで、TMCS1101-Q1 は 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。電流の極性は、正の入力ピンに流れ込む方向を正としています。単方向センシングと双方向センシングのバリアントを提供しています。

TMCS1101-Q1 の最大消費電流は 6mA であり、すべての感度バリアントは -40℃~+125℃ の動作温度範囲で仕様が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMCS1100-Q1 アクティブ AEC-Q100、外部リファレンス対応、±600V、高精度、絶縁型電流センサ Same functionality but with an external reference voltage.
TMCS1107-Q1 アクティブ AEC-Q100、リファレンス内蔵、±420V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ Same functionality with reduced accurcay and 420-V operational limit.
TMCS1108-Q1 アクティブ AEC-Q100、リファレンス内蔵、±100V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ Same functionality with reduced accurcay and 100-V operational limit.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS1101-Q1 AEC-Q100、 1 .5 % 精度、基本絶縁ホール効果電流センサ、±600V の動作電圧対応 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 8月 29日
アプリケーション概要 低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2023年 8月 9日
アプリケーション・ノート TMCS110x Layout Challenges and Best Practices PDF | HTML 2022年 12月 3日
ホワイト・ペーパー Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 15日
機能安全情報 TMCS1101-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Thermal Implementation Guide for In-Package Magnetic Current Sensors PDF | HTML 2020年 7月 12日
アプリケーション概要 非レシオメトリック磁気電流センサ搭載の高精度リファレンス・デザイン 英語版 2019年 11月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS1101EVM — TMCS1101 絶縁型ホール エフェクト電流センシングの評価基板

TMCS1101EVM は、内部レシオメトリック リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1101 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図したツールです。この評価基板を使用すると、ホール入力側に最大の動作電流を流すと同時に、絶縁出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1101EVM は 1 枚の PCB で構成されており、8 枚の個別ピースに切り離すことができます。そのうち 4 枚のピースは TMCS1101 の 4 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMCS1101 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMB08A.TSC (231 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TMCS1101 TINA-TI SPICE Model (Rev. B)

SBOMB09B.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1101A1B PSpice Model

SBOMBE1.ZIP (20 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1101A1U PSpice Model

SBOMBD9.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1101A2B PSpice Model

SBOMBD8.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1101A2U PSpice Model

SBOMBD7.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1101A3B PSpice Model

SBOMBD5.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1101A3U PSpice Model

SBOMBD4.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1101A4B PSpice Model

SBOMBD3.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TMCS1101A4U PSpice Model

SBOMBD2.ZIP (21 KB) - PSpice Model
計算ツール

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクト電流センサ
  • TMCS1100 外部リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1101-Q1 AEC-Q100、リファレンス内蔵、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
  • TMCS1100-Q1 AEC-Q100、外部リファレンス対応、±600V、高精度、絶縁型電流センサ
  • TMCS1101 リファレンス搭載、±600V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1107 リファレンス搭載、±420V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1107-Q1 AEC-Q100、リファレンス内蔵、±420V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ
  • TMCS1108 リファレンス搭載、±100V、基本絶縁型、20Arms、80kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1108-Q1 AEC-Q100、リファレンス内蔵、±100V 絶縁型ホール エフェクト電流センサ
  • TMCS1123 AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、±1,300V、強化絶縁型、80ARMS、250kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1123-Q1 AEC-Q100、AFR 昨日と ALERT 搭載、80ARMS、ホール効果電流センサ
  • TMCS1126 AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1126-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1127 AFR (周囲の影響除去) 機能搭載、80Arms、250kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1127-Q1 AFR (周囲の影響除去) 機能搭載、AEC-Q100、80Arms、250kHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1133 AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、80Arms、1MHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1133-Q1 車載、AFR (周囲の影響除去) 機能とアラート搭載、1MHz、ホール効果電流センサ
  • TMCS1143 125ARMS 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference, OCP and ALERT
  • TMCS1148 OCP、リファレンスと AFR 機能搭載、125ARMS 500kHz ホール効果電流センサ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ