TMCS1143

プレビュー

AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスと OCP (過電流保護) 機能とアラート搭載、125ARMS、250kHz、ホール エフェクト電流センサ

製品詳細

Continuous current (max) (A) 110 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 12, 15, 25, 40, 60, 100 Input offset current (±) (max) (mA) 45, 50, 52.5, 60, 80 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 200, 250, 266.7, 333.3 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Externally Driven Zero Current Reference Voltage, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.2 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Propagation delay time (typ) (ns) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.8 Clearance (min) (mm) 8.8 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 17000
Continuous current (max) (A) 110 Rating Catalog Sensitivity (typ) (mV/mT) 12, 15, 25, 40, 60, 100 Input offset current (±) (max) (mA) 45, 50, 52.5, 60, 80 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 200, 250, 266.7, 333.3 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Externally Driven Zero Current Reference Voltage, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.2 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Propagation delay time (typ) (ns) 110 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.8 Clearance (min) (mm) 8.8 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 17000
SOIC (DVF) 10 138.43 mm² 10.9 x 12.7
  • 高い連続電流能力:125ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高い精度
    • 感度誤差:±0.2%
    • 感度の温度ドリフト:±20ppm/℃
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差:±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±4µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高精度ゼロ電流リファレンス出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:275kHz
    • 応答時間:1µs
    • 伝搬遅延:110ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 12mV/A~100mV/A の範囲
  • 安全関連認証 (予定)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1
  • 高い連続電流能力:125ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高い精度
    • 感度誤差:±0.2%
    • 感度の温度ドリフト:±20ppm/℃
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差:±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±4µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高精度ゼロ電流リファレンス出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:275kHz
    • 応答時間:1µs
    • 伝搬遅延:110ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 12mV/A~100mV/A の範囲
  • 安全関連認証 (予定)
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1143 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、温度範囲と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.5% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、1% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±160A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8.8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。

TMCS1143 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、温度範囲と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.5% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、1% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±160A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8.8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。

固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS1143 高精度 275kHz ホール効果電流センサ、強化絶縁、 過電流検出 周囲磁界除去機能搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 8月 4日
アプリケーション・ノート ホール エフェクト電流センサのフューズド リード フレーム タイプとノ ンフューズド リード フレーム タイプの比較 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 27日
アプリケーション概要 TMCS1143 ホール エフェクト電流センサの IEC 61000-4-5 サー ジ耐性テストの詳細 PDF | HTML 2026年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール エフェクト電流センサ アダプタ カード (IC は付属していません)

TMCS-A-ADAPTER-EVM は、DVG、DVF、DZP の各パッケージを使用する TMCS 絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタを、迅速かつ利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大 90A の電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。TMCS-A-ADAPTER-EVM は、1 枚の PCB で構成されています。この PCB には、テスト ポイントとブレークアウト ヘッダ ピンを実装するための場所がありますが、部品は未実装です。PCB (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DVF) 10 Ultra Librarian