TMCS1127
- 高い連続電流能力:80ARMS
- 堅牢な強化絶縁
- 高精度
- 感度誤差:±0.4%
- 感度の温度ドリフト: ±40ppm/°C
- 感度の寿命ドリフト:±0.2%
- オフセット誤差: ±0.7mV
- オフセット温度ドリフト:±10µV/℃
- オフセット寿命ドリフト:±12mA
- 非線形性:±0.2%
- 外部の磁界に対する高い耐性
- 高速応答
- 信号帯域幅:250kHz
- 応答時間:1µs
- 伝搬遅延:110ns
- 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
- 双方向および単方向の電流センシング
- 複数の感度オプション:
- 25mV/A~200mV/A の範囲
- 安全関連の認定
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC/CB 62368-1
TMCS1127 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、温度範囲と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 2.75% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、1.5% 未満の最大感度誤差を達成しています。
AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±96A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。内蔵シールドにより、優れた同相除去と過渡耐性を実現しています。
固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMCS1127 250kHz ホール効果電流センサ、強化 絶縁 動作電圧、周囲磁界除去機能搭載 データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 9月 26日 |
| アプリケーション・ノート | ホール エフェクト電流センサのフューズド リード フレーム タイプとノ ンフューズド リード フレーム タイプの比較 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 2026年 3月 27日 | |||
| アプリケーション・ノート | Summary of Solar Application Scenarios Using In-package Hall-effect Current Sensors | PDF | HTML | 2025年 3月 19日 | |||
| アプリケーション・ノート | Thermal Analysis of the TMCS1123 Hall-Effect Current Sensor | PDF | HTML | 2025年 1月 21日 | |||
| 証明書 | TMCS1127AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 21日 | ||||
| 証明書 | TMCS1127BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 21日 | ||||
| 証明書 | TMCS1127CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 21日 | ||||
| アプリケーション概要 | 低ドリフト、高精度のインライン絶縁型磁気式モーター電流測定 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | 2023年 8月 9日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール エフェクト電流センサ アダプタ カード (IC は付属していません)
TMCS-A-ADAPTER-EVM は、DVG、DVF、DZP の各パッケージを使用する TMCS 絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタを、迅速かつ利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大 90A の電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。TMCS-A-ADAPTER-EVM は、1 枚の PCB で構成されています。この PCB には、テスト ポイントとブレークアウト ヘッダ ピンを実装するための場所がありますが、部品は未実装です。PCB (...)
TMCS1127EVM — TMCS1127 評価基板
TIDA-010949 — GaN ベース、有線 / 無線通信機能搭載、600W ソーラー電力オプティマイザのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインには、電力線通信 (PLC) が含まれているほか、ワイヤレス通信も装備されています。デジタル制御機能と通信機能の両方が、単一の C2000™ マイコン (MCU) に実装されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DVG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点