INA226-Q1

正在供货

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 10 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.1 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.02 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 126 Iq (max) (mA) 0.42 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 10 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.1 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.02 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 126 Iq (max) (mA) 0.42 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 感测的总线电压范围:0V 至 36V
  • 高侧或低侧检测
  • 报告电流、电压和功率
  • 高精度:
    • 增益误差:0.1%(最大值)
    • 失调电压:10µV(最大值)
  • 可配置均值计算选项
  • 16 个可编程地址
  • 由 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 10 引脚 DGS (VSSOP) 封装
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 感测的总线电压范围:0V 至 36V
  • 高侧或低侧检测
  • 报告电流、电压和功率
  • 高精度:
    • 增益误差:0.1%(最大值)
    • 失调电压:10µV(最大值)
  • 可配置均值计算选项
  • 16 个可编程地址
  • 由 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 10 引脚 DGS (VSSOP) 封装

INA226-Q1 是具有 I2C™ 或 SMBUS 兼容接口的电流分流器和功率监测器。该器件同时监控分流压降和总线电源电压。可编程校准值、转换时间、和均值计算,与一个内部乘法器相组合,实现电流值(安培)和功率值(瓦)的直接读取。

INA226-Q1 可在 0V 至 36V 的共模总线电压范围内感测电流,与电源电压无关。该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取 330µA 的典型电源电流。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,I2C 兼容接口上具有多达 16 个可编程地址。

INA226-Q1 是具有 I2C™ 或 SMBUS 兼容接口的电流分流器和功率监测器。该器件同时监控分流压降和总线电源电压。可编程校准值、转换时间、和均值计算,与一个内部乘法器相组合,实现电流值(安培)和功率值(瓦)的直接读取。

INA226-Q1 可在 0V 至 36V 的共模总线电压范围内感测电流,与电源电压无关。该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取 330µA 的典型电源电流。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,I2C 兼容接口上具有多达 16 个可编程地址。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA226-Q1 AEC-Q100 具有警报功能的 36V、16 位、超高精度 I2C 输出电流、电 压和功率监测器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-18
应用手册 Understanding the I2C Bus (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-19
应用手册 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-11
功能安全信息 INA226 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2024-11-12
应用简报 集成电流感测电阻器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-4-17
应用简报 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-2
应用简报 针对 HEV 和 EV 中 BMS 应用的基于分流的电流感应解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-12-2
应用简报 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-30
应用手册 数字电源监控器入门 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021-9-30
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20
应用简报 精密低侧电流测量 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2021-8-23
技术文章 Current sensing in battery management systems PDF | HTML 2019-5-30
应用简报 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019-2-19
应用简报 Current sensing with INA226-Q1 in HEV and EV BMS subsystems (Rev. A) 2019-1-31
应用简报 使用数字电流传感器进行功耗和能耗监控 英语版 2017-9-14
技术文章 Understanding current sensing in HEV/EV batteries PDF | HTML 2017-8-2
白皮书 Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems 2016-5-16
应用手册 Applying I²C Compatible Temperature Sensors in Systems with Slow Clock Edges 2015-12-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA226EVM — INA226 评估模块

INA226 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA226 的主要特性和性能。此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-INA226 — ASC studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA226 digital power monitor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the INA226 digital power monitor.
支持的产品和硬件
代码示例或演示

SBOC410 — INA226EVM Rev A Source Code

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBOC409 — INA226EVM Rev A Software

支持的产品和硬件
仿真模型

INA226 IBIS Model

SBOM458.ZIP (34 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
支持的产品和硬件
计算工具

SBOR021 — Power Monitor Tool

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频