DP83TD510E-EVM
DP83TD510E 低電力 10Base-T1L シングルペア イーサネット PHY 評価基板
DP83TD510E-EVM
概要
DP83TD510E 評価基板は、10Base-T1L に関する IEEE 802.3cg に準拠した DP83TD510 PHY の低消費電力および長いケーブル到達距離という特長を強調します。DP83822 メディア コンバータ ボードは、10BASE-TX の標準イーサネットのサポートと、高速なシステム起動を目的として提供しています。また、この EVM には、USB-MDIO グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) ツールを使用して、PHY のレジスタを構成するためのオンボード ツールも付属しています。
特長
- メディア コンバータ:産業用イーサネットからシングル ペアのイーサネットへの変換
- MII と RMII の各インターフェイス
- オンボードの MSP430F5529 は USB-2-MDIO に対応し、レジスタへのアクセスが可能
- 1000m のケーブル到達距離
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83TD510E-EVM — DP83TD510E Low power 10Base-T1L single-pair Ethernet PHY evaluation module
DP83TD510E-EVM — DP83TD510E Low power 10Base-T1L single-pair Ethernet PHY evaluation module
サポート・ソフトウェア
DP83TD510E — DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DP83TD510E — DP83TD510E-USB-2-MDIO-SCRIPTS
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
A collection of commonly used debug scripts for the DP83TD510E
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP83TD510EVM User Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/05/05 | ||
| 証明書 | DP83TD510E-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2022/06/14 | ||||
| アプリケーション・ノート | IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/06/02 |