ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83848-EP

アクティブ

エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ

製品詳細

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII, SNI Rating HiRel Enhanced Product Number of ports Single Features JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 4
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII, SNI Rating HiRel Enhanced Product Number of ports Single Features JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 4
HLQFP (PTB) 48 81 mm² 9 x 9 HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 低消費電力の 3.3V、0.18µm CMOS テクノロジ
  • 低消費電力:270mW 未満 (標準値)
  • 3.3V MAC インターフェイス
  • 10/100Mbps の Auto-MDIX
  • エネルギー検出モード
  • 25MHz のクロック出力
  • SNI インターフェイス (構成可能)
  • RMII リビジョン1.2 インターフェイス (構成可能)
  • MII シリアル管理インターフェイス (MDC および MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自動ネゴシエーションおよび並列検出
  • IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T トランシーバおよびフィルタ
  • IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX トランシーバおよびフィルタ
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 適応型イコライゼーションおよびベースライン・ワンダー補償機能を備えた ANSI X3.263 準拠 TP-PMD 物理サブレイヤを内蔵
  • 最大 150m のエラーフリー動作
  • プログラム可能な LED:リンク、10/100Mbps モード、アクティビティ、コリジョン検出をサポート
  • 1 回のレジスタ・アクセスで PHY ステータスを取得可能
  • 10/100Mbps パケットの BIST (内蔵自己テスト)
  • 鉛フリー、7mm × 7mm の 48 ピン PQFP パッケージ
  • 低消費電力の 3.3V、0.18µm CMOS テクノロジ
  • 低消費電力:270mW 未満 (標準値)
  • 3.3V MAC インターフェイス
  • 10/100Mbps の Auto-MDIX
  • エネルギー検出モード
  • 25MHz のクロック出力
  • SNI インターフェイス (構成可能)
  • RMII リビジョン1.2 インターフェイス (構成可能)
  • MII シリアル管理インターフェイス (MDC および MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自動ネゴシエーションおよび並列検出
  • IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T トランシーバおよびフィルタ
  • IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX トランシーバおよびフィルタ
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 適応型イコライゼーションおよびベースライン・ワンダー補償機能を備えた ANSI X3.263 準拠 TP-PMD 物理サブレイヤを内蔵
  • 最大 150m のエラーフリー動作
  • プログラム可能な LED:リンク、10/100Mbps モード、アクティビティ、コリジョン検出をサポート
  • 1 回のレジスタ・アクセスで PHY ステータスを取得可能
  • 10/100Mbps パケットの BIST (内蔵自己テスト)
  • 鉛フリー、7mm × 7mm の 48 ピン PQFP パッケージ

イーサネット接続を必要とするアプリケーションの数は増え続けています。市場での需要の増大とともに、アプリケーションの要件も変化しつつあります。DP83848-EP は、最も過酷な環境でもイーサネット接続できるよう設計されました。このデバイスは、-55℃~125℃の軍事用温度範囲で IEEE 802.3u 規格を満たします。このデバイスは、航空電子工学、防衛、産業用制御アプリケーションなどの過酷な環境に理想的です。

DP83848-EP は、MPU 選定の柔軟性を最大限に高めることができるように強力な ESD 保護、MII、RMII を 48 ピン PQFP パッケージにすべて統合した堅牢な高信頼性多機能デバイスです。

DP83848-EP は 10BASE-T と 100BASE-TX の両方のイーサネット・プロトコルをサポートするサブレイヤを内蔵しているため、規格に基づく他のすべてのイーサネット・ソリューションとの互換性と相互運用性を確保できます。

イーサネット接続を必要とするアプリケーションの数は増え続けています。市場での需要の増大とともに、アプリケーションの要件も変化しつつあります。DP83848-EP は、最も過酷な環境でもイーサネット接続できるよう設計されました。このデバイスは、-55℃~125℃の軍事用温度範囲で IEEE 802.3u 規格を満たします。このデバイスは、航空電子工学、防衛、産業用制御アプリケーションなどの過酷な環境に理想的です。

DP83848-EP は、MPU 選定の柔軟性を最大限に高めることができるように強力な ESD 保護、MII、RMII を 48 ピン PQFP パッケージにすべて統合した堅牢な高信頼性多機能デバイスです。

DP83848-EP は 10BASE-T と 100BASE-TX の両方のイーサネット・プロトコルをサポートするサブレイヤを内蔵しているため、規格に基づく他のすべてのイーサネット・ソリューションとの互換性と相互運用性を確保できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83848-HT アクティブ 高温対応、PHYTER シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ This product supports SNI MDI over a high-reliability temperature range of -55°C to 150°C
比較対象デバイスと類似の機能
DP83561-SP アクティブ 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY Space grade device that supports 10/100/1000M

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
28 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83848-EP PHYTER軍事用温度仕様のシングル・ポート10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 9月 4日
* 放射線と信頼性レポート DP83848MPTBEP Reliability Report 2019年 6月 7日
* VID DP83848-EP VID V6212615 2016年 6月 21日
* 放射線と信頼性レポート DP83848MPHPEP Reliability Report 2013年 1月 7日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Integrate Linux Driver Into Your System PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
セレクション・ガイド Enhanced Product Selection Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021年 6月 30日
アプリケーション・ノート Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
アプリケーション・ノート AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1499 DP83846 to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1511 Cable Discharge Event (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1519 DP83848 PHYTER® Transformerless Ethernet Operation (Rev. A) 2013年 4月 26日
ユーザー・ガイド AN-1521 POEPHYTEREV-I / -E User Guide (Rev. C) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1540 Power Measurement of Ethernet Physical Layer Products (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート AN-1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート App Nte 1565 LXT972M to DP83848C/I/YB PHYTER Sys Rollovr Doc (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Energy Detect Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Ini During Pwr Dwn Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848 Sin 10/100Mb/s Ethernet Transcvr Reduced Media Indep Interfce RMII Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848I PHYTER Single to DP83848K/T PHYTER Mini System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート LXT971/972A to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート Reducing Radiated Emissions in Ethernet 10/100 LAN Applications (Rev. A) 2013年 4月 26日
アプリケーション・ノート DP83848 PHYTER® 10/100 Single Port Physical Layer Products 2012年 5月 15日
ユーザー・ガイド DP83848 MAU User Guide 2012年 2月 24日
ユーザー・ガイド DP83848C/I/YB User Guide 2012年 2月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DP83848I-POE-EK — PHYTER® 産業用温度範囲のシングル ポート 10/100Mbs イーサネット物理層トランシーバ

DP83848 10/100Mbps イーサネット物理層 (PHYTER) PoE (パワー オーバー イーサネット) メディア アタッチメント ユニット (MAU) 評価キット (EVK) に関心をお寄せいただき、ありがとうございます。PHYTER POE MAU は、フル機能の DP83848 ボードとサポート回路で構成されており、Power Over Ethernet(PoE)ネットワークで堅牢性の高いイーサネット ネットワーク接続を実現します。このボードは、PoE 準拠の電源装置 (PSE) に接続すると、ネットワーク (...)

評価ボード

DP83848K-MAU-EK — PHYTER mini LS、工業用温度、1 ポート、10/100Mbs イーサネット・トランシーバ

The DP83848K addresses the quality, reliability and small form factor required for space sensitive applications in embedded systems operating in the industrial temperature range.

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

DP83848SW-LINUX — DP83848 向け Linux ドライバ

The Linux driver supports the DP83848 Ethernet physical layer (PHY) device. The Linux driver supports communication through MII/MDIO and registers with the PHY framework of the Linux kernel.

 

Linux mainline status

Available in Linux mainline: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • (...)
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
  • DP83822I 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83TC811-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ
  • DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY
  • DP83TC812S-Q1 車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY
  • DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY
  • DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY
  • DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY
  • DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83822IF ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY
  • DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY
  • DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ
  • DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DP83822EVM DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価基板
  • DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ-R-EVM RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール
  • DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板
  • DP83TD510E-EVM DP83TD510E 低電力 10Base-T1L シングルペア イーサネット PHY 評価基板
  • DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs メディア コンバータの評価基板
  • DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア コンバータの評価基板
  • DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 車載用イーサネット PHY xMII 評価基板
  • DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア コンバータの評価基板
  • DP83825EVM 小フォーム ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価基板
  • DP83826EVM DP83826 低レイテンシ 10/100 イーサネット PHY 評価基板
サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
  • DP83561-SP 宇宙グレード (QMLV-RHA)、SEFI 監視スイート付属、10/100/1000 イーサネット PHY
  • DP83620 産業用温度範囲、JTAG とファイバをサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83630 小型フォーム ファクタ、IEEE 1588 高精度タイム プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83640 IEEE 1588 高精度タイム プロトコル (PTP) イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83815 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter)
  • DP83816 10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II)
  • DP83816EX 拡張温度範囲対応、10/100Mbps 統合型 PCI イーサネット MAC (メディア アクセス制御) と物理層 (MacPhyter-II)
  • DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83822I 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83822IF ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY
  • DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY
  • DP83843 ファイバと AUI をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83847 5V 対応 I/O、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ
  • DP83848-HT 高温対応、PHYTER シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ
  • DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848M 商用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848Q-Q1 車載グレード 2、10/100Mbps、イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848T 産業用温度範囲、25MHz クロック出力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848VYB JTAG サポート、高温対応、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83848YB 拡張温度範囲、JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83849C 商用温度範囲、デュアルポート 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83849I 産業用温度範囲、フレキシブルなポート切り替え機能搭載、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83849ID 産業用温度範囲、ファイバをサポート、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83849IF 産業用温度範囲、ファイバをサポート、フレキシブルなポート切り替え機能、デュアル ポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83865 ギガビット対応、10/100/1000、PHYTER V イーサネット物理層トランシーバ
  • DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867CS SGMII 搭載、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83867IS 産業用温度範囲、SGMII 搭載、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83869HM 拡張温度範囲、銅線とファイバのインターフェイス搭載、高耐性、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83TC811R-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ
  • DP83TC811S-Q1 車載グレード 1、xMII サポート、診断ツールキットが利用可能、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY トランシーバ
  • DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY
  • DP83TC812S-Q1 車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY
  • DP83TC813R-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY
  • DP83TC813S-Q1 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII)
  • DP83TC814R-Q1 車載対応、TC10 非対応、低消費電力 100BASE-T1、イーサネット PHY
  • DP83TC814S-Q1 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY
  • DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY
  • DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY
  • DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY
  • TLK100 産業用イーサネット PHY
  • TLK105L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層
  • TLK106 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
  • TLK106L 産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層
  • TLK110 産業用 10/100 イーサネット PHY
  • TLK111 産業用温度範囲、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板
開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
  • ETHERNET-SW イーサネット PHY のドライバとツール
シミュレーション・モデル

DP83848I BSDL Model

SNLM178.ZIP (1 KB) - BSDL Model
部品表 (BOM)

DP83848 MAU Bill of Materials

SNLR023.PDF (59 KB)
回路図

DP83848 MAU Schematics

SNLR022.PDF (116 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HLQFP (PTB) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ