DP83867ERGZ-S-EVM
DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板
DP83867ERGZ-S-EVM
概要
DP83867ERGZ-S-EVM は 1000/100/10BASE をサポートし、IEEE 802.3 規格に準拠しています。このリファレンス デザインは、SGMII MAC インターフェイスに対応しています。
DP83867 EVM には、オンボードのステータス LED が3つ、オンボード LDO を備えた 5V コネクタ、そして JTAG アクセス機能が含まれています。DP83867 EVM は、オンボードの 25MHz 水晶発振子から 125MHz のリファレンス クロックを生成できます。シリアル管理インターフェイスである MDIO/MDC に対応しており、PHY レジスタへアクセスして追加機能を利用できます。4 段階のストラップ設定が用意されており、PHY レジスタに直接アクセスすることなくシステム構成を行うことが可能です。 追加システムを評価するために、各規定電圧レールに外部電源を接続することができます。DP83867 EVM は、Wake–on–LAN、フレーム開始検出IEEE 1588 タイム スタンプ、および構成可能な I/O 電圧に対応しています。
特長
- 1000 Base–Tx IEEE 802.3 準拠
- EN55011 3m Class B 放射および耐性要件に適合
- SFD IEEE 1588 タイムスタンプ
- Wake-on-LAN
- 低消費電力モード:アクティブ スリープ、パッシブ スリープ、IEEE パワーダウン、ディープ パワーダウン
- DP83867ERGZ-S-EVM
購入と開発の開始
DP83867ERGZ-S-EVM — DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール
DP83867ERGZ-S-EVM — DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY の評価モジュール
USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
リリース情報
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)
Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.
After installation, start program with .exe in the following directory:
C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe
REDRAFT 12-11:
No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP83867E SGMII EVM Users Guide | 2016/05/13 | |||
| 証明書 | DP83867ERGZ-S-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | USB-2-MDIO User's Guide | PDF | HTML | 2016/02/19 |