DP83TG720EVM-MC

DP83TG720 RGMII メディア コンバータの評価基板

DP83TG720EVM-MC

ご注文はこちら

概要

DP83TG720EVM-MC は、DP83TG720 イーサネット物理層 (PHY) トランシーバの性能と独自の機能を実証するための設計を採用したメディア コンバータ評価基板です。DP83867E は、標準的なイーサネット PHY であり、RGMII 経由で DP83TG720R-Q1 に接続する方法で、Cat5e ケーブルを使用した標準的な各種 1Gbps デバイスとの接続に対応しています。この評価基板は、レジスタ アクセスの目的でオンボード マイコンもサポートしています。

特長
  • メディア コンバータ:標準イーサネットから車載シングル ペア イーサネットへの変換
  • RGMII
  • レジスタ アクセス向けのオンボード MSP430
  • 15m のケーブル到達距離
イーサネット PHY
DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP83TG720EVM-MC — DP83TG720 RGMII メディア・コンバータの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア・コンバータの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP — Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
イーサネット PHY
DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822IF ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83TC811-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG721R-Q1 車載、TC-10 と 802.1AS に対応、高度な TSN (時間限定ネットワーク) と AVB (オーディオ ビデオ ブリッジ) 機能搭載、1000BASE-T1 イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DP83822EVM DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価基板 DP83825EVM 小フォーム ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価基板 DP83826EVM DP83826 低レイテンシ 10/100 イーサネット PHY 評価基板 DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板 DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア コンバータの評価基板 DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 車載用イーサネット PHY xMII 評価基板 DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs メディア コンバータの評価基板 DP83TD510E-EVM DP83TD510E 低電力 10Base-T1L シングルペア イーサネット PHY 評価基板 DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア コンバータの評価基板
ダウンロードオプション

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2023/12/11

Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP) GUI Installer

SHA-256 チェックサム
製品
イーサネット PHY
DP83822H 拡張温度範囲、16kV ESD に対処、高い信頼性、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822HF 拡張温度範囲、ファイバをサポート、16kV ESD に対処、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822I 16kV ESD に対処、低消費電力、高信頼性の 10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83822IF ファイバ サポート、16kV ESD に対処、低消費電力、高い信頼性、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83825I 50MHz のクロック出力、最小クラスのフォーム ファクタ (3mm x 3mm)、低消費電力、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83826E MII インターフェイスと拡張モード搭載、低レイテンシの 10/100Mbps PHY DP83826I MII インターフェイスと拡張モード搭載、産業用温度範囲、低レイテンシ、10/100Mbps PHY DP83848-EP エンハンスド製品、PHYTER 極限温度、シングル ポート 10/100Mbps イーサネット物理レイヤ DP83848C 商用温度範囲、SNI インターフェイス搭載、JTAG サポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848H 拡張温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848I 産業用温度範囲、SNI と JTAG をサポート、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848J 商用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83848K 産業用温度範囲、40 ピン QFN パッケージ封止、10/100Mbps イーサネット PHY トランシーバ DP83867CR 小型 QFN パッケージ封止、低消費電力、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867E 拡張温度範囲、SGMII 対応、高い信頼性、低レイテンシ、ギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ DP83TC811-Q1 低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ DP83TC812R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY DP83TC812S-Q1 車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L イーサネット PHY DP83TG720R-Q1 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY DP83TG721R-Q1 車載、TC-10 と 802.1AS に対応、高度な TSN (時間限定ネットワーク) と AVB (オーディオ ビデオ ブリッジ) 機能搭載、1000BASE-T1 イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
DP83822EVM DP83822I 10Mbps/100Mbps イーサネット PHY の評価基板 DP83825EVM 小フォーム ファクタ 10/100 イーサネット PHY の評価基板 DP83826EVM DP83826 低レイテンシ 10/100 イーサネット PHY 評価基板 DP83867ERGZ-R-EVM DP83867ERGZ RGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板 DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板 DP83TC811EVM DP83TC811 100BASE-T1 から 100BASE-TX への車載イーサネット PHY メディア コンバータの評価基板 DP83TC811SEVM DP83TC811S 100BASE-T1 車載用イーサネット PHY xMII 評価基板 DP83TC812EVM-MC DP83TC812 100Mbs メディア コンバータの評価基板 DP83TD510E-EVM DP83TD510E 低電力 10Base-T1L シングルペア イーサネット PHY 評価基板 DP83TG720EVM-MC DP83TG720 RGMII メディア コンバータの評価基板

リリース情報

Release of DIEP GUI installer, packaged with device description files for automatic connection and detection of Ethernet EVMs.

After installation, start program with .exe in the following directory:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DIEP\DIEP.exe

 

REDRAFT 12-11:

No changes to DIEP, only adding reference to associated PHY & EVM GPNs.

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP83TG720 Media Converter Evaluation Module PDF | HTML 2020/07/27
証明書 DP83TG720EVM-MC EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/10/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
USB-2-MDIO USB から MDIO への変換を行うシリアル管理ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。