INA351A

アクティブ

キャリブレーションを実施するためのリファレンス アンプを内蔵した、低消費電力 (110μA) の計測アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Input offset (±) (max) (µV) 1300 Voltage gain (min) (V/V) 10 Voltage gain (max) (V/V) 50 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 36 Features Cost Optimized, Low power, Small Size CMRR (min) (dB) 86 Iq (typ) (mA) 0.11 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.1 Gain error (±) (max) (%) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.015 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.015 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 3.2
Number of channels 1 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Input offset (±) (max) (µV) 1300 Voltage gain (min) (V/V) 10 Voltage gain (max) (V/V) 50 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 36 Features Cost Optimized, Low power, Small Size CMRR (min) (dB) 86 Iq (typ) (mA) 0.11 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.1 Gain error (±) (max) (%) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.015 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.015 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 3.2
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 10V/V の固定ゲインの計測アンプで、構成可能なリファレンス・アンプを搭載
  • 10 ビット~14 ビットのシステムに対応する INA の性能
    • CMRR:95dB (標準値)
    • ゲイン誤差:0.015% (標準値)
    • 帯域幅:100kHz (標準値)
  • リファレンス・アンプは以下の用途に使用できます。
    • サーボ・ループによる外部 DC 誤差のキャリブレーション
    • 外部回路のバッファ電圧を提供
    • リファレンス電圧のフィルタリングまたは調整
  • 超小型パッケージのオプション (2mm × 2mm)
  • 10% 未満のオーバーシュートで 1nF を駆動 (標準値)
  • 最適化された静止電流:110µA (標準値)
  • 電源電圧範囲:1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)
  • 仕様温度範囲:-40℃~125℃
  • 10V/V の固定ゲインの計測アンプで、構成可能なリファレンス・アンプを搭載
  • 10 ビット~14 ビットのシステムに対応する INA の性能
    • CMRR:95dB (標準値)
    • ゲイン誤差:0.015% (標準値)
    • 帯域幅:100kHz (標準値)
  • リファレンス・アンプは以下の用途に使用できます。
    • サーボ・ループによる外部 DC 誤差のキャリブレーション
    • 外部回路のバッファ電圧を提供
    • リファレンス電圧のフィルタリングまたは調整
  • 超小型パッケージのオプション (2mm × 2mm)
  • 10% 未満のオーバーシュートで 1nF を駆動 (標準値)
  • 最適化された静止電流:110µA (標準値)
  • 電源電圧範囲:1.8V (±0.9V)~5.5V (±2.75V)
  • 仕様温度範囲:-40℃~125℃

INA351A は、小型パッケージに構成可能なリファレンス・アンプを備えた 10 の固定ゲインの計測アンプです。この計測アンプ (INA) は、高精度に整合された抵抗を使用して構築されており、小型で低コストのフォーム・ファクタで、優れた CMRR とゲイン誤差性能を実現しています。このため、INA351A はディスクリート INA 実装に代わる優れたソリューションとなり、部品表 (BOM) コストへの影響を最小限に抑えながら、より高性能でよりコンパクトな設計を実現します。

内蔵された構成可能なリファレンス・アンプは、外部使用のバッファとして、または閉ループ較正回路の一部として使用して、より優れた DC 精度を実現できます。閉ループ校正は、アプリケーションに応じて、INA 入力信号が DC よりもわずかに高い周波数にある場合、INA 出力でセンサからの DC 誤差 (オフセット、オフセット・ドリフトなど) を校正するサーボ・ループ・アンプを実装することで実現できます。

INA351A は、最小 CMRR 86dB、最大ゲイン誤差 0.1% の正確さを達成し、室温で最大 135µA の静止電流しか消費しません。INA は、サブ 1kHz、10 ビット~14 ビットのデルタ・シグマ A/D コンバータ (ADC) を、ADC ドライバなしで直接駆動できるため、心電図やウェアラブル・ヘルス・モニタなどのポータブルなバッテリ駆動の医療アプリケーションに最適です。

INA351A は、小型パッケージに構成可能なリファレンス・アンプを備えた 10 の固定ゲインの計測アンプです。この計測アンプ (INA) は、高精度に整合された抵抗を使用して構築されており、小型で低コストのフォーム・ファクタで、優れた CMRR とゲイン誤差性能を実現しています。このため、INA351A はディスクリート INA 実装に代わる優れたソリューションとなり、部品表 (BOM) コストへの影響を最小限に抑えながら、より高性能でよりコンパクトな設計を実現します。

内蔵された構成可能なリファレンス・アンプは、外部使用のバッファとして、または閉ループ較正回路の一部として使用して、より優れた DC 精度を実現できます。閉ループ校正は、アプリケーションに応じて、INA 入力信号が DC よりもわずかに高い周波数にある場合、INA 出力でセンサからの DC 誤差 (オフセット、オフセット・ドリフトなど) を校正するサーボ・ループ・アンプを実装することで実現できます。

INA351A は、最小 CMRR 86dB、最大ゲイン誤差 0.1% の正確さを達成し、室温で最大 135µA の静止電流しか消費しません。INA は、サブ 1kHz、10 ビット~14 ビットのデルタ・シグマ A/D コンバータ (ADC) を、ADC ドライバなしで直接駆動できるため、心電図やウェアラブル・ヘルス・モニタなどのポータブルなバッテリ駆動の医療アプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート INA351A - 低消費電力、1.8V~5.5V 小型サイズ計測アンプ、構成可能なリファレンス・アンプ付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

INA351A PSpice Reference Design

SBOMCE8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

INA351A TINA-TI Reference Design

SBOMCE7.TSC (48 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

INA351A TINA-TI SPICE Model

SBOMCE9.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ