DAC38RF89

アクティブ

デュアル チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 8400 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 10x, 12x, 16x, 18x, 1x, 20x, 24x, 2x, 4x, 6x, 8x Power consumption (typ) (mW) 3800 SFDR (dB) 97 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 14 Number of DAC channels 2 Interface type JESD204B Sample/update rate (Msps) 8400 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 10x, 12x, 16x, 18x, 1x, 20x, 24x, 2x, 4x, 6x, 8x Power consumption (typ) (mW) 3800 SFDR (dB) 97 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • マルチモード動作の 14 ビット分解能、9GSPS の DAC
    • 16 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
      • 最大入力速度:2.5GSPS
      • 広帯域のデジタル・アップコンバータ
        • 補間: 1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
    • 12 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
      • 最大入力速度:3.33GSPS
      • 広帯域のデジタル・アップコンバータ
        • 補間: 1、2、24x
    • 8 ビット、シングル・チャネルのデータ・モード
      • 最大入力速度:9GSPS
  • JESD204B インターフェイス
    • サブクラス 1 のマルチチップ同期
    • 最大レーン速度:12.5Gbps
  • 差動出力
    • DC カップリングをサポート
    • RF フルスケール出力電力 (2:1 バランの場合):
      2.14GHz で 3dBm
  • PLLおよびVCO内蔵、バイパス付き
    • DAC38RF82: fC(VCO) = 5.9または8.9GHz
    • DAC38RF89: fC(VCO) = 5または7.5GHz
  • 電源:-1.8V、1.0V、1.8V
  • パッケージ:10 × 10mm BGA、0.8mm ピッチ、
    144 ボール
  • マルチモード動作の 14 ビット分解能、9GSPS の DAC
    • 16 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
      • 最大入力速度:2.5GSPS
      • 広帯域のデジタル・アップコンバータ
        • 補間: 1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
    • 12 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
      • 最大入力速度:3.33GSPS
      • 広帯域のデジタル・アップコンバータ
        • 補間: 1、2、24x
    • 8 ビット、シングル・チャネルのデータ・モード
      • 最大入力速度:9GSPS
  • JESD204B インターフェイス
    • サブクラス 1 のマルチチップ同期
    • 最大レーン速度:12.5Gbps
  • 差動出力
    • DC カップリングをサポート
    • RF フルスケール出力電力 (2:1 バランの場合):
      2.14GHz で 3dBm
  • PLLおよびVCO内蔵、バイパス付き
    • DAC38RF82: fC(VCO) = 5.9または8.9GHz
    • DAC38RF89: fC(VCO) = 5または7.5GHz
  • 電源:-1.8V、1.0V、1.8V
  • パッケージ:10 × 10mm BGA、0.8mm ピッチ、
    144 ボール

DAC38RF82およびDAC38RF89は高性能、広帯域幅のRFサンプリング・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、デュアル・チャネルで3.33GSPSまで、8ビットのシングル・チャネルで9GSPSまでの入力データに対応できます。これらのデバイスは低消費電力のJESD204Bインターフェイスを持ち、最大8レーンで12.5Gbpsまでのビット速度をサポートします。

デュアル・チャネル動作では、入力インターフェイスは12ビット分解能で3.33GSPS、16ビット分解能で2.5GSPSまでのデータ速度に、補間なしで対応できます。2xから24xまでの補間モードを使用する、複雑なベースバンド送信機として使用するとき、DAC38RF82またはDAC38RF89は16ビット入力分解能で2GHz、12ビット入力分解能で2.66GHzまでの広い帯域幅の信号を合成できます。

8ビット・モードでは最大9GSPSのDACサンプル速度での入力に対応し、0~4.5GHzの広い帯域幅の信号を合成できます。

オプションの低ジッタPLL/VCOにより、低い周波数の基準クロックを使用できるため、DACクロックの生成が簡単になります。DAC38RF82およびDAC38RF89は、「デバイス比較表」に要約されているように、それぞれ異なるVCO周波数範囲に対応しています。

DAC38RF82およびDAC38RF89は高性能、広帯域幅のRFサンプリング・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、デュアル・チャネルで3.33GSPSまで、8ビットのシングル・チャネルで9GSPSまでの入力データに対応できます。これらのデバイスは低消費電力のJESD204Bインターフェイスを持ち、最大8レーンで12.5Gbpsまでのビット速度をサポートします。

デュアル・チャネル動作では、入力インターフェイスは12ビット分解能で3.33GSPS、16ビット分解能で2.5GSPSまでのデータ速度に、補間なしで対応できます。2xから24xまでの補間モードを使用する、複雑なベースバンド送信機として使用するとき、DAC38RF82またはDAC38RF89は16ビット入力分解能で2GHz、12ビット入力分解能で2.66GHzまでの広い帯域幅の信号を合成できます。

8ビット・モードでは最大9GSPSのDACサンプル速度での入力に対応し、0~4.5GHzの広い帯域幅の信号を合成できます。

オプションの低ジッタPLL/VCOにより、低い周波数の基準クロックを使用できるため、DACクロックの生成が簡単になります。DAC38RF82およびDAC38RF89は、「デバイス比較表」に要約されているように、それぞれ異なるVCO周波数範囲に対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DAC39RF10 アクティブ 16 ビット、2 チャネル、20.48GSPS、12GHz、RF D/Aコンバータ Upgrade in speed (10.24-GSPS), RF output bandwidth (>12-GHz) and information bandwidth (>4-GHz)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC38RF8x JESD204Bインターフェイス、オンチップPLL、ワイドバンド補間機能搭載の、デュアル・チャネル、差動出力、14ビット、9GSPS、RFサンプリングDAC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2020年 7月 7日
アプリケーション・ノート Impact of Power-Supply Noise on Phase Noise Performance of RF DACs 2018年 6月 13日
アプリケーション・ノート Eye Scan Testing with the DAC38RFxx 2017年 8月 10日
アプリケーション・ノート Quick-Start Methods in Simulating the DAC38RF8x Input/Output Buffer Information 2017年 8月 2日
アプリケーション・ノート DAC38RF8x Test Modes 2017年 7月 25日
設計ガイド Efficient Power Supply Scheme for RF-Sampling DAC Reference Design 2016年 8月 22日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 デュアルチャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz と 7.5GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF89 評価基板 (EVM) は、DAC38RF89 の D/A コンバータ (DAC) を評価できます。この DAC38RFEVM により、最大 9-GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

SLAC779 DAC38RF8x KCU105 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC722 DAC38RF8x EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC38RF80 IBIS Model

SLAM304.ZIP (70 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DAC38RF8x IBIS-AMI Model (Rev. A)

SLAM343A.ZIP (24658 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01215 — 電源装置リファレンス デザイン、RF サンプリング DAC のスプリアスおよび位相ノイズの最適化用

このリファレンス デザインでは、性能を犠牲にせずに、RF サンプリング DAC38RF8x D/A データ コンバータ (DAC) をパワーアップし、基板面積と BOM を低減する効率的な電源方式を紹介します。このリファレンス デザインは、DC/DC スイッチャと LDO の両方を使用して DAC38RF8x をパワーアップすると同時に、(スプリアスと位相ノイズにおいて) 高アナログ性能を実現し、電力効率とのトレードオフを最小化します。ここで概要を説明する設計方法は、他の RF サンプリング データ コンバータの電源設計に拡張できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian