DAC38RF82
- マルチモード動作の 14 ビット分解能、9GSPS の DAC
- 16 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
- 最大入力速度:2.5GSPS
- 広帯域のデジタル・アップコンバータ
- 補間: 1、2、4、6、8、10、12、16、18、20、24x
- 12 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
- 最大入力速度:3.33GSPS
- 広帯域のデジタル・アップコンバータ
- 補間: 1、2、24x
- 8 ビット、シングル・チャネルのデータ・モード
- 最大入力速度:9GSPS
- 16 ビット、デュアル・チャネルのデータ・モード
- JESD204B インターフェイス
- サブクラス 1 のマルチチップ同期
- 最大レーン速度:12.5Gbps
- 差動出力
- DC カップリングをサポート
- RF フルスケール出力電力 (2:1 バランの場合):
2.14GHz で 3dBm
- PLLおよびVCO内蔵、バイパス付き
- DAC38RF82: fC(VCO) = 5.9または8.9GHz
- DAC38RF89: fC(VCO) = 5または7.5GHz
- 電源:-1.8V、1.0V、1.8V
- パッケージ:10 × 10mm BGA、0.8mm ピッチ、
144 ボール
DAC38RF82およびDAC38RF89は高性能、広帯域幅のRFサンプリング・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)で、デュアル・チャネルで3.33GSPSまで、8ビットのシングル・チャネルで9GSPSまでの入力データに対応できます。これらのデバイスは低消費電力のJESD204Bインターフェイスを持ち、最大8レーンで12.5Gbpsまでのビット速度をサポートします。
デュアル・チャネル動作では、入力インターフェイスは12ビット分解能で3.33GSPS、16ビット分解能で2.5GSPSまでのデータ速度に、補間なしで対応できます。2xから24xまでの補間モードを使用する、複雑なベースバンド送信機として使用するとき、DAC38RF82またはDAC38RF89は16ビット入力分解能で2GHz、12ビット入力分解能で2.66GHzまでの広い帯域幅の信号を合成できます。
8ビット・モードでは最大9GSPSのDACサンプル速度での入力に対応し、0~4.5GHzの広い帯域幅の信号を合成できます。
オプションの低ジッタPLL/VCOにより、低い周波数の基準クロックを使用できるため、DACクロックの生成が簡単になります。DAC38RF82およびDAC38RF89は、「デバイス比較表」に要約されているように、それぞれ異なるVCO周波数範囲に対応しています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC38RF8x JESD204Bインターフェイス、オンチップPLL、ワイドバンド補間機能搭載の、デュアル・チャネル、差動出力、14ビット、9GSPS、RFサンプリングDAC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 7月 7日 |
| アプリケーション・ノート | Impact of Power-Supply Noise on Phase Noise Performance of RF DACs | 2018年 6月 13日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Eye Scan Testing with the DAC38RFxx | 2017年 8月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Quick-Start Methods in Simulating the DAC38RF8x Input/Output Buffer Information | 2017年 8月 2日 | ||||
| アプリケーション・ノート | DAC38RF8x Test Modes | 2017年 7月 25日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Digital RF Power Control for Power Amplifer Protection in Wireless Base | 2017年 2月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | RF Sampling DAC with 800 MHz of IBW LTE | 2016年 10月 28日 | ||||
| 設計ガイド | Efficient Power Supply Scheme for RF-Sampling DAC Reference Design | 2016年 8月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板
SLAC779 — DAC38RF8x KCU105 Firmware
サポート対象の製品とハードウェア
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
サポート対象の製品とハードウェア
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01215 — 電源装置リファレンス デザイン、RF サンプリング DAC のスプリアスおよび位相ノイズの最適化用
TIDA-01435 — 高帯域幅、ゼロ IF のマイクロ波バックホール向けリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。